(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ビニロンロープ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:A-51
ビニロンロープ ビニロンロープ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
557円
税込単価
613円

ビニロン製の3つ打ちロープ。【特長】・強度・耐久性・使いやすさに優れる。・手触...

詳細情報を確認する

Loading...

ビニロンロープ 3つ打タイプの仕様

袋入カットロープ

ビニロンロープ 3つ打タイプ 3mm×20m~12mm×100m:関連画像

カットタイプ

品番 商品サイズ
(縦-横-奥行き)
商品名 規格サイズ
先端加工
A-50 270-80-30-mm クレモナロープ3ッ打 3mm×20m
テープ止め
A-51 270-80-35-mm クレモナロープ3ッ打 4mm×10m
テープ止め
A-52 270-80-40-mm クレモナロープ3ッ打 5mm×10m
テープ止め
A-53 270-100-50-mm クレモナロープ3ッ打 6mm×10m
テープ止め

バンド掛け巻 パックロープ

ビニロンロープ 3つ打タイプ 3mm×20m~12mm×100m:関連画像

カットしたロープをコンパクトなドーナツ状にパッキング。

品番 商品サイズ
(縦-横-奥行き)
商品名 規格サイズ
先端加工
VKN650 95-165-165-mm クレモナロープ万能パック 6mm×50m
テープ止め

ドラム巻

ビニロンロープ 3つ打タイプ 3mm×20m~12mm×100m:関連画像

ドラムに巻き取ったタイプ。

品番 商品サイズ
(縦-横-奥行き)
商品名 規格サイズ
先端加工
PRV-7 65-250-250-mm クレモナロープドラム巻 3mm×300m
テープ止め
PRV-8 70-250-250-mm クレモナロープドラム巻 4mm×200m
テープ止め
PRV-9 120-250-250-mm クレモナロープドラム巻 5mm×200m
テープ止め
PRV-10 170-250-250-mm クレモナロープドラム巻 6mm×200m
テープ止め
PRV-5 150-305-305-mm クレモナロープドラム巻 9mm×150m
テープ止め
PRV-6 180-305-305-mm クレモナロープドラム巻 12mm×100m
テープ止め

ボビン巻

ビニロンロープ 3つ打タイプ 3mm×20m~12mm×100m:関連画像

ボビンに巻き取ったタイプ。

品番 商品サイズ
(縦-横-奥行き)
商品名 規格サイズ
先端加工
RV-1 70-110-110-mm クレモナロープボビン巻 3mm×50m
テープ止め
RV-2 70-110-110-mm クレモナロープボビン巻 4mm×30m
テープ止め
RV-3 100-110-110-mm クレモナロープボビン巻 5mm×30m
テープ止め
商品情報を表示

A-51 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
特性
線径×長さ(mm×m)
包装形態
JANコード
トラスココード
質量(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

A-51

耐候性
4×10
袋入
-
367-4274
100
1巻

4個

557( 613円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ビニロン製の3つ打ちロープ。
【特長】
・強度・耐久性・使いやすさに優れる。
・手触りがよく扱いやすい。
【用途】
・荷役、各種結束、テント・タープ用などに最適。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ビニロンロープの型番A-51のページです。
型番A-51に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ビニロンロープ

ビニロンロープ

    ビニロンロープ 3つ打タイプ

    ビニロンロープ 3つ打タイプ

      ロープ(クレモナ/ビニロン)巻物

      ロープ(クレモナ/ビニロン)巻物

        ビニロン金剛打ロープ

        ビニロン金剛打ロープ

          ビニロントラックロープ

          ビニロントラックロープ

            JISビニロンロープ 3つ打タイプ

            JISビニロンロープ 3つ打タイプ

              ロープ クレモナロープ巻物

              ロープ クレモナロープ巻物

                ビニロントラックロープ 3つ打タイプ シュリンクパック

                ビニロントラックロープ 3つ打タイプ シュリンクパック

                  高耐水性ポリエステルロープ(3つ打タイプ)

                  高耐水性ポリエステルロープ(3つ打タイプ)

                    タストンロープ

                    タストンロープ

                      マニラロープドラム巻

                      マニラロープドラム巻

                        ポリエステルトラックロープ

                        ポリエステルトラックロープ

                          ユタカメイク ロープ クレモナロープ巻物 9φ×50m

                          ユタカメイク ロープ クレモナロープ巻物 9φ×50m

                            メーカー ユタカメイク トラスコ中山 ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク 高木綱業 ユタカメイク トラスコ中山 ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク
                            通常価格 557円 642円 10,700円 689円 950円 18,207円 44,670円 1,630円 373円 16,860円 13,539円 810円 7,678円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目~   4日目  
                            商品タイプ ロープ ロープ ロープ ロープ ロープ ロープ - ロープ ロープ ロープ ロープ ロープ ロープ
                            種類 3つ打 3つ打 3つ打 金剛打 3つ打 3つ打 - 3つ打 3つ打 - 3つ打 - 3つ打
                            材質 ビニロン ビニロン - ビニロン ビニロン ビニロン - ビニロン ポリエステル その他 その他 ポリエステル ビニロン
                            ブルー その他

                            ビニロンロープのレビュー

                            評価 3.0 平均満足度:3.0 1件のレビュー
                            足場シートの結びつけ
                            評価 3.0満足度:3.02019/04/14
                            耐候性がある。丈夫である。端末は乱れるので、端末処理が必要である。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q ビニロンは水に濡れるとどうなりますか?
                            A
                            硬くなります。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            A-50
                            A-52
                            A-53
                            PRV-10
                            PRV-16
                            PRV-24
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            特性 線径×長さ
                            (mm×m)
                            包装形態 JANコード トラスココード 質量(g) 内容量

                            570円

                            ( 627円 )
                            4個 あり

                            1日目

                            耐候性3×20袋入-367-41931101巻

                            647円

                            ( 712円 )
                            4個 あり

                            1日目

                            耐候性5×10袋入-367-42911401巻

                            677円

                            ( 745円 )
                            4個 あり

                            1日目

                            耐候性6×10袋入-367-43042101巻

                            17,897円

                            ( 19,687円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            耐候性6×200ドラム巻4903599063059370-895144001巻

                            57,173円

                            ( 62,890円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            耐候性16×100ドラム巻4903599063509754-142217600.0-

                            69,496円

                            ( 76,446円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            -24×50ドラム巻4903599065183829-118619450.0-

                            ロープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました