(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ナイロンロープ(16打タイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:PRN-9
ナイロンロープ(16打タイプ) ナイロンロープ(16ダタイプ)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
15,237円
税込単価
16,761円

ナイロンブレード(16打ち)をドラムに巻いた使いやすいロープ。【特長】・一般の...

詳細情報を確認する

Loading...

製品仕様

ナイロンロープ(16打タイプ):関連画像

ドラムに巻き取ったタイプ。

品番 商品サイズ
(縦-横-奥行き)
商品名 規格サイズ
先端加工
PRN-7 65-250-250-mm ナイロンロープ16打ドラム巻 3mm×300m
テープ止め
PRN-8 70-250-250-mm ナイロンロープ16打ドラム巻 4mm×200m
テープ止め
PRN-10 170-250-250-mm ナイロンロープ16打ドラム巻 6mm×200m
テープ止め
商品情報を表示

PRN-9 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
線径×長さ(mm×m)
JANコード
トラスココード
質量(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PRN-9

5×200
4903599064797
794-7941
3410.0
-

1個

15,237( 16,761円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ナイロンブレード(16打ち)をドラムに巻いた使いやすいロープ。
【特長】
・一般の合成繊維の中で最も強度があり、摩擦とショックに非常に強い。
・強度は3つ打に比べ40%程度低下するが、摩擦抵抗が少なく、ねじれにくい。
・ブレードの為キンクしにくい。
【用途】
・エンジンスターター用、装飾用、リード用、各種結束用等に最適。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ナイロンロープ(16打タイプ) の型番PRN-9のページです。
型番PRN-9に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ナイロンロープ(16打タイプ)

ナイロンロープ(16打タイプ)

    R ハンガーけん引ロープ

    R ハンガーけん引ロープ

      ユタカ ロープ PPロープドラム巻 4φ×1m

      ユタカ ロープ PPロープドラム巻 4φ×1m

        ユタカ ロープ 綿ロープドラム巻 4φ×1m

        ユタカ ロープ 綿ロープドラム巻 4φ×1m

          ユタカ ロープ クレモナロープドラム巻 4φ×1m

          ユタカ ロープ クレモナロープドラム巻 4φ×1m

            ユタカ ロープ PEカラーロープドラム巻 4φ×1m イエロー

            ユタカ ロープ PEカラーロープドラム巻 4φ×1m イエロー

              ユタカ ロープ 綿金剛打ロープドラム巻 4mm×1m

              ユタカ ロープ 綿金剛打ロープドラム巻 4mm×1m

                ユタカ ロープ クレモナ金剛打ロープドラム 4φ×1m

                ユタカ ロープ クレモナ金剛打ロープドラム 4φ×1m

                  ユタカ ロープ ナイロンロープ16打ドラム 3φ×1m

                  ユタカ ロープ ナイロンロープ16打ドラム 3φ×1m

                    ユタカ ロープ クレモナ金剛打ロープドラム 3φ×1m

                    ユタカ ロープ クレモナ金剛打ロープドラム 3φ×1m

                      ユタカ ロープ ポリエステル金剛打ドラム巻 4mm×1m

                      ユタカ ロープ ポリエステル金剛打ドラム巻 4mm×1m

                        バンジーコード OD色

                        バンジーコード OD色

                          ユタカ ロープ PEカラーロープドラム巻 5φ×1m レッド

                          ユタカ ロープ PEカラーロープドラム巻 5φ×1m レッド

                            メーカー ユタカメイク マーベル ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク エスコ ユタカメイク
                            通常価格 12,603円 34,772円 31円 43円 64円 48円 41円 80円 34円 56円 49円 7,740円 47円
                            通常出荷日 1日目   19日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   1日目   当日出荷可能 4日目  
                            商品タイプ ロープ ロープ - - - - - - - - - - -
                            種類 16打(ブレード打) クロスロープ - - - - - - - - - - -
                            材質 ナイロン - - - - - - - - - - - -
                            - - - - - - - - - - - -
                            包装形態 ドラム巻 - - - - - - - - - - - -

                            ナイロンロープ(16打タイプ) のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 水に浮きますか?
                            A
                            浮きません。
                            Q 耐熱温度は?
                            A
                            100℃以内です。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            PRN-10
                            PRN-5
                            PRN-6
                            PRN-7
                            PRN-8
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            線径×長さ
                            (mm×m)
                            JANコード トラスココード 質量(g) 内容量

                            19,581円

                            ( 21,539円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            6×2004903599062922370-88294560.01巻

                            28,444円

                            ( 31,288円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            9×1504903599064773794-79257350.0-

                            34,373円

                            ( 37,810円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            12×1004903599064780794-79338860.0-

                            12,963円

                            ( 14,259円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            3×3004903599062939370-88372190.01巻

                            12,603円

                            ( 13,863円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            4×2004903599062946370-88452490.01巻

                            ロープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました