(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ナイロンロープ(3つ打タイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:A-70
ナイロンロープ(3つ打タイプ) ナイロンロープ(3ツウチタイプ)

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
644円
税込単価
708円

ショックや摩擦に強く、高い強度を誇るロープ。【特長】・摩擦、ショックに強いのが...

詳細情報を確認する

Loading...

摩擦、ショックに強い最強のロープ

カットロープ:細手ロープをカットしたコンパクトな小袋入り

カットロープ:細手ロープをカットしたコンパクトな小袋入り。

パックロープ:カットしたロープをコンパクトなドーナツ状にパッキング

パックロープ:カットしたロープをコンパクトなドーナツ状にパッキング。

ドラム巻:必要な長さにカットして使用、店頭での切り売り用に最適

ドラム巻:必要な長さにカットして使用、店頭での切り売り用に最適。

ナイロンロープ 3つ打タイプ 3×20~12×100の寸法について

品番商品サイズ
(縦-横-奥行き)
商品名規格サイズ
先端加工
A-70270-80-30-mmナイロンロープ3ツ打3mm×20m
テープ止め
A-71270-80-35-mmナイロンロープ4ツ打4mm×10m
テープ止め
A-72270-80-40-mmナイロンロープ5ツ打5mm×10m
テープ止め
A-73270-100-50-mmナイロンロープ6ツ打6mm×10m
テープ止め
品番商品サイズ
(縦-横-奥行き)
商品名規格サイズ
先端加工
NJ62075-120-120-mmナイロンロープ万能パック6mm×20m
テープ止め
品番商品サイズ
(縦-横-奥行き)
商品名規格サイズ
先端加工
RJ-5150-305-305-mmナイロン3ッ打ロ-プドラム巻9mm×150m
テープ止め
RJ-6180-305-305-mmナイロン3ッ打ロ-プドラム巻12mm×100m
テープ止め

この商品の特長について

ロープの打ち方の特長 ロープは一般に、”繊維糸“→”ヤーン” →”ストランド”によって構成されている。繊維糸を撚ったものを”ヤーン”、それを数十本束ねて撚ったものを”ストランド”、最後にストランドを撚ってロープとなる。「××打ち」の××はストランドの数を表す。

ロープの打ち方の特長
ロープは一般に、”繊維糸“→”ヤーン” →”ストランド”によって構成されている。繊維糸を撚ったものを”ヤーン”、それを数十本束ねて撚ったものを”ストランド”、最後にストランドを撚ってロープとなる。「××打ち」の××はストランドの数を表す。

3打ち ロープと言えば通常この打ち方。3本のストランドで撚られており、強度に優れる。ロープを縦にして、ロープの目が右上から左下に流れているものを「Z撚り」、その逆のものを「S撚り」と言う。

3打ち
ロープと言えば通常この打ち方。3本のストランドで撚られており、強度に優れる。ロープを縦にして、ロープの目が右上から左下に流れているものを「Z撚り」、その逆のものを「S撚り」と言う。

拡大写真

拡大写真。

この商品の素材について

                                                                                                                                                                                                                                                              
素材名特性(凡例⇒◎:非常に優れている 〇:優れている △:やや劣る ×:劣る)引張り強度
概要耐候性耐水性耐熱性水に耐薬品性太さ
mm
強度の単位
kNkgf
ナイロン
【合成繊維】
一般の合成繊維の中で最も強力です。摩擦とショックに非常に強いロープです。吸湿力5%とやや水を吸う性質があります。リードロープ、牽引ロープ、安全ネットの補修などに最適です。100℃
以内
沈む31.86190
43.23330
66.96710
914.81,510
1227.452,800
1646.874,780
2070.97,230
  • ※ 強度は全て3打ちロープです。単位: 1kgf = 9.80665N(ニュートン) 1kN = 1,000N(ニュートン)
商品情報を表示

A-70 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
線径×長さ(mm×m)
包装形態
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

A-70

3×20
袋入
4903599020670
367-4517
110

3個

644( 708円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ショックや摩擦に強く、高い強度を誇るロープ。
【特長】
・摩擦、ショックに強いのが特長。
・一般の合成繊維の中で最も強度がある。
【用途】
・装飾用、ネット用、リード用に利用可能。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ナイロンロープ(3つ打タイプ)の型番A-70のページです。
型番A-70に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ナイロンロープ(3つ打タイプ)

ナイロンロープ(3つ打タイプ)

    ナイロンロープ(16打タイプ)

    ナイロンロープ(16打タイプ)

      ビニロン金剛打ロープ

      ビニロン金剛打ロープ

        ビニロントラックロープ

        ビニロントラックロープ

          ビニロンロープ

          ビニロンロープ

            KPロープ

            KPロープ

              KKPロープ 3つ打タイプ

              KKPロープ 3つ打タイプ

                ユタカ ロープ ナイロン金剛打ロープボビン 3.5mm×1m

                ユタカ ロープ ナイロン金剛打ロープボビン 3.5mm×1m

                  ロープ(クレモナ/ビニロン)巻物

                  ロープ(クレモナ/ビニロン)巻物

                    マニラロープドラム巻

                    マニラロープドラム巻

                      ロープ アクリルロープ

                      ロープ アクリルロープ

                        ビニロンロープ 3つ打タイプ

                        ビニロンロープ 3つ打タイプ

                          ユタカ ロープ ナイロン3ッ打ロープドラム 3mm×1m

                          ユタカ ロープ ナイロン3ッ打ロープドラム 3mm×1m

                            メーカー ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク トラスコ中山 ユタカメイク
                            通常価格 569円 12,603円 689円 950円 557円 259円 3,365円 101円 10,700円 13,539円 564円 642円 38円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目~   1日目~   4日目   1日目   1日目   1日目   1日目   4日目  
                            商品タイプ ロープ ロープ ロープ ロープ ロープ ロープ ロープ - ロープ ロープ ロープ ロープ -
                            種類 3つ打 16打(ブレード打) 金剛打 3つ打 3つ打 - 3つ打 - 3つ打 3つ打 3つ打 3つ打 -
                            特性 耐候性 / 耐薬品性 - - 耐候性 - 耐候性 / 耐水性 / 耐熱性 / 耐薬品性 / 水に浮く - - - - - 耐候性 -
                            材質 ナイロン ナイロン ビニロン ビニロン ビニロン - ポリエチレン(PE),ポリエステルを混燃 - - その他 その他 ビニロン -
                            イエロー イエロー - その他 その他 -

                            ナイロンロープ(3つ打タイプ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            A-71
                            A-72
                            A-73
                            NJ620
                            PRJ-10
                            PRJ-16
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            線径×長さ
                            (mm×m)
                            包装形態 JANコード トラスココード 質量(g)

                            569円

                            ( 626円 )
                            3個 あり

                            1日目

                            4×10袋入4903599020687367-452590

                            706円

                            ( 777円 )
                            4個 あり

                            1日目

                            5×10袋入4903599020694367-4533170

                            1,031円

                            ( 1,134円 )
                            3個 あり

                            1日目

                            6×10袋入4903599020700367-4541210

                            1,725円

                            ( 1,898円 )
                            2個 あり

                            1日目

                            6×20バンド掛け巻4903599059953367-6137470

                            15,984円

                            ( 17,582円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            6×200ドラム巻4903599063332754-12954860

                            44,341円

                            ( 48,775円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            16×100ドラム巻4903599063349754-130917450

                            ロープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました