(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
安全ループ(ミニタイプ)
  • 数量スライド割引

安全ループ(ミニタイプ) (レビュー)

通常価格(税別)
1,199円
税込価格
1,319円
通常出荷日
1日目~
【特長】
・ステンレスワイヤを特許ループ加工で形状記憶し、ウレタン被膜加工を施していますので伸縮性に優れています。
・復元力、安全強度、寒冷地の使用や耐候性にも優れ、ループの型崩れも生じません。
【用途】
・高所作業時の工具落下防止・軽量小物の紛失防止に。

安全ループ(ミニタイプ)のレビュー

評価 5 平均満足度:5.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    作業服の鍵のホルダー
    評価 5.0満足度:5.02019/06/10
    これはいい。コードのぐるぐる巻きの部分が、思ってたよりしっかりしていて、すぐ伸びてしまうようなことがなさそうだ。なるほど日本製だ。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

安全ループ(ミニタイプ)

安全ループ(ミニタイプ)

    布製セーフティコード(5kgタイプ)

    布製セーフティコード(5kgタイプ)

      安全ループ(スリムタイプ)

      安全ループ(スリムタイプ)

        安全ループ 標準タイプ TAL170

        安全ループ 標準タイプ TAL170

          コンパクトセーフティコード Hidirect(ハイダイレクト)

          コンパクトセーフティコード Hidirect(ハイダイレクト)

            ケブラー接続コード

            ケブラー接続コード

              ハイテク繊維製工具接続コード

              ハイテク繊維製工具接続コード

                ゴム製セーフティーコード ハイスリム

                ゴム製セーフティーコード ハイスリム

                  布製セーフティコード 使用荷重1kg

                  布製セーフティコード 使用荷重1kg

                    トップ工業 接続ワイヤ

                    トップ工業 接続ワイヤ

                      フリーループ

                      フリーループ

                        スエカゲ 栓抜き型ツールキーホルダー シルバー

                        スエカゲ 栓抜き型ツールキーホルダー シルバー

                          ミトロイ セーフティループ

                          ミトロイ セーフティループ

                            メーカー トラスコ中山 フジ矢 トラスコ中山 トラスコ中山 トップ工業 SK-11 トップ工業 トップ工業 SK-11 トップ工業 ミトロイ スエカゲツール ミトロイ
                            通常価格 1,199円 1,938円 1,293円 1,560円 1,172円 220円 500円 2,800円 800円 550円 1,063円 610円 1,761円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目~   1日目   1日目~   3日目   1日目~   1日目   3日目   1日目   7日目   5日目   7日目  
                            商品タイプ 安全ロープ 工具接続コード 安全ロープ 工具接続コード 工具接続コード 工具接続コード 工具接続コード 安全ロープ 工具接続コード 工具接続コード 安全ロープ キーバック・キーリール 安全ロープ
                            特性 耐候性 - 耐候性 耐候性 / 耐水性 / 耐熱性 - - - - - - - 耐熱性 -
                            材質 芯:ステンレスワイヤ その他 芯:ステンレスワイヤ 芯:ステンレスワイヤ 芯:ステンレスワイヤ - ポリカーボネート ゴム・ポリエステル繊維 - ステンレス 芯:ステンレスワイヤ その他 芯:ステンレスワイヤ
                            自然長(mm) 320 - 370 460 - - - - - - - - -
                            最大長(mm) 1300 - 1500 1700 - - - - - - - - -

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。