(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

難燃ロープ(16打タイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TRNR-320B
難燃ロープ(16打タイプ) ナンショウロープ(16ウチ)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,942円
税込単価
7,636円

【特長】・アラミド繊維を100%使用しているので、耐熱性に優れています(耐熱目...

詳細情報を確認する

型番

TRNR-320B 解除

Loading...

 
カタログを表示

TRNR-320B の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
線径×長さ(mm×m)
JANコード
トラスココード
質量(g)
材質1
引張強度(kN)
ロープの打ち方
包装形態
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TRNR-320B

3×20
4989999201970
415-4835
135.000
アラミド繊維(コーネックス[[R上]])
-
-
ドラム巻
1巻
10

1個

6,942( 7,636円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・アラミド繊維を100%使用しているので、耐熱性に優れています(耐熱目安:10時間300℃の加熱で80%以上の強度を保持します)。
・切創性にも優れた耐久性を持ち、さまざまな作業現場で万能に使用できます。
・端末処理(ほつれ防止):樹脂加工
【用途】
・溶接作業、研磨作業、各種加工作業現場に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

難燃ロープ(16打タイプ)の型番TRNR-320Bのページです。
型番TRNR-320Bに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

難燃ロープ(16打タイプ)

難燃ロープ(16打タイプ)

    ナイロンロープ(3つ打タイプ)

    ナイロンロープ(3つ打タイプ)

      マニラロープドラム巻

      マニラロープドラム巻

        JISナイロンロープ 3つ打タイプ

        JISナイロンロープ 3つ打タイプ

          ポリエステルロープドラム巻

          ポリエステルロープドラム巻

            ナイロンロープ(16打タイプ)

            ナイロンロープ(16打タイプ)

              ビニロンロープ

              ビニロンロープ

                綿ロープ 3つ打タイプ 9mm~16mm×100m

                綿ロープ 3つ打タイプ 9mm~16mm×100m

                  綿ロープ 3つ打タイプ 3mm×20m~12mm×100m

                  綿ロープ 3つ打タイプ 3mm×20m~12mm×100m

                    ポリエステルトラックロープ

                    ポリエステルトラックロープ

                      高耐水性ポリエステルロープ(3つ打タイプ)

                      高耐水性ポリエステルロープ(3つ打タイプ)

                        ユタカ ロープ ナイロン金剛打ロープボビン 3.5mm×1m

                        ユタカ ロープ ナイロン金剛打ロープボビン 3.5mm×1m

                          ビニロントラックロープ

                          ビニロントラックロープ

                            メーカー トラスコ中山 ユタカメイク ユタカメイク 高木綱業 ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク
                            通常価格 6,942円 569円 13,539円 19,352円 12,011円 12,603円 557円 17,035円 457円 810円 373円 101円 950円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   1日目~  
                            商品タイプ ロープ ロープ ロープ ロープ ロープ ロープ ロープ ロープ ロープ ロープ ロープ - ロープ
                            種類 16打(ブレード打) 3つ打 3つ打 3つ打 - 16打(ブレード打) 3つ打 3つ打 3つ打 - 3つ打 - 3つ打
                            特性 耐熱性 耐候性 / 耐薬品性 - 耐熱性 耐薬品性 - - 耐候性 - 耐水性 / 耐薬品性 耐候性 / 耐水性 - 耐候性
                            材質 アラミド繊維(コーネックス®) ナイロン その他 ナイロン ゴム・ポリエステル繊維 ナイロン ビニロン 綿 綿 ポリエステル ポリエステル - ビニロン
                            その他 ブラック - -

                            難燃ロープ(16打タイプ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TRNR-330B
                            TRNR-350B
                            TRNR-620B
                            TRNR-630B
                            TRNR-650B
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?線径×長さ
                            (mm×m)
                            JANコード トラスココード 質量(g) 材質1 引張強度(kN) ロープの打ち方 包装形態 内容量

                            10,355円

                            ( 11,391円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            103×304989999201987415-4843210.000アラミド繊維(コーネックス[[R上]])--ドラム巻1巻

                            17,102円

                            ( 18,812円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            103×504989999201994415-4851340.000アラミド繊維(コーネックス[[R上]])--ドラム巻1巻

                            13,956円

                            ( 15,352円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            106×204989999202007415-4860405.000アラミド繊維(コーネックス[[R上]])--ドラム巻1巻

                            20,710円

                            ( 22,781円 )
                            1個 あり

                            2日目

                            106×304989999202014415-4878545.000アラミド繊維(コーネックス[[R上]])--ドラム巻1巻

                            34,219円

                            ( 37,641円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            106×504989999202021415-4886930.000アラミド繊維(コーネックス[[R上]])--ドラム巻1巻

                            ロープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました