(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

綿ロープ 金剛打タイプ 3mm×10m~6mm×10m

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:R-610MK
綿ロープ 金剛打タイプ 3mm×10m~6mm×10m メンロープ コンゴウウチ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
963円
税込単価
1,059円

【特長】・熱に強く手触りが良く天然素材なので腐食し、土に還元されます。・熱に対...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ロープ
  • 種類:
    金剛打
  • 特性:
    耐熱性
  • 材質:
    綿
  • 色:
  • 材質1:
    綿
  • 特長:
    強度は3つ打に比べ40%程度低下しますが、しなやかで手ざわりが良く、キンク(ねじれ)しにくい扱いやすいロープです。
  • 用途:
    袋の口ひも・造園、農耕用
  • 包装形態:
    袋入
  • 内容量:
    1巻

型番

R-610MK 解除

Loading...

 
カタログを表示

R-610MK の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
線径×長さ(mm×m)
JANコード
トラスココード
質量(g)
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

R-610MK

6×10
4989999192964
511-3318
170.000
1巻
10

2個

963( 1,059円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・熱に強く手触りが良く天然素材なので腐食し、土に還元されます。
・熱に対して軟化しません。
・強度は3つ打に比べ40%程度低下しますが、しなやかで手ざわりが良く、キンク(ねじれ)しにくい扱いやすいロープです。
【用途】
・袋の口ひも。
・造園、農耕用。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

綿ロープ 金剛打タイプ 3mm×10m~6mm×10mの型番R-610MKのページです。
型番R-610MKに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

綿ロープ 金剛打タイプ 3mm×10m~6mm×10m

綿ロープ 金剛打タイプ 3mm×10m~6mm×10m

    ユタカ ロープ 綿金剛打ロープドラム巻 4mm×1m

    ユタカ ロープ 綿金剛打ロープドラム巻 4mm×1m

      ユタカ ロープ 綿金剛打ロープドラム巻 3mm×1m

      ユタカ ロープ 綿金剛打ロープドラム巻 3mm×1m

        ユタカ ロープ 綿金剛打ロープドラム巻 5mm×1m

        ユタカ ロープ 綿金剛打ロープドラム巻 5mm×1m

          ユタカ ロープ 綿金剛打ロープドラム巻 16mm×1m

          ユタカ ロープ 綿金剛打ロープドラム巻 16mm×1m

            マニラロープドラム巻

            マニラロープドラム巻

              綿ロープ 3つ打タイプ 3mm×10m~12mm×100m

              綿ロープ 3つ打タイプ 3mm×10m~12mm×100m

                ユタカ ロープ 綿ロープドラム巻 4φ×1m

                ユタカ ロープ 綿ロープドラム巻 4φ×1m

                  麻ロープ 3つ打タイプ

                  麻ロープ 3つ打タイプ

                    ユタカ ロープ 綿金剛打ロープドラム巻 6mm×1m

                    ユタカ ロープ 綿金剛打ロープドラム巻 6mm×1m

                      PEロープ巻物,軽量で水に強く、強力でショックにも強いロープ

                      PEロープ巻物,軽量で水に強く、強力でショックにも強いロープ

                        綿ロープ 金剛打タイプ 3mm×10m~12mm×100m

                        綿ロープ 金剛打タイプ 3mm×10m~12mm×100m

                          ユタカ ロープ ダイヤロープドラム巻 4mm×1m G&G

                          ユタカ ロープ ダイヤロープドラム巻 4mm×1m G&G

                            メーカー トラスコ中山 ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク トラスコ中山 ユタカメイク トラスコ中山 ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク
                            通常価格 661円 41円 33円 51円 663円 13,539円 661円 43円 2,131円 57円 11,725円 370円 38円
                            通常出荷日 1日目   4日目   4日目   4日目   4日目   1日目   1日目~   4日目   1日目   4日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目  
                            商品タイプ ロープ - - - - ロープ ロープ - ロープ - - ロープ -
                            種類 金剛打 - - - - 3つ打 3つ打 - 3つ打 - - 金剛打 -
                            特性 耐熱性 - - - - - 耐熱性 - - - - 耐候性 / 耐熱性 / 耐薬品性 -
                            材質 綿 - - - - その他 綿 - その他 - - 綿 -
                            - - - - その他 - スモーク - グリーン -

                            綿ロープ 金剛打タイプ 3mm×10m~6mm×10mのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            R-310MK
                            R-410MK
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?線径×長さ
                            (mm×m)
                            JANコード トラスココード 質量(g) 内容量

                            661円

                            ( 727円 )
                            2個 あり

                            1日目

                            103×104989999192940511-329650-

                            800円

                            ( 880円 )
                            2個 あり

                            1日目

                            104×104989999192957511-3300100-

                            ロープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました