(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

綿ロープ 3つ打タイプ 3mm×10m~12mm×100m

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:R-310M
綿ロープ 3つ打タイプ 3mm×10m~12mm×100m メンロープ 3ツウチ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
661円
税込単価
727円

【特長】・熱に強く手触りが良く天然素材なので腐食し、土に還元されます。・熱に対...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ロープ
  • 種類:
    3つ打
  • 特性:
    耐熱性
  • 材質:
    綿
  • 色:
  • 材質1:
    綿
  • 特長:
    熱に対して軟化しません。
  • 用途:
    造園、農耕用・樹木の倒木防止・造園樹木の根巻き・袋などの口ひも
  • 内容量:
    1巻

Loading...

 
カタログを表示

R-310M の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
線径×長さ(mm×m)
JANコード
トラスココード
質量(g)
包装形態
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

R-310M

3×10
4989999192858
511-3202
60.0
袋入
1巻
10

3個

661( 727円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・熱に強く手触りが良く天然素材なので腐食し、土に還元されます。
・熱に対して軟化しません。
【用途】
・造園、農耕用。
・樹木の倒木防止。
・造園樹木の根巻き。
・袋などの口ひも。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

綿ロープ 3つ打タイプ 3mm×10m~12mm×100mの型番R-310Mのページです。
型番R-310Mに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

綿ロープ 3つ打タイプ 3mm×10m~12mm×100m

綿ロープ 3つ打タイプ 3mm×10m~12mm×100m

    荷造り紐 PPコード

    荷造り紐 PPコード

      ユタカ ロープ クレモナロープドラム巻 4φ×1m

      ユタカ ロープ クレモナロープドラム巻 4φ×1m

        ユタカ ロープ 綿金剛打ロープドラム巻 4mm×1m

        ユタカ ロープ 綿金剛打ロープドラム巻 4mm×1m

          ユタカ ロープ PPロープドラム巻 4φ×1m

          ユタカ ロープ PPロープドラム巻 4φ×1m

            ユタカ ロープ ダイヤロープドラム巻 4mm×1m G&G

            ユタカ ロープ ダイヤロープドラム巻 4mm×1m G&G

              ユタカ ロープ クレモナ金剛打ロープドラム 4φ×1m

              ユタカ ロープ クレモナ金剛打ロープドラム 4φ×1m

                ユタカ ロープ PEカラーロープドラム巻 3φ×2m レッド

                ユタカ ロープ PEカラーロープドラム巻 3φ×2m レッド

                  ユタカ ロープ 綿金剛打ロープドラム巻 3mm×1m

                  ユタカ ロープ 綿金剛打ロープドラム巻 3mm×1m

                    ユタカ ロープ PEカラーロープドラム巻 3φ×1m イエロー

                    ユタカ ロープ PEカラーロープドラム巻 3φ×1m イエロー

                      ユタカ ロープ PEカラーロープドラム巻 4φ×1m イエロー

                      ユタカ ロープ PEカラーロープドラム巻 4φ×1m イエロー

                        ユタカ ロープ 綿ロープドラム巻 4φ×1m

                        ユタカ ロープ 綿ロープドラム巻 4φ×1m

                          ユタカ ロープ PEカラーロープドラム巻 3φ×1m ホワイト

                          ユタカ ロープ PEカラーロープドラム巻 3φ×1m ホワイト

                            メーカー トラスコ中山 ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク
                            通常価格 661円 2,038円 64円 41円 31円 38円 80円 31円 33円 35円 48円 43円 31円
                            通常出荷日 1日目~   3日目~   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目  
                            商品タイプ ロープ - - - - - - - - - - - -
                            種類 3つ打 - - - - - - - - - - - -
                            特性 耐熱性 - - - - - - - - - - - -
                            材質 綿 - - - - - - - - - - - -
                            - - - - - - - - - - -

                            綿ロープ 3つ打タイプ 3mm×10m~12mm×100mのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            R-12100M
                            R-1220M
                            R-1230M
                            R-410M
                            R-610M
                            R-6200M
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?線径×長さ
                            (mm×m)
                            JANコード トラスココード 質量(g) 包装形態 内容量

                            19,334円

                            ( 21,267円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            1012×1004989999178258276-74817900.0ボビン巻(大)-

                            4,294円

                            ( 4,723円 )
                            2個 あり

                            1日目

                            1012×204989999192926511-32701480.0バンド掛け巻-

                            6,393円

                            ( 7,032円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            1012×304989999192933511-32882120.0バンド掛け巻-

                            776円

                            ( 854円 )
                            3個 あり

                            1日目

                            104×104989999192865511-3211100袋入-

                            941円

                            ( 1,035円 )
                            3個 あり

                            1日目

                            106×104989999192872511-3229230.0袋入-

                            14,092円

                            ( 15,501円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            106×2004989999178234276-74905300.0ボビン巻(大)-

                            ロープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました