(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

標識ロープ 3つ打タイプ 黄/黒

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:R-920T
標識ロープ 3つ打タイプ 黄/黒 ビニロンロープ 3ツウチ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
677円
税込単価
745円

視認性・注意を促す黒色と黄色の表示ロープ。【特長】・材質となるポリエチレン(P...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    標識ロープ
  • 種類:
    3つ打
  • 材質:
    ポリエチレン(PE)
  • 色:
    その他
  • 材質1:
    ポリエチレン(PE)
  • 色詳細:
    黄/黒
  • 特長:
    安全標識、区画整理用として使用できる黒色と黄色の2色のトラロープです。
  • 包装形態:
    バンド掛巻
  • 内容量:
    1巻

(i)ご注意

  • 切断後の断面はライターの火などで軽くあぶり、ほつれを保護してください。
  • 本ロープは、区画整理や侵入禁止などのサインを目的としております為、牽引、吊り作業や結束などの荷重のかかる作業や固定には決してご使用にならないで下さい。

Loading...

標識ロープ 3つ打タイプ 7.5×10〜10×200

R-9100T。

R-9100T。

使用例。

使用例。

注意・禁止事項

  • 本ロープは、区画整理や侵入禁止などのサインを目的としておりますため、牽引、吊り作業や結束などの荷重のかかる作業や固定には決してご使用にならないでください。
  • 切​断​後​の​端​面​は​ラ​イ​タ​ー​の​火​な​ど​で​軽​く​あ​ぶ​り​、​ほ​つ​れ​を​保​護​し​て​く​だ​さ​い​。

製品仕様

  • 3​つ​打
  • 色​:​黄​/​黒
  • 材質:ポリエチレン(PE)
  • 生産国:日本
品番線径×長さ
(mm×m)
質量
(㎏)
R-910T
R-920T
R-930T
R-950T
R-9100T
R-9200T
黄/黒
黄/黒
黄/黒
黄/黒
黄/黒
黄/黒
7.5× 10
7.5× 20
7.5× 30
7.5× 50
7.5×100
7.5×200
0.27
0.58
0.84
1.23
2.45
4.90
品番線径×長さ
(mm×m)
質量
(㎏)
R-1210T
R-1220T
R-1230T
R-1250T
R-12100T
R-12200T
黄/黒
黄/黒
黄/黒
黄/黒
黄/黒
黄/黒
10.0× 10
10.0× 20
10.0× 30
10.0× 50
10.0×100
10.0×200
0.46
0.92
1.26
2.07
4.00
8.00
商品情報を表示

R-920T の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
線径×長さ(mm×m)
JANコード
トラスココード
質量(g)
線径(mm)
長さ(m)
用途
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

R-920T

7.5X20
4989999252170
441-5744
580
7.5
20
立入禁止・危険区域の表示。
1巻
10

4個

677( 745円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

視認性・注意を促す黒色と黄色の表示ロープ。
【特長】
・材質となるポリエチレン(PE)はバージン原材料を使用しているため、長期間使用可能。
・使用場所により太さ、長さを選択できる。  
【用途】
・土木、建築現場などの立入禁止・危険区域の表示用に。
・駐車場、資材置き場などの安全標識・区画整理用に。

(i)ご注意

  • 切断後の断面はライターの火などで軽くあぶり、ほつれを保護してください。
  • 本ロープは、区画整理や侵入禁止などのサインを目的としております為、牽引、吊り作業や結束などの荷重のかかる作業や固定には決してご使用にならないで下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

標識ロープ 3つ打タイプ 黄/黒の型番R-920Tのページです。
型番R-920Tに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

標識ロープ 3つ打タイプ 黄/黒

標識ロープ 3つ打タイプ 黄/黒

    標識ロープ

    標識ロープ

      軽量標識ロープ

      軽量標識ロープ

        標識ロープ 3つ打タイプ 白/緑

        標識ロープ 3つ打タイプ 白/緑

          標識ロープドラム巻

          標識ロープドラム巻

            反射標識ロープ(3つ打タイプ)

            反射標識ロープ(3つ打タイプ)

              ビニロンロープ 3つ打タイプ

              ビニロンロープ 3つ打タイプ

                ユタカメイク ロープ 軽量標識ロープ巻物 #12×100m

                ユタカメイク ロープ 軽量標識ロープ巻物 #12×100m

                  パイレンカラーロープ 3つ打タイプ

                  パイレンカラーロープ 3つ打タイプ

                    トラロープ 3つ打タイプ

                    トラロープ 3つ打タイプ

                      JISビニロンロープ 3つ打タイプ

                      JISビニロンロープ 3つ打タイプ

                        ロープ(クレモナ/ビニロン)巻物

                        ロープ(クレモナ/ビニロン)巻物

                          PEグリーンロープ 3つ打タイプ

                          PEグリーンロープ 3つ打タイプ

                            メーカー トラスコ中山 ユタカメイク ユタカメイク トラスコ中山 ユタカメイク ユタカメイク トラスコ中山 ユタカメイク トラスコ中山 トラスコ中山 高木綱業 ユタカメイク トラスコ中山
                            通常価格 460円 327円 506円 629円 44円 33,997円 642円 6,109円 551円 420円 18,207円 10,700円 412円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   5日目~   1日目~   4日目~   1日目   1日目   6日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目~  
                            商品タイプ 標識ロープ 標識ロープ 標識ロープ 標識ロープ - 標識ロープ ロープ 標識ロープ ロープ 標識ロープ ロープ ロープ ロープ
                            種類 3つ打 3つ打 3つ打 3つ打 - 3つ打 3つ打 - 3つ打 3つ打 3つ打 3つ打 3つ打
                            材質 ポリエチレン(PE) ポリエチレン(PE) ポリエチレン(PE) ポリエチレン(PE) - ポリエチレン(PE) ビニロン ポリエチレン(PE) その他 ポリエチレン(PE) ビニロン - ポリエチレン(PE)
                            その他 その他 - その他 - その他 - - その他 グリーン
                            材質1 ポリエチレン(PE) - - ポリエチレン(PE) - - ビニロン+ポリエステル混紡 - ポリプロピレン(PP) - - - ポリエチレン(PE)

                            標識ロープ 3つ打タイプ 黄/黒のレビュー

                            評価 4.6 平均満足度:4.6 12件のレビュー
                            区画整理
                            評価 4.0満足度:4.02021/03/31
                            区画整理に使用しました。もう少し色が濃いといいかもしれません。切断後の断面を火で炙るとくっつきやすいのでほつれ保護はしやすかったです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            現場で仕切りなどに
                            評価 4.0満足度:4.02021/03/25
                            現場で仕切りなどに使用しています。安価で簡単に準備できるんで便利です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            現場用
                            評価 4.0満足度:4.02021/02/09
                            現場に行くときにもっていきます。範囲区画仕切りやダクト位なら持上げも可能です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            区画整備
                            評価 4.0満足度:4.02020/11/19
                            屋外の臨時区画整備で使用しました。
                            長さのバリデーションが豊富なので無駄が発生しませんでした。
                            恒久的な使用ではなく一時の使用に適していると思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            貨物固定として
                            評価 5.0満足度:5.02020/06/12
                            トラック荷台に貨物を固定するのに使用しています。価格も安いので、2つ常備しています。品質的に問題のない商品だと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            R-12200T
                            R-1220T
                            R-1230T
                            R-1250T
                            R-930T
                            R-950T
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?線径×長さ
                            (mm×m)
                            JANコード トラスココード 質量(g) 線径(mm) 長さ(m) 用途 内容量

                            7,696円

                            ( 8,466円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            1010.0×2004989999178319276-75468000.0--立入禁止・危険区域の表示-

                            1,172円

                            ( 1,289円 )
                            4個 あり

                            1日目

                            1010X204989999252200441-5779920.01020立入禁止・危険区域の表示。-

                            1,651円

                            ( 1,816円 )
                            3個 あり

                            1日目

                            1010X304989999252217441-57871260.01030立入禁止・危険区域の表示。-

                            2,184円

                            ( 2,402円 )
                            2個 あり

                            1日目

                            1010.0×504989999178302276-75382070.01050立入禁止・危険区域の表示-

                            1,131円

                            ( 1,244円 )
                            3個 あり

                            1日目

                            107.5X304989999252187441-5752840.07.530立入禁止・危険区域の表示。-

                            1,721円

                            ( 1,893円 )
                            2個 あり

                            1日目

                            107.5×504989999178289276-75111230.07.550立入禁止・危険区域の表示-

                            ロープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました