(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
ナイロンロープ 3つ打タイプ
  • 数量スライド割引

ナイロンロープ 3つ打タイプ (レビュー)

通常価格(税別)
499円 ~ 8,928円
税込価格
549円 ~ 9,821円
通常出荷日
1日目~
一般的な合繊繊維の中で最も強度があり熱にも強いロープ。
【特長】
・耐摩擦性、耐熱性に優れている。
・耐薬品性は、アルカリに強く、酸にはやや弱い。
・使用用途により太さ、長さを選択可能。
【用途】
・電力、通信、船舶などの各種引張、結束、固定用に。
・安全帯の工具吊り下げ、電工現場のリードロープ用など。

(i)ご注意

  • 切断後の断面はライターの火などで軽くあぶり、ほつれを保護してください。

ナイロンロープ 3つ打タイプ のレビュー

評価 4.2 平均満足度:4.2 4件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    棚の落下防止
    評価 4.0満足度:4.02023/03/12
    特別な特徴があるわけでは無いのだが、強度や結びやすさなど、特に問題は無かった。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    野外での固定
    評価 4.0満足度:4.02020/03/31
    野外で設備カバーの固定用として利用。耐候性と耐熱性重視で使用しています。概ね満足しています。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    仕事用
    評価 5.0満足度:5.02018/12/26
    使用目的は、会社で若年層を対象にした技術教育(ロープワーク)で使用しました。
    教材としては、安価で助かります。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    荷物の固定
    評価 4.0満足度:4.02018/09/13
    トラックの荷台や工場内の固定に使用しています。
    十分な強さだと思います。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ナイロンロープ 3つ打タイプ

ナイロンロープ 3つ打タイプ

    JISナイロンロープ 3つ打タイプ

    JISナイロンロープ 3つ打タイプ

      高耐水性ポリエステルロープ(3つ打タイプ)

      高耐水性ポリエステルロープ(3つ打タイプ)

        ビニロンロープ 3つ打タイプ

        ビニロンロープ 3つ打タイプ

          JISビニロンロープ 3つ打タイプ

          JISビニロンロープ 3つ打タイプ

            ビニロンロープ

            ビニロンロープ

              ユニワールド ポリエステルロープ(3つ打タイプ)

              ユニワールド ポリエステルロープ(3つ打タイプ)

                ポリエステルロープドラム巻

                ポリエステルロープドラム巻

                  ロープ(クレモナ/ビニロン)巻物

                  ロープ(クレモナ/ビニロン)巻物

                    ユタカ ロープ ポリエステルロープドラム巻 6φ×1m

                    ユタカ ロープ ポリエステルロープドラム巻 6φ×1m

                      ユタカ ロープ ポリエステル金剛打ドラム巻 3mm×1m

                      ユタカ ロープ ポリエステル金剛打ドラム巻 3mm×1m

                        ナイロンロープ(3つ打タイプ)

                        ナイロンロープ(3つ打タイプ)

                          ポリエステルロープ(金剛打タイプ)

                          ポリエステルロープ(金剛打タイプ)

                            メーカー トラスコ中山 高木綱業 ユタカメイク トラスコ中山 高木綱業 ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク
                            通常価格 499円 19,352円 373円 642円 18,207円 557円 2,010円 12,011円 10,700円 104円 27円 569円 378円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目   1日目   4日目   4日目   1日目   1日目  
                            商品タイプ ロープ ロープ ロープ ロープ ロープ ロープ - ロープ ロープ - - ロープ ロープ
                            種類 3つ打 3つ打 3つ打 3つ打 3つ打 3つ打 - - 3つ打 - - 3つ打 金剛打
                            特性 耐熱性 耐熱性 耐候性 / 耐水性 耐候性 耐候性 - - 耐薬品性 - - - 耐候性 / 耐薬品性 -
                            材質 ナイロン ナイロン ポリエステル ビニロン ビニロン ビニロン - ゴム・ポリエステル繊維 - - - ナイロン ポリエステル
                            ブラック - -

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。