(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ベルト通し SFC-B・SFC-BK

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ベルト通し SFC-B・SFC-BK

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,601円
税込単価
1,761円

リングにセーフティコードを接続して使用するベルト通し。【特長】・合皮製であらゆ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    工具接続コード
  • 材質:
    合皮
  • 質量(g):
    29.500
  • 材質1:
    豚皮
  • 横(mm):
    82
  • 縦(mm):
    92
  • 特長:
    合皮製であらゆるベルトにフィットします。
  • 用途:
    セーフティコードを腰回りに装着する際に
  • 内容量:
    1個

Loading...

ベルト通しの詳細

ベルト通し:関連画像

ベルト通しの商品イメージ

ベルト通し:関連画像

ベルト通しの使用例

製品仕様

製品番号 カラー 製品サイズ(mm)
高さ×幅
ベルト通し穴(mm)
長さ×幅
リング内径(mm) 重量(g)
SFC-B ベージュ 92×82 56×5 φ30 29.5
SFC-BK ブラック 92×82 56×5 φ30 29.5
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SFC-BK

ブラック
4975180942937
407-3703
1個
10

5個

1,601( 1,761円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

リングにセーフティコードを接続して使用するベルト通し。
【特長】
・合皮製であらゆるベルトにフィット。
【用途】
・安全コードの集約に使用。
・セーフティコードを腰回りに装着する際に使用。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ベルト通し SFC-B・SFC-BKの型番SFC-BKのページです。
型番SFC-BKに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ベルト通し SFC-B・SFC-BK

ベルト通し SFC-B・SFC-BK

    セーフティーコード (0.5kg用)

    セーフティーコード (0.5kg用)

      安全ロープ(ステンレスワイヤー芯)1・2・3kg用

      安全ロープ(ステンレスワイヤー芯)1・2・3kg用

        セーフティーコード (1.0kg用)

        セーフティーコード (1.0kg用)

          スマートザイル”ショックコード式

          スマートザイル”ショックコード式

            セフティコード

            セフティコード

              セーフティーコード (3.0kg用)

              セーフティーコード (3.0kg用)

                安全ロープ セーフティコード

                安全ロープ セーフティコード

                  安全ロープ用 ベルト通し

                  安全ロープ用 ベルト通し

                    ゴム製セーフティーコード ハイスリム

                    ゴム製セーフティーコード ハイスリム

                      布製セーフティコード(5kgタイプ)

                      布製セーフティコード(5kgタイプ)

                        電動工具用接続コード・ワイヤ

                        電動工具用接続コード・ワイヤ

                          インパクト用布製安全コード

                          インパクト用布製安全コード

                            メーカー トップ工業 オーエッチ工業 スーパーツール オーエッチ工業 TJMデザインタジマツール SK-11 オーエッチ工業 トップ工業 TJMデザインタジマツール トップ工業 フジ矢 オーエッチ工業 DBLTACT
                            通常価格 749円 1,041円 1,848円 1,418円 1,381円 805円 3,510円 1,821円 733円 2,800円 1,938円 377円 1,720円
                            通常出荷日 4日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   2日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   4日目  
                            商品タイプ 工具接続コード 安全ロープ 工具接続コード 安全ロープ 安全ロープ 工具接続コード 安全ロープ 安全ロープ 安全ロープ 安全ロープ 工具接続コード 工具接続コード 安全ロープ
                            材質 合皮 芯:ステンレスワイヤ 芯:ステンレスワイヤ 芯:ステンレスワイヤ その他 ステンレス 芯:ステンレスワイヤ - その他 ゴム・ポリエステル繊維 その他 ステンレス -
                            質量(g) 29.500 - - - - - - - - 48.000 - - -
                            材質1 豚皮 - - - - - - - - ゴム・ポリエステル繊維 - - -
                            横(mm) 82 - - - - - - - - - - - -

                            ベルト通し SFC-B・SFC-BKのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SFC-B
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?JANコード トラスココード 内容量

                            749円

                            ( 824円 )
                            8個 あり

                            4日目

                            10ベージュ4975180941459407-3690-

                            落下防止用コード・セーフティコードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました