(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

電動ドリル用落下防止コード

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

電動ドリル用落下防止コード

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,312円
税込単価
2,543円

電動工具の作業性を考えたショートタイプ 電動ドリル用落下防止コード。【特長】・...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    安全ロープ
  • 材質:
    ウレタン樹脂(コード)
  • 最大長(mm):
    830
  • 質量(g):
    68.000
  • 材質1:
    ウレタン樹脂(コード)
  • コード径(mm):
    6
  • 自然長(mm):
    380
  • 全長(mm):
    380
  • 特長:
    線径6mmの強力タイプです。
  • 用途:
    電動工具用落下防止コード
  • 最大使用荷重(kg):
    3
  • 内容量:
    1本

型番

SFC-601S 解除

Loading...

電動ドリル用落下防止コードの詳細例

電動ドリル用落下防止コード:関連画像

電動ドリル用落下防止コードの商品イメージ

電動ドリル用落下防止コード:関連画像

電動ドリル用落下防止コードの使用例

製品仕様

SFC-601S

  • カラー:ブラック
  • コード径:φ6(直径6mm)
  • 自然長(全長):380mm
  • 最大伸長:830mm
  • 取付工具の重さ:3kg以下

SFC-602S

  • カラー:パープル
  • コード径:φ6(直径6mm)
  • 自然長(全長):380mm
  • 最大伸長:830mm
  • 取付工具の重さ:3kg以下
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
色詳細
JANコード
トラスココード
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SFC-601S

ブラック
-
4975180941701
407-3673
1本
10

2個

2,312( 2,543円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

電動工具の作業性を考えたショートタイプ 電動ドリル用落下防止コード。
【特長】
・落下時の衝撃を防ぐ、ウレタン樹脂製。
・線径6mmの強力タイプ。
・日本製。
【用途】
・電動工具の落下防止に最適。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電動ドリル用落下防止コードの型番SFC-601Sのページです。
型番SFC-601Sに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

電動ドリル用落下防止コード

電動ドリル用落下防止コード

    安全ロープ ナイロンロープ芯 使用最大荷重 3kg

    安全ロープ ナイロンロープ芯 使用最大荷重 3kg

      セフティコード

      セフティコード

        セーフティーコード (3.0kg用)

        セーフティーコード (3.0kg用)

          ゴム製セーフティーコード ハイスリム

          ゴム製セーフティーコード ハイスリム

            セーフティーコード (0.5kg用)

            セーフティーコード (0.5kg用)

              布製セーフティコード(5kgタイプ)

              布製セーフティコード(5kgタイプ)

                安全ループ(スリムタイプ)

                安全ループ(スリムタイプ)

                  超太セーフティコード ハイストロング(ステンレスワイヤー入)

                  超太セーフティコード ハイストロング(ステンレスワイヤー入)

                    ベルト巻取式 ベルブロック(6mタイプショックアブソーバー付)

                    ベルト巻取式 ベルブロック(6mタイプショックアブソーバー付)

                      スーパー 安全ロープ(アラミド繊維芯)

                      スーパー 安全ロープ(アラミド繊維芯)

                        安全ループ(ミニタイプ)

                        安全ループ(ミニタイプ)

                          ゴム製セーフティーコード ハイフラット

                          ゴム製セーフティーコード ハイフラット

                            メーカー トップ工業 TJMデザインタジマツール SK-11 オーエッチ工業 トップ工業 オーエッチ工業 フジ矢 トラスコ中山 トップ工業 藤井電工 スーパーツール トラスコ中山 トップ工業
                            通常価格 2,312円 3,201円 805円 3,510円 2,800円 1,041円 1,938円 1,293円 3,950円 42,471円 1,763円 1,199円 2,800円
                            通常出荷日 1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目   2日目~   1日目~   1日目  
                            商品タイプ 安全ロープ 安全ロープ 工具接続コード 安全ロープ 安全ロープ 安全ロープ 工具接続コード 安全ロープ 工具接続コード ロープリール 工具接続コード 安全ロープ 安全ロープ
                            材質 ウレタン樹脂(コード) その他 ステンレス 芯:ステンレスワイヤ ゴム・ポリエステル繊維 芯:ステンレスワイヤ その他 芯:ステンレスワイヤ 芯:ステンレスワイヤ その他 その他 芯:ステンレスワイヤ ゴム・ポリエステル繊維
                            最大長(mm) 830 - - - 1300 - - - 1050 - - - 1300
                            質量(g) 68.000 - - - 48.000 - - - 80 - - - 47.000
                            材質1 ウレタン樹脂(コード) - - - ゴム・ポリエステル繊維 - - - - - - - ゴム・ポリエステル繊維

                            電動ドリル用落下防止コードのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            落下防止用コード・セーフティコードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました