(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ゴム製セーフティーコード ハイスリム

画像をクリックして拡大イメージを表示する

型番:SFC-901
ゴム製セーフティーコード ハイスリム ゴムセイセーフティーコード ハイスリム

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,800円
税込単価
3,080円

伸びて絡まない丸ゴムタイプの安全コード、ゴム製セーフティーコード ハイスリム。...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    安全ロープ
  • 材質:
    ゴム・ポリエステル繊維
  • 最大長(mm):
    1300
  • 質量(g):
    48.000
  • 材質1:
    ゴム・ポリエステル繊維
  • コード径(mm):
    4
  • 自然長(mm):
    550
  • 全長(mm):
    550
  • 特長:
    強靭なパーツと摩耗に強いポリエステル繊維を採用しています。
  • 用途:
    高所作業における工具の落下事故防止に
  • 最大使用荷重(kg):
    1
  • コードタイプ:
    スリムタイプ
  • 内容量:
    1本

型番

SFC-901 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

ゴム製セーフティーコード ハイスリム 仕様01

SFC-901

ゴム製セーフティーコード ハイスリム 仕様02

SFC-902

 
ゴム製セーフティーコード ハイスリム 仕様03
  • 1kg対応
  • 材質:ポリカーボネート(ジョイント)/ゴム・ポリエステル繊維(コード)

規格表

ゴム製セーフティーコード ハイスリム 規格表01
商品情報を表示

SFC-901の仕様・寸法情報

商品タイプ安全ロープ材質ゴム・ポリエステル繊維
ブルー最大長(mm)1300
JANコード4975180948380トラスココード395-4242
質量(g)48.000材質1ゴム・ポリエステル繊維
コード径(mm)4自然長(mm)550
全長(mm)550特長強靭なパーツと摩耗に強いポリエステル繊維を採用しています。
用途高所作業における工具の落下事故防止に最大使用荷重(kg)1
コードタイプスリムタイプ内容量1本
RoHS ?10 - -

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SFC-901

ブルー
4975180948380
395-4242
1本
10

1個

2,800( 3,080円 )

1日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

伸びて絡まない丸ゴムタイプの安全コード、ゴム製セーフティーコード ハイスリム。
【特長】
・伸長率2.4倍のからまないコード。
・強靭なパーツと摩耗に強いポリエステル繊維を採用。
・コイル形状がないため、コード同士がからみ合わない仕様。
・安心・安全の日本製。
【用途】
・高所作業における工具の落下事故防止に最適。
・1kg以下の工具の落下防止用コードとして、高所作業などで幅広く使用が可能。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ゴム製セーフティーコード ハイスリムの型番SFC-901のページです。
型番SFC-901に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ゴム製セーフティーコード ハイスリム

ゴム製セーフティーコード ハイスリム

    ミトロイ セーフティループ

    ミトロイ セーフティループ

      フリーループ

      フリーループ

        ハイテク繊維製工具接続コード

        ハイテク繊維製工具接続コード

          布製セーフティコード(5kgタイプ)

          布製セーフティコード(5kgタイプ)

            安全ロープ セーフティコード

            安全ロープ セーフティコード

              ケブラー接続コード

              ケブラー接続コード

                コンパクトセーフティコード Hidirect(ハイダイレクト)

                コンパクトセーフティコード Hidirect(ハイダイレクト)

                  セーフティーコード (3.0kg用)

                  セーフティーコード (3.0kg用)

                    蓄光セーフティコード ハイルミナス(ステンレスワイヤ芯)

                    蓄光セーフティコード ハイルミナス(ステンレスワイヤ芯)

                      工具接続ワイヤ(ロング・ショート)

                      工具接続ワイヤ(ロング・ショート)

                        安全ループ(ミニタイプ)

                        安全ループ(ミニタイプ)

                          セーフティーコード (2.0kg用)

                          セーフティーコード (2.0kg用)

                            メーカー トップ工業 ミトロイ ミトロイ トップ工業 フジ矢 トップ工業 SK-11 トップ工業 オーエッチ工業 トップ工業 トップ工業 トラスコ中山 オーエッチ工業
                            通常価格 2,800円 1,761円 1,063円 500円 1,938円 1,821円 220円 1,172円 3,510円 3,100円 322円 1,199円 2,583円
                            通常出荷日 1日目   7日目   7日目   1日目~   1日目~   2日目   3日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目   1日目~   1日目  
                            商品タイプ 安全ロープ 安全ロープ 安全ロープ 工具接続コード 工具接続コード 安全ロープ 工具接続コード 工具接続コード 安全ロープ 工具接続コード 工具接続コード 安全ロープ 安全ロープ
                            材質 ゴム・ポリエステル繊維 芯:ステンレスワイヤ 芯:ステンレスワイヤ ポリカーボネート その他 - - 芯:ステンレスワイヤ 芯:ステンレスワイヤ 芯:ステンレスワイヤ ステンレス鋼 芯:ステンレスワイヤ 芯:ステンレスワイヤ
                            最大長(mm) 1300 - - - - - - 660 - 1300 - - -
                            質量(g) 48.000 - - - - - - 16.5 - 53.5 - - -
                            材質1 ゴム・ポリエステル繊維 - - - - - - - - - ステンレス鋼 - -

                            ゴム製セーフティーコード ハイスリムのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SFC-902
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?JANコード トラスココード 内容量

                            2,800円

                            ( 3,080円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            10ブラック4975180948397395-4251-
                            型番
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?JANコード トラスココード 内容量

                            落下防止用コード・セーフティコードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト