(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

安全ロープ セーフティコード

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

安全ロープ セーフティコード

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,821円
税込単価
2,003円

コードの中がワイヤー入りで強度は抜群な1kg対応のセーフティコード。【特長】・...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    安全ロープ
  • コード径(mm):
    4
  • 最大使用荷重(kg):
    1
  • 内容量:
    1本

型番

SFC-455W 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

安全ロープ セーフティコード 仕様01

455W

  • 1kg対応
  • 材質:ポリカーボネート(ジョイント)/ステンレス(ワイヤー)/ポリウレタン(コード)

規格表

安全ロープ セーフティコード 規格表01

使用方法・使用事例

使用事例

安全ロープ セーフティコード 使用例01
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
材質
最大長(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
材質1
最大長さ(mm)
自然長(mm)
芯径(mm)
特長
用途
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SFC-455W

芯:ステンレスワイヤ
クリア
1350
4975180949042
723-3361
53.5
芯:ステンレスワイヤ
-
410
0.81
ワイヤーとポリウレタンがはく離しない一体成型加工品です。
高所作業での工具落下防止に。工具、計量小物の紛失防止に。
1本
10

2個

1,821( 2,003円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

コードの中がワイヤー入りで強度は抜群な1kg対応のセーフティコード。
【特長】
・ナス管部に独自のコンパクトな樹脂金具を採用。
・ワイヤーとポリウレタンがはく離しない一体成型加工品。
・工具接続ワイヤー付き。
・二重リング付き。
・7カラーのラインナップ。
・安心・安全の日本製。
【用途】
・高所作業での工具落下や、工具、軽量小物紛失の防止に最適。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

安全ロープ セーフティコードの型番SFC-455Wのページです。
型番SFC-455Wに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

安全ロープ セーフティコード

安全ロープ セーフティコード

    セフティコード

    セフティコード

      セーフティーコード (0.5kg用)

      セーフティーコード (0.5kg用)

        スマートザイル ジャバラ式

        スマートザイル ジャバラ式

          セーフティーコード (1.0kg用)

          セーフティーコード (1.0kg用)

            安全ロープ(ステンレスワイヤー芯)1・2・3kg用

            安全ロープ(ステンレスワイヤー芯)1・2・3kg用

              セーフティーコード (3.0kg用)

              セーフティーコード (3.0kg用)

                スマートザイル”ショックコード式

                スマートザイル”ショックコード式

                  安全ループ(スリムタイプ)

                  安全ループ(スリムタイプ)

                    ベルト通し SFC-B・SFC-BK

                    ベルト通し SFC-B・SFC-BK

                      超太セーフティコード ハイストロング(ステンレスワイヤー入)

                      超太セーフティコード ハイストロング(ステンレスワイヤー入)

                        TAKAGI 工具接続ワイヤー

                        TAKAGI 工具接続ワイヤー

                          インパクト用布製安全コード

                          インパクト用布製安全コード

                            メーカー トップ工業 SK-11 オーエッチ工業 TJMデザインタジマツール オーエッチ工業 スーパーツール オーエッチ工業 TJMデザインタジマツール トラスコ中山 トップ工業 トップ工業 TAKAGI DBLTACT
                            通常価格 1,821円 805円 1,041円 2,022円 1,418円 1,848円 3,510円 1,381円 1,293円 749円 3,950円 200円 1,720円
                            通常出荷日 2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目   1日目~   4日目   1日目~   3日目   4日目  
                            商品タイプ 安全ロープ 工具接続コード 安全ロープ 安全ロープ 安全ロープ 工具接続コード 安全ロープ 安全ロープ 安全ロープ 工具接続コード 工具接続コード 工具接続コード 安全ロープ
                            コード径(mm) 4 - - - - - - - - - - - -
                            最大使用荷重(kg) 1 - - - - - - - - - 2kg - -
                            内容量 1本 - - - - - - - - 1個 - - -

                            安全ロープ セーフティコードのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            落下防止用コード・セーフティコードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました