(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

安全ロープ用 ベルト通し

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

安全ロープ用 ベルト通し

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
733円
税込単価
806円

【特長】・安全ロープ用工具取付具です。・安全ロープシリーズすべてに使用できます...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    安全ロープ
  • 材質:
    その他
  • その他:
    オプション
  • 詳細タイプ:
    ベルト通し
  • 材質詳細:
    ポリプロピレン(PP)
  • JANコード:
    4975364064257
  • トラスココード:
    335-4199
  • 質量(g):
    32.000
  • 材質1:
    ポリプロピレン(PP)
  • 特長:
    安全ロープ用工具取付具です。
  • 用途:
    ポリプロピレン製の安全ロープベルト通しです。
  • 縦(mm):
    120
  • 横(mm):
    66
  • 内容量:
    1個

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AZ-BLT

1個

5個

733( 806円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・安全ロープ用工具取付具です。
・安全ロープシリーズすべてに使用できます。
【用途】
・ポリプロピレン製の安全ロープベルト通しです。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

安全ロープ用 ベルト通しの型番AZ-BLTのページです。
型番AZ-BLTに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

安全ロープ用 ベルト通し

安全ロープ用 ベルト通し

    工具接続ワイヤ 安全ループ

    工具接続ワイヤ 安全ループ

      ベルト通し SFC-B・SFC-BK

      ベルト通し SFC-B・SFC-BK

        TAKAGI 工具接続ワイヤー

        TAKAGI 工具接続ワイヤー

          セーフティーコード (0.5kg用)

          セーフティーコード (0.5kg用)

            布製セーフティコード 使用荷重3kg

            布製セーフティコード 使用荷重3kg

              ツールリール/ランヤード

              ツールリール/ランヤード

                スマートザイル”ショックコード式

                スマートザイル”ショックコード式

                  布製セーフティーコード0.5kg

                  布製セーフティーコード0.5kg

                    布製セーフティーコード

                    布製セーフティーコード

                      手首用ランヤード

                      手首用ランヤード

                        セーフティーコード (1.0kg用)

                        セーフティーコード (1.0kg用)

                          安全ロープ(ステンレスワイヤー芯)1・2・3kg用

                          安全ロープ(ステンレスワイヤー芯)1・2・3kg用

                            メーカー TJMデザインタジマツール トラスコ中山 トップ工業 TAKAGI オーエッチ工業 SK-11 ギアキーパー(HAMMERHEAD) TJMデザインタジマツール TAKAGI フジ矢 バーコ オーエッチ工業 スーパーツール
                            通常価格 733円 340円 749円 200円 1,041円 900円 980円 1,381円 780円 2,984円 2,492円 1,418円 1,848円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   4日目   3日目   1日目~   3日目   2日目   1日目   3日目   1日目   1日目   1日目~   1日目~  
                            商品タイプ 安全ロープ 工具接続コード 工具接続コード 工具接続コード 安全ロープ 工具接続コード 工具接続コード 安全ロープ 工具接続コード 安全ロープ 工具接続コード 安全ロープ 工具接続コード
                            材質 その他 ステンレス 合皮 その他 芯:ステンレスワイヤ ポリエステル - その他 その他 その他 ゴム・ポリエステル繊維 芯:ステンレスワイヤ 芯:ステンレスワイヤ
                            その他 オプション - - - - - - - - - - - -
                            詳細タイプ ベルト通し - - - - - - - - - - - -
                            材質詳細 ポリプロピレン(PP) - - - - - - 伸縮ロープ芯材:ゴム工具接続ロープ芯材:ポリエステル - - - - -

                            安全ロープ用 ベルト通しのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            落下防止用コード・セーフティコードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました