(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

安全ロープ ナイロンロープ芯 使用最大荷重 3kg

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

安全ロープ ナイロンロープ芯 使用最大荷重 3kg

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,201円
税込単価
3,521円

【特長】・極太タイプです。・ロープの直線部分を長く(550mm)したため、工具...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    安全ロープ
  • 材質:
    その他
  • 最大長(mm):
    1600
  • 材質詳細:
    芯:ナイロンロープ
  • 自然長(mm):
    830
  • 芯径(mm):
    4.5
  • 質量(g):
    110.000
  • 材質1:
    芯:ナイロンロープ
  • コード径(mm):
    6
  • 特長:
    極太タイプです。
  • 用途:
    高所作業時の工具落下防止に
  • 使用最大荷重(kg):
    3
  • 付属品:
    工具接続ワイヤ
  • 内容量:
    1本

型番

AW-AZRGBK 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AW-AZRGBK

ブラック
4975364066985
335-3915
1本

2個

3,201( 3,521円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・極太タイプです。
・ロープの直線部分を長く(550mm)したため、工具がコイル部分に絡まりません。
・3kgの重さ(ラチェットレンチ約6本分)の落下に耐えられます。
【用途】
・高所作業時の工具落下防止に。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

安全ロープ ナイロンロープ芯 使用最大荷重 3kgの型番AW-AZRGBKのページです。
型番AW-AZRGBKに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

安全ロープ ナイロンロープ芯 使用最大荷重 3kg

安全ロープ ナイロンロープ芯 使用最大荷重 3kg

    安全ロープ AZシリーズ

    安全ロープ AZシリーズ

      布製セーフティコード(5kgタイプ)

      布製セーフティコード(5kgタイプ)

        ツールリール/ランヤード

        ツールリール/ランヤード

          セーフティーコード (3.0kg用)

          セーフティーコード (3.0kg用)

            セーフティーコード (0.5kg用)

            セーフティーコード (0.5kg用)

              ランヤード(2m)

              ランヤード(2m)

                カラビナランヤード(カラビナ×取り外し可能ループ)

                カラビナランヤード(カラビナ×取り外し可能ループ)

                  電動ドリル用落下防止コード

                  電動ドリル用落下防止コード

                    手首用ランヤード

                    手首用ランヤード

                      布製セーフティーコード ロック付カラビナタイプ

                      布製セーフティーコード ロック付カラビナタイプ

                        安全ループ(ハードタイプ・使用最大荷重:3kg)

                        安全ループ(ハードタイプ・使用最大荷重:3kg)

                          ベルト巻取式 ベルブロック(6mタイプショックアブソーバー付)

                          ベルト巻取式 ベルブロック(6mタイプショックアブソーバー付)

                            メーカー TJMデザインタジマツール TJMデザインタジマツール フジ矢 ギアキーパー(HAMMERHEAD) オーエッチ工業 オーエッチ工業 KAHARA バーコ トップ工業 バーコ フジ矢 トラスコ中山 藤井電工
                            通常価格 3,201円 1,987円 1,938円 980円 3,510円 1,041円 700円 5,022円 2,312円 2,492円 3,160円 2,520円 42,471円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目~   2日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目  
                            商品タイプ 安全ロープ - 工具接続コード 工具接続コード 安全ロープ 安全ロープ 安全ロープ 工具接続コード 安全ロープ 工具接続コード 工具接続コード 安全ロープ ロープリール
                            材質 その他 - その他 - 芯:ステンレスワイヤ 芯:ステンレスワイヤ その他 ゴム・ポリエステル繊維 ウレタン樹脂(コード) ゴム・ポリエステル繊維 その他 芯:ステンレスワイヤ その他
                            最大長(mm) 1600 - - - - - - - - - - - -
                            材質詳細 芯:ナイロンロープ - - - - - - - - - - - -
                            自然長(mm) 830 - - - - - - - - - - - -

                            安全ロープ ナイロンロープ芯 使用最大荷重 3kgのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            落下防止用コード・セーフティコードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました