(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

安全ロープ AZシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:AZ-ROPBK
安全ロープ AZシリーズ アンゼンロープ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,987円
税込単価
2,186円

【特長】・ロープの重さは 80gと軽量、柔軟性に優れており作業に支障をきたしま...

詳細情報を確認する

  • 質量(g):
    80.000
  • 材質2:
    表面:ウレタン樹脂
  • コード径(mm):
    4.5

型番

AZ-ROPBK 解除

Loading...

 
カタログを表示

AZ-ROPBK の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
商品タイプ
材質
最大長(mm)
材質詳細
JANコード
トラスココード
自然長(mm)
芯径(mm)
材質1
色詳細
全長(mm)
長さ(mm)
特長
用途
使用最大荷重(kg)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AZ-ROPBK

安全ロープ
その他
ブラック
1600
芯:ナイロンロープ、表面:ウレタン樹脂
4975364066299
377-1229
550
3
芯:ナイロンロープ
-
550
550
芯材にナイロンを使用したコイル形状で、強い力で引っぱった後でも伸びたままになりません。
高所作業用工具落下防止ひも
1
1本

1個

1,987( 2,186円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ロープの重さは 80gと軽量、柔軟性に優れており作業に支障をきたしません
・芯材にPPを使用したコイル形状で、強い力で引っ張った後でも伸びたままになりません(最大1,815mm まで伸びます)
・使用対象工具はラチェットレンチ、モンキーレンチ、ミニカッター、シノ等
・工具接続ワイヤー付
【用途】
・高所作業用工具落下防止ひも

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

安全ロープ AZシリーズの型番AZ-ROPBKのページです。
型番AZ-ROPBKに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

安全ロープ AZシリーズ

安全ロープ AZシリーズ

    MCC セーフティワイヤレッド

    MCC セーフティワイヤレッド

      MCC セーフティワイヤショートバイオレット

      MCC セーフティワイヤショートバイオレット

        TOP工業 セーフティーコード ツインハイスリム 二刀流 ナスカンタイプ

        TOP工業 セーフティーコード ツインハイスリム 二刀流 ナスカンタイプ

          安全ロープ ナイロンロープ芯 使用最大荷重 3kg

          安全ロープ ナイロンロープ芯 使用最大荷重 3kg

            職人作 TOP工業 セーフティーコード ツインハイスリム 二刀流 丸カンタイプ

            職人作 TOP工業 セーフティーコード ツインハイスリム 二刀流 丸カンタイプ

              セフティコードフリータイプ SSF-05BK・SSF-05BU・SSF-05SV

              セフティコードフリータイプ SSF-05BK・SSF-05BU・SSF-05SV

                ワイヤーフィット安全コード

                ワイヤーフィット安全コード

                  トップ工業 セーフティコード(ワイヤー芯なしタイプ)

                  トップ工業 セーフティコード(ワイヤー芯なしタイプ)

                    ワイヤーフィット安全コード スパイダーシリーズ

                    ワイヤーフィット安全コード スパイダーシリーズ

                      セフティコードカラビナタイプ

                      セフティコードカラビナタイプ

                        接続コード 3㎏

                        接続コード 3㎏

                          ランヤード(2m)

                          ランヤード(2m)

                            メーカー TJMデザインタジマツール 松阪商事 松阪商事 職人作 TJMデザインタジマツール 職人作 SK-11 SK-11 トップ工業 SK-11 SK-11 SK-11 KAHARA
                            通常価格 1,987円 1,418円 1,043円 2,180円 3,201円 2,180円 860円 1,497円 3,100円 1,664円 781円 424円 700円
                            通常出荷日 1日目   5日目   4日目   1日目   1日目   1日目   3日目   3日目   1日目   3日目   3日目   3日目   1日目  
                            質量(g) 80.000 - - - 110.000 - - - - - - - -
                            材質2 表面:ウレタン樹脂 - - - - - - - - - - - -
                            コード径(mm) 4.5 - - - 6 - - - - - - - -

                            安全ロープ AZシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            AZ-ROPY
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            商品タイプ 材質 最大長
                            (mm)
                            材質詳細 JANコード トラスココード 自然長(mm) 芯径(mm) 材質1 色詳細 全長(mm) 長さ(mm) 特長 用途 使用最大荷重
                            (kg)
                            内容量

                            1,987円

                            ( 2,186円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            安全ロープその他イエロー1600芯:ナイロンロープ、表面:ウレタン樹脂4975364050205308-61785503芯:ナイロンロープ-550550芯材にナイロンを使用したコイル形状で、強い力で引っぱった後でも伸びたままになりません。高所作業用工具落下防止ひも11本

                            落下防止用コード・セーフティコードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました