(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

JISナイロンロープ 3つ打タイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:36-7404
JISナイロンロープ 3つ打タイプ JISナイロンロープ 3ツウチタイプ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
19,352円
税込単価
21,287円

日本工業規格JISL2704に適用したナイロンロープ。【特長】・合繊ロープの中...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ロープ
  • 種類:
    3つ打
  • 特性:
    耐熱性
  • 材質:
    ナイロン
  • 色:
  • 規格:
    JIS
  • 材質1:
    ナイロン
  • 特長:
    合繊ロープの中で最も強度があり,摩擦にも強いです。耐熱性にも優れています。JIS規格のロープです。
  • 用途:
    各種リードロープ,各種結束,引張,固定用に。
  • 包装形態:
    バンド掛巻
  • 内容量:
    1巻

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

36-7404 解除

Loading...

強度があり摩擦にも強いナイロンロープ

切断後の断面はライターの火などで軽くあぶり、ほつれを保護してください。

切断後の断面はライターの火などで軽くあぶり、ほつれを保護してください。

製品仕様

品番線径×長さ
(mm×m)
包装形態質量
(kg)
36-74046.0×200バンド掛巻4.4
36-74059.0×200バンド掛巻9.9
36-740610.0×200バンド掛卷12.3
36-740712.0×200パンド掛巻17.7
36-740816.0×200バンド掛巻31.3
  • 材質:ナイロン
  • 生産国:日本
  • ※ JIS規格の為、定尺(200m)での販売となります。
商品情報を表示

36-7404 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
線径×長さ(mm×m)
トラスココード
JANコード
質量(g)
線径(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
36-7404

36-7404

6.0X200
418-4718
4943956674047
4400.0
6
1巻

1個

19,352( 21,287円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

日本工業規格JISL2704に適用したナイロンロープ。
【特長】
・合繊ロープの中で最も強度があり、摩擦にも強い。
・耐熱性にも優れる。
・材料の原糸は、ナイロンマルチフィラメント糸を使用。
・線密度及び質量、長さ、引張強度が定められている。
【用途】
・電力、通信などの工事用各種リードロープに最適。
・船舶などの各種引張、結束、固定用に便利。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

JISナイロンロープ 3つ打タイプの型番36-7404のページです。
型番36-7404に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

JISナイロンロープ 3つ打タイプ

JISナイロンロープ 3つ打タイプ

    JISビニロンロープ 3つ打タイプ

    JISビニロンロープ 3つ打タイプ

      ナイロンロープ 3つ打タイプ

      ナイロンロープ 3つ打タイプ

        KKPロープ 3つ打タイプ

        KKPロープ 3つ打タイプ

          ロープ(クレモナ/ビニロン)巻物

          ロープ(クレモナ/ビニロン)巻物

            ビニロンロープ

            ビニロンロープ

              ユタカ ロープ ポリエステル金剛打ドラム巻 3mm×1m

              ユタカ ロープ ポリエステル金剛打ドラム巻 3mm×1m

                ビニロンロープ 3つ打タイプ

                ビニロンロープ 3つ打タイプ

                  ポリエステルWブレードロープ(32打タイプ)

                  ポリエステルWブレードロープ(32打タイプ)

                    タストンロープ

                    タストンロープ

                      ユタカ ロープ ナイロン金剛打ロープボビン 3.5mm×1m

                      ユタカ ロープ ナイロン金剛打ロープボビン 3.5mm×1m

                        高耐水性ポリエステルロープ(3つ打タイプ)

                        高耐水性ポリエステルロープ(3つ打タイプ)

                          ユニワールド ポリエステルロープ(3つ打タイプ)

                          ユニワールド ポリエステルロープ(3つ打タイプ)

                            メーカー 高木綱業 高木綱業 トラスコ中山 ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク トラスコ中山 ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク
                            通常価格 19,352円 18,207円 499円 3,365円 10,700円 557円 27円 642円 49,168円 16,860円 101円 373円 2,010円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目   1日目   4日目   1日目   1日目   1日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~  
                            商品タイプ ロープ ロープ ロープ ロープ ロープ ロープ - ロープ ロープ ロープ - ロープ -
                            種類 3つ打 3つ打 3つ打 3つ打 3つ打 3つ打 - 3つ打 32打(Wブレード打) - - 3つ打 -
                            特性 耐熱性 耐候性 耐熱性 - - - - 耐候性 耐候性 / 耐水性 - - 耐候性 / 耐水性 -
                            材質 ナイロン ビニロン ナイロン ポリエチレン(PE),ポリエステルを混燃 - ビニロン - ビニロン ポリエステル その他 - ポリエステル -
                            イエロー - - ブルー -

                            JISナイロンロープ 3つ打タイプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            36-7405
                            36-7406
                            36-7407
                            36-7408
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            線径×長さ
                            (mm×m)
                            トラスココード JANコード 質量(g) 線径(mm) 内容量

                            41,412円

                            ( 45,553円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            9.0X200418-472649439566740549900.09-

                            50,884円

                            ( 55,972円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            10.0X200418-4734494395667406112300.010-

                            51,745円

                            ( 56,920円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            12.0X200418-4742494395667407817700.012-

                            99,410円

                            ( 109,351円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            16.0X200461-4828494395667408531300.016-

                            ロープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました