(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

電動工具用接続コード・ワイヤ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SC-J1
電動工具用接続コード・ワイヤ セーフティーコードヨウセツゾクワイヤ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
377円
税込単価
415円

電動工具用のステンレス製接続コードになります。RoHS対応商品です。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    工具接続コード
  • 材質:
    ステンレス
  • 材質1:
    ステンレス
  • 特長:
    接続コードです。
  • 用途:
    電動工具用接続コード
  • 内容量:
    1本

Loading...

 
カタログを表示

SC-J1 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
線径×長さ(mm×m)
トラスココード
JANコード
質量(g)
コード径(mm)
芯径(mm)
全長(mm)
長さ(mm)
幅(mm)
最大使用可能質量(kg)
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SC-J1

1.2
370-5986
4963360234606
9.000
1.2
1.2
150
150
30
2
1本
10

5個

377( 415円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

電動工具用のステンレス製接続コードになります。
RoHS対応商品です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電動工具用接続コード・ワイヤの型番SC-J1のページです。
型番SC-J1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

電動工具用接続コード・ワイヤ

電動工具用接続コード・ワイヤ

    工具接続ワイヤー ショート

    工具接続ワイヤー ショート

      TAKAGI 工具接続ワイヤー

      TAKAGI 工具接続ワイヤー

        工具接続ワイヤ(ロング・ショート)

        工具接続ワイヤ(ロング・ショート)

          ステン工具接続Dリング2個入

          ステン工具接続Dリング2個入

            ベルト通し SFC-B・SFC-BK

            ベルト通し SFC-B・SFC-BK

              工具接続ワイヤ 安全ループ

              工具接続ワイヤ 安全ループ

                安全ロープ(ステンレスワイヤー芯)1・2・3kg用

                安全ロープ(ステンレスワイヤー芯)1・2・3kg用

                  電工ドライバー用布製安全コード

                  電工ドライバー用布製安全コード

                    スマートザイル ジャバラ式

                    スマートザイル ジャバラ式

                      ミトロイ 工具接続ワイヤー

                      ミトロイ 工具接続ワイヤー

                        セーフティループ (からみ防止タイプ)  ショート

                        セーフティループ (からみ防止タイプ) ショート

                          セーフティーコード (0.5kg用)

                          セーフティーコード (0.5kg用)

                            メーカー オーエッチ工業 TAKAGI TAKAGI トップ工業 TAKAGI トップ工業 トラスコ中山 スーパーツール DBLTACT TJMデザインタジマツール ミトロイ ミトロイ オーエッチ工業
                            通常価格 377円 191円 200円 352円 498円 749円 340円 1,848円 1,288円 2,022円 177円 2,517円 1,041円
                            通常出荷日 1日目   3日目   3日目   1日目   3日目   4日目   1日目~   1日目~   9日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~  
                            商品タイプ 工具接続コード 工具接続コード 工具接続コード 工具接続コード 工具接続コード 工具接続コード 工具接続コード 工具接続コード 安全ロープ 安全ロープ 工具接続コード 安全ロープ 安全ロープ
                            材質 ステンレス その他 その他 ステンレス鋼 ステンレス 合皮 ステンレス 芯:ステンレスワイヤ - その他 ステンレス その他 芯:ステンレスワイヤ
                            材質1 ステンレス - - - - - - - - - - - コード部:ウレタン・ステンレスワイヤー
                            特長 接続コードです。 - - - - - - - - - - - スケルトンカラーなのでワイヤが見え安心感があります。
                            用途 電動工具用接続コード - - - - - - - - - - - 高所作業時の工具落下防止用

                            電動工具用接続コード・ワイヤのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SC-J2
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?線径×長さ
                            (mm×m)
                            トラスココード JANコード 質量(g) コード径(mm) 芯径(mm) 全長(mm) 長さ(mm) 幅(mm) 最大使用可能質量(kg) 内容量

                            738円

                            ( 812円 )
                            5個 あり

                            1日目

                            10-370-5994496336023461318.00040.9200----

                            落下防止用コード・セーフティコードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました