(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

セーフティーコード (5.0kg用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SCN-50B
セーフティーコード (5.0kg用) セーフティコード 5kgヨウ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,570円
税込単価
3,927円

【特長】・ステンレスワイヤーとウレタンコードを一体成形しているので中でワイヤー...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    安全ロープ
  • 線径×長さ(mm×m):
    6
  • 最大長(mm):
    1600
  • 質量(g):
    158.000
  • 材質1:
    コード部:ウレタン・ステンレスワイヤー
  • コード径(mm):
    6
  • 使用最大荷重(kg):
    5
  • 自然長(mm):
    520
  • 芯径(mm):
    1.5
  • 幅(mm):
    30
  • 最大使用可能質量(kg):
    5
  • 特長:
    スケルトンカラーなのでワイヤが見え安心感があります。
  • 用途:
    高所作業時の工具落下防止用
  • 内容量:
    1本

型番

SCN-50B 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

パッケージなし(バラ)

規格表

セーフティーコード (5.0kg用) 規格表
 
商品情報を表示

SCN-50B の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
カラー
トラスココード
JANコード
色詳細
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SCN-50B

ブラック
ブラック
395-8833
4963360234545
-
1本
10

2個

3,570( 3,927円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ステンレスワイヤーとウレタンコードを一体成形しているので中でワイヤーがずれたりせず丈夫です。
・スケルトンカラーなのでワイヤーが見え安心感があります。
・耐久性・伸縮性バツグンの上質ウレタンを使用。
・引っ張り抵抗が少ない軽い伸縮なので、伸びに余裕があります。
【用途】
・高所作業時の工具落下防止用。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

セーフティーコード (5.0kg用) の型番SCN-50Bのページです。
型番SCN-50Bに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

セーフティーコード (5.0kg用)

セーフティーコード (5.0kg用)

    MCC セーフティワイヤブラック

    MCC セーフティワイヤブラック

      オーエッチ工業 スネークコード SNK-10

      オーエッチ工業 スネークコード SNK-10

        布製安全コード エクストラロング

        布製安全コード エクストラロング

          ワイヤー入り布製安全コード

          ワイヤー入り布製安全コード

            オーエッチ工業 スネークコード SNK-30

            オーエッチ工業 スネークコード SNK-30

              インパクト用布製安全コード

              インパクト用布製安全コード

                職人作 ハイスリムナス環

                職人作 ハイスリムナス環

                  JTC-1500 ツールキャッチャー

                  JTC-1500 ツールキャッチャー

                    布製安全コード

                    布製安全コード

                      携帯電話用布製安全コード

                      携帯電話用布製安全コード

                        ランヤード(90cm)

                        ランヤード(90cm)

                          電工ドライバー用布製安全コード

                          電工ドライバー用布製安全コード

                            メーカー オーエッチ工業 松阪商事 オーエッチ工業 DBLTACT DBLTACT オーエッチ工業 DBLTACT 職人作 マーベル DBLTACT DBLTACT KAHARA DBLTACT
                            通常価格 3,456円 1,418円 1,189円 1,588円 1,488円 1,760円 1,720円 1,635円 2,200円 997円 1,088円 481円 1,288円
                            通常出荷日 1日目~   5日目   1日目~   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   4日目   1日目   8日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   1日目~   9日目  
                            商品タイプ 安全ロープ - 安全ロープ 安全ロープ 安全ロープ 安全ロープ 安全ロープ 工具接続コード 工具接続コード 安全ロープ 安全ロープ 安全ロープ 安全ロープ
                            線径×長さ(mm×m) 6 - 10×1.35 - - 14×1.35 - - - - - 2×0.9 -
                            最大長(mm) 1600 - - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 158.000 - 50.000 - - 60.000 - - - - - - -
                            材質1 コード部:ウレタン・ステンレスワイヤー - ロープ:ナイロン繊維+天然ゴム - - ロープ:ナイロン繊維+天然ゴム - - - - - - -

                            セーフティーコード (5.0kg用) のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SCN-50C
                            SCN-50G
                            SCN-50L
                            SCN-50V
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?カラー トラスココード JANコード 色詳細 内容量

                            3,570円

                            ( 3,927円 )
                            2個 あり

                            6日目

                            10クリアクリア395-88414963360234576--

                            3,456円

                            ( 3,802円 )
                            2個 あり

                            1日目

                            10グリーングリーン395-88504963360234552グリーン-

                            3,570円

                            ( 3,927円 )
                            2個 あり

                            1日目

                            10-ライトブルー395-88684963360234590ライトブルー-

                            3,570円

                            ( 3,927円 )
                            2個 あり

                            4日目

                            10-バイオレット395-88844963360234569バイオレット-

                            落下防止用コード・セーフティコードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました