(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

セーフティーコード (3.0kg用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

セーフティーコード (3.0kg用)

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
3,510円
税込価格
3,861円

【特長】・ステンレスワイヤとウレタンコードを一体成形しているので中でワイヤがず...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    安全ロープ
  • 材質:
    芯:ステンレスワイヤ
  • 線径×長さ(mm×m):
    5
  • 最大長(mm):
    1400
  • 質量(g):
    81.000
  • 材質1:
    コード部:ウレタン・ステンレスワイヤー
  • コード径(mm):
    5
  • 使用最大荷重(kg):
    3
  • 自然長(mm):
    430
  • 芯径(mm):
    1
  • 幅(mm):
    27
  • 最大使用可能質量(kg):
    3
  • 特長:
    スケルトンカラーなのでワイヤが見え安心感があります。
  • 用途:
    高所作業時の工具落下防止用
  • 内容量:
    1本

型番

未確定6件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
カラー
トラスココード
JANコード
色詳細
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ブラック
ブラック
370-6184
4963360234446
-
1本
10

2個

3,510( 3,861円 )

2日目

クリア
クリア
370-6192
4963360234477
-
1本
10

2個

3,510( 3,861円 )

1日目

-
グリーン
370-6206
4963360234453
グリーン
1本
10

2個

3,510( 3,861円 )

1日目

-
ライトブルー
370-6214
4963360234491
ライトブルー
1本
10

2個

3,510( 3,861円 )

1日目

レッド
レッド
370-6222
4963360234484
-
1本
10

2個

3,510( 3,861円 )

1日目

-
バイオレット
370-6231
4963360234460
バイオレット
1本
10

2個

3,510( 3,861円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ステンレスワイヤとウレタンコードを一体成形しているので中でワイヤがずれたりせず丈夫です。
・スケルトンカラーなのでワイヤが見え安心感があります。
【用途】
・高所作業時の工具落下防止用。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

セーフティーコード (3.0kg用)

セーフティーコード (3.0kg用)

    セーフティーコード (2.0kg用)

    セーフティーコード (2.0kg用)

      セーフティーコード (1.0kg用)

      セーフティーコード (1.0kg用)

        コンパクトセーフティコード Hidirect(ハイダイレクト)

        コンパクトセーフティコード Hidirect(ハイダイレクト)

          セーフティーループ OD色

          セーフティーループ OD色

            ゴム製セーフティーコード ハイスリム

            ゴム製セーフティーコード ハイスリム

              安全ループ(スリムタイプ)

              安全ループ(スリムタイプ)

                布製セーフティコード(5kgタイプ)

                布製セーフティコード(5kgタイプ)

                  安全ループ 標準タイプ TAL170

                  安全ループ 標準タイプ TAL170

                    110-700mm セーフティーループ(テレホン用/黒)

                    110-700mm セーフティーループ(テレホン用/黒)

                      エスコ セーフティーループ 320~1300mm

                      エスコ セーフティーループ 320~1300mm

                        ケブラー接続コード

                        ケブラー接続コード

                          ハイテク繊維製工具接続コード

                          ハイテク繊維製工具接続コード

                            メーカー オーエッチ工業 オーエッチ工業 オーエッチ工業 トップ工業 エスコ トップ工業 トラスコ中山 フジ矢 トラスコ中山 エスコ エスコ SK-11 トップ工業
                            通常価格 3,510円 2,583円 1,418円 1,172円 1,150円 2,800円 1,293円 1,938円 1,560円 1,330円 1,470円 220円 500円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   1日目~   1日目~   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 3日目   1日目~  
                            商品タイプ 安全ロープ 安全ロープ 安全ロープ 工具接続コード 安全ロープ 安全ロープ 安全ロープ 工具接続コード 工具接続コード 安全ロープ 安全ロープ 工具接続コード 工具接続コード
                            材質 芯:ステンレスワイヤ 芯:ステンレスワイヤ 芯:ステンレスワイヤ 芯:ステンレスワイヤ 芯:ステンレスワイヤ ゴム・ポリエステル繊維 芯:ステンレスワイヤ その他 芯:ステンレスワイヤ その他 芯:ステンレスワイヤ - ポリカーボネート
                            線径×長さ(mm×m) 5 4 - 2×0.26 - - - 8×0.84 1.0×1.7 2.5×0.11~0.7 1.7×0.32~1.3 - -
                            最大長(mm) 1400 1600 1700 - - - - - - - - - -
                            質量(g) 81.000 66.000 62.000 - - - - - - - - - -

                            セーフティーコード (3.0kg用) のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            落下防止用コード・セーフティコードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました