(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

セーフティーコード (2.0kg用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

セーフティーコード (2.0kg用)

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
2,583円
税込価格
2,841円

【特長】・ステンレスワイヤとウレタンコードを一体成形しているので中でワイヤがず...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    安全ロープ
  • 材質:
    芯:ステンレスワイヤ
  • 線径×長さ(mm×m):
    4
  • 最大長(mm):
    1600
  • 質量(g):
    66.000
  • 材質1:
    コード部:ウレタン・ステンレスワイヤー
  • コード径(mm):
    4
  • 使用最大荷重(kg):
    2
  • 自然長(mm):
    430
  • 芯径(mm):
    0.9
  • 幅(mm):
    22
  • 最大使用可能質量(kg):
    2
  • 特長:
    スケルトンカラーなのでワイヤが見え安心感があります。
  • 用途:
    高所作業時の工具落下防止用
  • 内容量:
    1本

型番

未確定5件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

規格表

セーフティーコード (2.0kg用) 規格表
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
カラー
トラスココード
JANコード
色詳細
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ブラック
ブラック
370-6125
4963360234347
-
1本
10

1個

2,583( 2,841円 )

1日目

クリア
クリア
370-6133
4963360234378
-
1本
10

1個

2,583( 2,841円 )

1日目

-
ライトブルー
370-6150
4963360234392
ライトブルー
1本
10

1個

2,583( 2,841円 )

1日目

レッド
レッド
370-6168
4963360234385
-
1本
10

1個

2,583( 2,841円 )

1日目

-
バイオレット
370-6176
4963360234361
バイオレット
1本
10

1個

2,583( 2,841円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ステンレスワイヤとウレタンコードを一体成形しているので中でワイヤがずれたりせず丈夫です。
・スケルトンカラーなのでワイヤが見え安心感があります。
【用途】
・高所作業時の工具落下防止用。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

セーフティーコード (2.0kg用)

セーフティーコード (2.0kg用)

    セーフティーコード (1.0kg用)

    セーフティーコード (1.0kg用)

      セーフティーコード (0.5kg用)

      セーフティーコード (0.5kg用)

        セーフティーコード (3.0kg用)

        セーフティーコード (3.0kg用)

          セーフティーコード (5.0kg用)

          セーフティーコード (5.0kg用)

            セフティコード

            セフティコード

              安全ループ(ハードタイプ・使用最大荷重:3kg)

              安全ループ(ハードタイプ・使用最大荷重:3kg)

                安全ループ(ミニタイプ)

                安全ループ(ミニタイプ)

                  安全ループ(ハードタイプ・使用最大荷重:2kg)

                  安全ループ(ハードタイプ・使用最大荷重:2kg)

                    セーフティーコード 1.0kg用 パッケージ入り

                    セーフティーコード 1.0kg用 パッケージ入り

                      安全ループ(スリムタイプ)

                      安全ループ(スリムタイプ)

                        フリーループ

                        フリーループ

                          安全ロープ(ステンレスワイヤー芯)1・2・3kg用

                          安全ロープ(ステンレスワイヤー芯)1・2・3kg用

                            メーカー オーエッチ工業 オーエッチ工業 オーエッチ工業 オーエッチ工業 オーエッチ工業 SK-11 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 オーエッチ工業 トラスコ中山 ミトロイ スーパーツール
                            通常価格 2,583円 1,418円 1,041円 3,510円 3,456円 805円 2,520円 1,199円 1,664円 1,461円 1,293円 1,063円 1,848円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目~   1日目   4日目~   1日目~   7日目   1日目~  
                            商品タイプ 安全ロープ 安全ロープ 安全ロープ 安全ロープ 安全ロープ 工具接続コード 安全ロープ 安全ロープ 安全ロープ 安全ロープ 安全ロープ 安全ロープ 工具接続コード
                            材質 芯:ステンレスワイヤ 芯:ステンレスワイヤ 芯:ステンレスワイヤ 芯:ステンレスワイヤ - ステンレス 芯:ステンレスワイヤ 芯:ステンレスワイヤ 芯:ステンレスワイヤ その他 芯:ステンレスワイヤ 芯:ステンレスワイヤ 芯:ステンレスワイヤ
                            線径×長さ(mm×m) 4 - - 5 6 - - - - 3.2×1.7 - - -
                            最大長(mm) 1600 1700 1100 1400 1600 - - - - - - - -
                            質量(g) 66.000 62.000 25.000 81.000 158.000 - - - - 62.000 - - -

                            セーフティーコード (2.0kg用) のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            落下防止用コード・セーフティコードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました