(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

セーフティーコード (1.0kg用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

セーフティーコード (1.0kg用)

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
1,418円 ~ 1,655円
税込価格
1,560円 ~ 1,821円

【特長】・ステンレスワイヤとウレタンコードを一体成形しているので中でワイヤがず...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    安全ロープ
  • 材質:
    芯:ステンレスワイヤ
  • 最大長(mm):
    1700
  • 質量(g):
    62.000
  • 材質1:
    コード部:ウレタン・ステンレスワイヤー
  • コード径(mm):
    3.2
  • 使用最大荷重(kg):
    1
  • 自然長(mm):
    430
  • 芯径(mm):
    0.72
  • 特長:
    スケルトンカラーなのでワイヤが見え安心感があります。
  • 用途:
    高所作業時の工具落下防止用
  • 内容量:
    1本

型番

未確定6件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

型番使用荷重(kg)線径(mm)ワイヤー径(mm)自然長(mm)最大長(mm)
SCN-10Bブラック1.0φ3.2φ0.74301,700
SCN-10Gグリーン1.0φ3.2φ0.74301,700
SCN-10Vバイオレット1.0φ3.2φ0.74301,700
SCN-10Cクリア1.0φ3.2φ0.74301,700
SCN-10Rレッド1.0φ3.2φ0.74301,700
SCN-10Lライトブルー1.0φ3.2φ0.74301,700
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
カラー
トラスココード
JANコード
色詳細
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ブラック
ブラック
370-6061
4963360234248
-
1本
10

1個

1,418( 1,560円 )

1日目

クリア
クリア
370-6079
4963360234279
-
1本
10

1個

1,418( 1,560円 )

1日目

-
グリーン
370-6087
4963360234255
グリーン
1本
10

1個

1,655( 1,821円 )

2日目

-
ライトブルー
370-6095
4963360234293
ライトブルー
1本
10

1個

1,655( 1,821円 )

1日目

レッド
レッド
370-6109
4963360234286
-
1本
10

1個

1,655( 1,821円 )

1日目

-
バイオレット
370-6117
4963360234262
バイオレット
1本
10

1個

1,655( 1,821円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ステンレスワイヤとウレタンコードを一体成形しているので中でワイヤがずれたりせず丈夫です。
・スケルトンカラーなのでワイヤが見え安心感があります。
【用途】
・高所作業時の工具落下防止用。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

セーフティーコード (1.0kg用)

セーフティーコード (1.0kg用)

    セーフティーコード (0.5kg用)

    セーフティーコード (0.5kg用)

      セーフティーコード (2.0kg用)

      セーフティーコード (2.0kg用)

        セーフティーコード (3.0kg用)

        セーフティーコード (3.0kg用)

          セーフティーコード (5.0kg用)

          セーフティーコード (5.0kg用)

            セフティコード

            セフティコード

              安全ロープ(ステンレスワイヤー芯)1・2・3kg用

              安全ロープ(ステンレスワイヤー芯)1・2・3kg用

                セーフティーコード 1.0kg用 パッケージ入り

                セーフティーコード 1.0kg用 パッケージ入り

                  安全ループ(スリムタイプ)

                  安全ループ(スリムタイプ)

                    ベルト通し SFC-B・SFC-BK

                    ベルト通し SFC-B・SFC-BK

                      安全ロープ セーフティコード

                      安全ロープ セーフティコード

                        安全ループ(ハードタイプ・使用最大荷重:3kg)

                        安全ループ(ハードタイプ・使用最大荷重:3kg)

                          スマートザイル”ショックコード式

                          スマートザイル”ショックコード式

                            メーカー オーエッチ工業 オーエッチ工業 オーエッチ工業 オーエッチ工業 オーエッチ工業 SK-11 スーパーツール オーエッチ工業 トラスコ中山 トップ工業 トップ工業 トラスコ中山 TJMデザインタジマツール
                            通常価格 1,418円 1,041円 2,583円 3,510円 3,456円 805円 1,848円 1,461円 1,293円 680円 1,821円 2,520円 1,381円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目   1日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   4日目~   1日目~   4日目   2日目   1日目~   1日目  
                            商品タイプ 安全ロープ 安全ロープ 安全ロープ 安全ロープ 安全ロープ 工具接続コード 工具接続コード 安全ロープ 安全ロープ 工具接続コード 安全ロープ 安全ロープ 安全ロープ
                            材質 芯:ステンレスワイヤ 芯:ステンレスワイヤ 芯:ステンレスワイヤ 芯:ステンレスワイヤ - ステンレス 芯:ステンレスワイヤ その他 芯:ステンレスワイヤ 合皮 - 芯:ステンレスワイヤ その他
                            最大長(mm) 1700 1100 1600 1400 1600 - - - - - - - -
                            質量(g) 62.000 25.000 66.000 81.000 158.000 - - 62.000 - - - - -
                            材質1 コード部:ウレタン・ステンレスワイヤー コード部:ウレタン・ステンレスワイヤー コード部:ウレタン・ステンレスワイヤー コード部:ウレタン・ステンレスワイヤー コード部:ウレタン・ステンレスワイヤー - - コード部:ウレタン・ステンレスワイヤー - - - - -

                            セーフティーコード (1.0kg用)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            落下防止用コード・セーフティコードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました