(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

牛床革保護具 腕カバー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

牛床革保護具 腕カバー

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
3,559円
税込単価
3,915円

【特長】・耐久性に優れた床革を使用しています。・柔軟性に富み、丈、幅ともゆった...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    腕カバー
  • 耐切創機能:
    ×
  • 厚み(mm):
    1.4(±0.2)
  • JANコード:
    4989999369687
  • トラスココード:
    253-8458
  • 質量(g):
    335.000
  • 厚さ(mm):
    1.4(±0.2)
  • 長さ(cm):
    50
  • 幅(cm):
    21
  • 特長:
    耐久性に優れた床革を使用しています。柔軟性に富み,丈,幅ともゆったりとってあり,作業性に優れています
  • 用途:
    溶接,鉄鋼,機械。
  • 仕様:
    肩掛け紐付
  • 材質1:
    牛床革
  • 材質2:
    牛床革
  • 内容量:
    1双

Loading...

図面

TYK-UK

牛床革保護具 腕カバー 図面
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TYK-UK

1双
10

4個

3,559( 3,915円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐久性に優れた床革を使用しています。
・柔軟性に富み、丈、幅ともゆったりとってあり、作業性に優れています。
【用途】
・溶接、鉄鋼、機械。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

牛床革保護具 腕カバーの型番TYK-UKのページです。
型番TYK-UKに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

牛床革保護具 腕カバー

牛床革保護具 腕カバー

    牛床革保護具 エプロン

    牛床革保護具 エプロン

      牛床革保護具 足カバー

      牛床革保護具 足カバー

        吉野 ハイブリッド(耐熱・耐切創)保護具 腕カバー ネイビーブルー

        吉野 ハイブリッド(耐熱・耐切創)保護具 腕カバー ネイビーブルー

          MZ688 耐熱耐切創足カバー(編物)

          MZ688 耐熱耐切創足カバー(編物)

            "スーパープラチナ遮熱作業服"

            "スーパープラチナ遮熱作業服"

              ハイブリッド(耐熱・耐切創)保護具

              ハイブリッド(耐熱・耐切創)保護具

                テイケン 保護具 耐熱エプロン(耐熱温度範囲:約350℃以下)

                テイケン 保護具 耐熱エプロン(耐熱温度範囲:約350℃以下)

                  吉野 ハイブリッド(耐熱・耐切創)保護具 前掛け ネイビーブルー

                  吉野 ハイブリッド(耐熱・耐切創)保護具 前掛け ネイビーブルー

                    耐熱・耐切創前掛

                    耐熱・耐切創前掛

                      難燃保護具 ジャンパー

                      難燃保護具 ジャンパー

                        遮熱保護具

                        遮熱保護具

                          ミドリ安全 耐熱腕カバー スーパーアツボウグ ATS-2000

                          ミドリ安全 耐熱腕カバー スーパーアツボウグ ATS-2000

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 吉野 アズワン トラスコ中山 吉野 帝健 吉野 トラスコ中山 アゼアス トラスコ中山 ミドリ安全
                            通常価格 3,559円 4,810円 3,579円 11,503円 8,356円 42,814円 10,989円 5,176円 16,357円 10,240円 17,095円 3,347円 12,891円
                            通常出荷日 1日目   2日目   1日目   1日目   15日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            商品タイプ 腕カバー エプロン 足カバー 腕カバー - - - - エプロン エプロン 上着 - 腕カバー
                            耐切創機能 × × × - × - × × -
                            厚み(mm) 1.4(±0.2) 1.4(±0.2) 1.7(±0.2) - - 約1.3 - - - 0.3 - - -
                            JANコード 4989999369687 4989999369670 4989999369694 - - - - - - - - - -
                            トラスココード 253-8458 253-8474 253-8466 - - - - - - - - - -

                            牛床革保護具 腕カバーのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            溶接作業の災害防止
                            評価 5.0満足度:5.02023/05/10
                            今までデニム生地の腕カバーを使用していたが、溶接スパークで焼け焦げや小さいやけどなどが有り、予防用として皮の腕カバーにしてみましたが、使い勝手もよく長持ちするので重宝しております。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            耐熱保護具カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました