(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
牛床革保護具 エプロン
  • 数量スライド割引

牛床革保護具 エプロン (レビュー)

通常価格(税別)
4,810円
税込価格
5,291円
通常出荷日
2日目
【特長】
・耐久性に優れた床革を使用しています。
・柔軟性に富み、丈、幅ともゆったりとってあり、作業性に優れています。
・裏ポケット付です。
【用途】
・溶接、鉄鋼、機械。

牛床革保護具 エプロンのレビュー

評価 3.5 平均満足度:3.5 2件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    溶接作業の災害防止
    評価 3.0満足度:3.02023/08/24
    現在デニムのエプロンを使用してたが、溶接スパッタでの焼け焦げを抑えるために安全衛生でトライ使用中です。長持ちし、安全を確保出来るので、今後の継続購入検討してます。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    溶接用に
    評価 4.0満足度:4.02021/08/19
    溶接用に購入。
    安価ですがスパッタなど飛んでも大丈夫そうです。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

牛床革保護具 エプロン

牛床革保護具 エプロン

    牛床革保護具 腕カバー

    牛床革保護具 腕カバー

      牛床革保護具 足カバー

      牛床革保護具 足カバー

        "スーパープラチナ遮熱作業服"

        "スーパープラチナ遮熱作業服"

          耐熱・耐切創前掛

          耐熱・耐切創前掛

            MZ688 耐熱耐切創足カバー(編物)

            MZ688 耐熱耐切創足カバー(編物)

              遮熱保護具

              遮熱保護具

                ハイブリッド(耐熱・耐切創)保護具

                ハイブリッド(耐熱・耐切創)保護具

                  ミドリ安全 耐熱腕カバー スーパーアツボウグ ATS-2000

                  ミドリ安全 耐熱腕カバー スーパーアツボウグ ATS-2000

                    マックス 遮熱胸前掛け

                    マックス 遮熱胸前掛け

                      マックス 遮熱胸腕カバー

                      マックス 遮熱胸腕カバー

                        テイケン 保護具 耐熱エプロン(耐熱温度範囲:約350℃以下)

                        テイケン 保護具 耐熱エプロン(耐熱温度範囲:約350℃以下)

                          マックディフェンス難燃保護具 前掛

                          マックディフェンス難燃保護具 前掛

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 アズワン トラスコ中山 吉野 ミドリ安全 マックス(手袋) マックス(手袋) 帝健 マックス(手袋)
                            通常価格 4,810円 3,559円 3,579円 42,814円 10,240円 8,356円 3,347円 10,989円 12,891円 6,549円 6,549円 5,176円 5,757円
                            通常出荷日 2日目   1日目   1日目   1日目   1日目   15日目   1日目   1日目   1日目   7日目   7日目   1日目   4日目  
                            商品タイプ エプロン 腕カバー 足カバー - エプロン - - - 腕カバー - - - エプロン
                            耐切創機能 × × × × - × - - - - ×
                            サイズ フリー - - - フリー - - フリー フリー - - フリー フリー
                            厚み(mm) 1.4(±0.2) 1.4(±0.2) 1.7(±0.2) 約1.3 0.3 - - - - - - - -
                            JANコード 4989999369670 4989999369687 4989999369694 - - - - - - - - - -

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。