(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アラミド耐切創保護具 胸付前掛

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

アラミド耐切創保護具 胸付前掛

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
14,022円
税込単価
15,424円

【特長】・ナイロンやポリエステルなどに比べ、2~3倍の引っ張り強度と5~10倍...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    前掛け
  • 着丈 (cm):
    94
  • 厚み(mm):
    1.3
  • サイズ:
    フリー
  • JANコード:
    4989999170429
  • トラスココード:
    137-2599
  • 質量(g):
    330.000
  • 材質1:
    アラミド繊維
  • 幅(cm):
    58
  • 特長:
    ナイロンやポリエステルなどに比べ、2~3倍の引っ張り強度と5~10倍の引っ張り弾性を持つ非常に強いアラミド繊維を使用しました。動きやすく、耐切創性に優れたエプロンです。
  • 用途:
    建設・ガラス・鉄鋼・造船・自動車・機械・プレス・食肉などの作業による切り傷防止。
  • 材質:
    アラミド繊維
  • 内容量:
    1枚

Loading...

図面

AR-MK

アラミド耐切創保護具 胸付前掛 図面

使用方法・使用事例

使用方法

アラミド耐切創保護具 胸付前掛 取扱説明書
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AR-MK

1枚
10

1個

14,022( 15,424円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ナイロンやポリエステルなどに比べ、2~3倍の引っ張り強度と5~10倍の引っ張り弾性を持つ非常に強いアラミド繊維を使用しました。
・動きやすく、耐切創性に優れたエプロンです。
・カミソリや鋭利な物による切断に対して非常に高い抵抗性があり、皮革や綿に比べ数倍の切創抵抗値があります。
・軽くて、ソフトな感触、皮革にみられるような経時変化もありません。
【用途】
・建設・ガラス・鉄鋼・造船・自動車・機械・プレス・食肉などの作業による切り傷防止。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

アラミド耐切創保護具 胸付前掛の型番AR-MKのページです。
型番AR-MKに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アラミド耐切創保護具 胸付前掛

アラミド耐切創保護具 胸付前掛

    アラミド耐切創保護具 足カバー

    アラミド耐切創保護具 足カバー

      アラミド耐切創保護具 腕カバー

      アラミド耐切創保護具 腕カバー

        TRUSCO 耐炎耐切創腕カバー

        TRUSCO 耐炎耐切創腕カバー

          TRUSCO 耐炎耐切創手首ガード

          TRUSCO 耐炎耐切創手首ガード

            マックディフェンス耐切創遮熱保護具 腕カバー

            マックディフェンス耐切創遮熱保護具 腕カバー

              マックディフェンス 耐切創遮熱保護具”前掛

              マックディフェンス 耐切創遮熱保護具”前掛

                TRUSCO 耐切創腕カバー 親指付

                TRUSCO 耐切創腕カバー 親指付

                  ケブラー 7G腕カバー

                  ケブラー 7G腕カバー

                    耐切創リストバンド (10枚入)

                    耐切創リストバンド (10枚入)

                      腕カバー ケブラー

                      腕カバー ケブラー

                        テイケン 耐切創ローハイド

                        テイケン 耐切創ローハイド

                          プロテクティブ エプロン AP238S

                          プロテクティブ エプロン AP238S

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 マックス(手袋) マックス(手袋) トラスコ中山 アトム(安全・保護用品) 川西工業 アトム(安全・保護用品) 帝健 HEX ARMER
                            通常価格 14,022円 13,401円 11,760円 2,045円 1,479円 18,009円 16,396円 1,693円 733円 4,467円 514円 21,389円 53,539円
                            通常出荷日 1日目   4日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   4日目   1日目  
                            商品タイプ 前掛け 足カバー 腕カバー 腕カバー 腕カバー 腕カバー 前掛け 腕カバー 腕カバー 腕カバー 腕カバー - 前掛け
                            着丈 (cm) 94 - - - - - - - - - - - -
                            厚み(mm) 1.3 1.3 1.3 - - - - - - - - - -
                            サイズ フリー フリー フリー フリー フリー - - フリー - - - - -
                            JANコード 4989999170429 4989999170412 4989999170436 4989999101096 4989999101089 - - - - - - - -

                            アラミド耐切創保護具 胸付前掛のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            耐切創保護具カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました