(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ポリエチレン製腕カバー(50枚入)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ポリエチレン製腕カバー(50枚入) 【25個入り】

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(6件)
通常単価(税別)
953円
税込単価
1,048円

【特長】・水周りの作業で腕全体をカバーします・食品衛生法適合品です・安価な使い...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    防水
  • 色:
    透明
  • 幅(cm):
    20
  • 長さ(cm):
    41
  • 厚み(mm):
    0.04
  • トラスココード:
    308-8405
  • JANコード:
    4976366002759
  • 質量(g):
    350.000
  • 材質1:
    ポリエチレン(PE)
  • 厚さ(mm):
    0.04
  • 長さ(cm):
    41
  • 幅(cm):
    20
  • 特長1:
    水周りの作業で腕全体をカバー
  • 特長2:
    食品衛生法適合品
  • 材質:
    ポリエチレン(PE)
  • 質量(g/袋):
    350
  • 内容量:
    1袋(25双)

型番

3500-0401 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 材質:ポリエチレンLD
  • フリー(全長約40cm)
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3500-0401

1袋(25双)
10

1パック

25個入り

953( 1,048円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・水周りの作業で腕全体をカバーします
・食品衛生法適合品です
・安価な使い捨てタイプの腕カバーです

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ポリエチレン製腕カバー(50枚入) の型番3500-0401のページです。
型番3500-0401に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ポリエチレン製腕カバー(50枚入)

ポリエチレン製腕カバー(50枚入)

    ナイロン腕カバー 撥水タイプ ホワイト 221T-12【12双入】

    ナイロン腕カバー 撥水タイプ ホワイト 221T-12【12双入】

      耐熱耐切創腕カバー MZ681

      耐熱耐切創腕カバー MZ681

        No.935腕カバー 12双 ホワイト 30袋

        No.935腕カバー 12双 ホワイト 30袋

          ディスポ腕カバー ブルー

          ディスポ腕カバー ブルー

            腕カバー 1双入

            腕カバー 1双入

              腕カバー 12双入

              腕カバー 12双入

                不織布使い捨て腕カバー

                不織布使い捨て腕カバー

                  ビニール腕カバー 1枚入り

                  ビニール腕カバー 1枚入り

                    ビニール腕カバー_12双入

                    ビニール腕カバー_12双入

                      ウレタン腕カバー(フリーサイズ)

                      ウレタン腕カバー(フリーサイズ)

                        透湿アームカバー

                        透湿アームカバー

                          綿腕カバー タック仕上げ

                          綿腕カバー タック仕上げ

                            メーカー 宇都宮製作 川西工業 東京硝子器械 アズワン アズワン トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 東和コーポレーション(トワロン) アズワン ミスミ
                            通常価格 953円 4,588円 9,804円 85,670円 950円 336円 3,206円 1,243円 386円 4,600円 1,243円 1,250円 7,920円
                            通常出荷日 1日目   1日目   6日目   7日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ 防水 耐油 - - フリー フリー フリー 耐油 防水 防水 - 防水 フリー
                            透明 ホワイト - - ブルー ブラック ブラック ホワイト 透明 透明 - - ブラック
                            幅(cm) 20 - - - - - - - - - - - -
                            長さ(cm) 41 - - - - - - - - - - - -
                            厚み(mm) 0.04 - - - - - - - - - - - -

                            ポリエチレン製腕カバー(50枚入) のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 6件のレビュー
                            汚れ防止用のカバー
                            評価 4.0満足度:4.02022/08/18
                            この商品は自社の現場で作業時に腕や服等が汚れないようにカバーとして着用しているものになります。ポリエチレン製ですし使い捨てタイプでもあり、装・脱着も簡単なのに丈夫なことから、特に不満はなく使えています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            塗装作業用
                            評価 4.0満足度:4.02021/10/29
                            塗装作業時に使っています。
                            簡単に装着できて保護能力も問題ないです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            カラー顔料の混錬作業
                            評価 5.0満足度:5.02021/02/24
                            以前に使用していたもの(0.02mm)より厚みがある(0.04mm)ので破れにくく、耐久性があります。コストパフォーマンスも大変良いと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            腕カバー
                            評価 4.0満足度:4.02020/06/29
                            安価で使い捨てできる腕カバーを探していたので試しに購入してみました。納期が早いのでありがたいです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ミガキ
                            評価 4.0満足度:4.02020/06/19
                            金型のミガキする際に
                            手首が汚れるので
                            非常に便利です
                            使い捨てで衛生面で
                            良いですし

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            腕カバーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました