(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

パラキャップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:FG-223-B
パラキャップ【100個入り】 パラキャップ

  • 数量スライド割引
評価 4.5平均満足度4.5 この商品のレビューをみる(4件)
通常単価(税別)
767円
税込単価
844円

【特長】・発塵が少なく衛生的なポリプロピレン製不織布です。・コンパクトな形状で...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    キャップ
  • 仕様:
    つば無し
  • 帯電加工:
    なし
  • サイズ:
    フリー
  • 質量(g):
    450
  • 特長:
    発塵が少なく衛生的なポリプロピレン製不織布です。
  • 備考:
    使い捨て式
  • 材質:
    ポリプロピレン(PP)不織布
  • 内容量:
    1袋(100枚)

型番

FG-223-B 解除

Loading...

 
カタログを表示

FG-223-B の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
トラスココード
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FG-223-B

ブルー
387-2254
1袋(100枚)
10

1パック

100個入り

767( 844円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・発塵が少なく衛生的なポリプロピレン製不織布です。
・コンパクトな形状で場所をとりません。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パラキャップの型番FG-223-Bのページです。
型番FG-223-Bに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

パラキャップ

パラキャップ

    “でんでん帽”(ツバなし通気型)

    “でんでん帽”(ツバなし通気型)

      でんでん帽標準丸型

      でんでん帽標準丸型

        でんでん帽 ツバ付通気型

        でんでん帽 ツバ付通気型

          クリーンフード FH449C

          クリーンフード FH449C

            でんでん帽 CAシリーズ

            でんでん帽 CAシリーズ

              ネットキャップ(シャワーキャップタイプ) PA1401

              ネットキャップ(シャワーキャップタイプ) PA1401

                着用快適フード

                着用快適フード

                  “でんでん帽”(ツバなし標準型)

                  “でんでん帽”(ツバなし標準型)

                    ディスポキャップ 後ろ結び SC-D1・ベレータイプ SC-G1

                    ディスポキャップ 後ろ結び SC-D1・ベレータイプ SC-G1

                      クリーンキャップ M 男性用・W 女性用

                      クリーンキャップ M 男性用・W 女性用

                        ヘアーネット 1-18 黒 100枚×10袋 0850-87-04-21

                        ヘアーネット 1-18 黒 100枚×10袋 0850-87-04-21

                          使い捨てキャップ

                          使い捨てキャップ

                            メーカー 東京メディカル 東京メディカル 東京メディカル 東京メディカル 東洋リントフリー アズワン ゴールドウイン 東洋リントフリー 東京メディカル アズワン アズワン 東京硝子器械 トラスコ中山
                            通常価格 767円 5,200円 3,369円 5,505円 2,062円 21,100円 926円 3,838円 5,238円 3,965円 4,084円 36,060円 3,599円
                            通常出荷日 1日目   1日目   2日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   7日目   1日目  
                            商品タイプ キャップ キャップ キャップ キャップ フード キャップ キャップ フード キャップ キャップ キャップ キャップ キャップ
                            仕様 つば無し つば無し つば無し つば付き つば無し - つば無し つば無し つば無し つば無し つば無し - つば無し
                            帯電加工 なし あり あり あり なし あり なし なし あり なし なし - なし
                            サイズ フリー フリー フリー フリー フリー フリー - フリー フリー - フリー フリー フリー
                            質量(g) 450 400.000 450 500 - - - - 410.000 - - - -

                            パラキャップのレビュー

                            評価 4.5 平均満足度:4.5 4件のレビュー
                            クリーンルームで使用しています
                            評価 4.0満足度:4.02023/05/24
                            新規に立ち上げたクリーンルーム内での作業用に使用しています。立ち上げた時から作業者10人位で使っています。フリーサイズですが、特に問題や苦情もなく使用できています。日頃からミスミを使っています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            厨房で
                            評価 5.0満足度:5.02023/04/29
                            厨房で食品製造の際に使用しております
                            軽く軽量で髪の毛が目の間から出ることもないため重宝しております
                            サイズ展開はありませんがこ幅広く使え、ストレスもないと思います
                            使い捨てですが、何回か使用することもかのうなのでコスパもよいと思います

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            コロナ消毒
                            評価 5.0満足度:5.02023/02/02
                            コロナが蔓延し始めた頃、社内で感染者が出た際の消毒作業用として使用。頭の大きな人は窮屈かもしれません。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            クリーンルーム
                            評価 4.0満足度:4.02021/11/30
                            クリーンルームで使用しました。
                            素材は柔らかく着け心地も良かったです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            FG-220-W
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?トラスココード 内容量

                            767円

                            ( 844円 )

                            100個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            10ホワイト387-2246-

                            フードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました