(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

クリーンフード PA1801

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

クリーンフード PA1801

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
3,894円 ~ 4,000円  特別価格 
税込価格
4,283円 ~ 4,400円  特別価格 

【特長】・大幅なコストダウンを実現した普及タイプ。・素材選定から縫製品質まで細...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    フード
  • 仕様:
    つば無し
  • 帯電加工:
    なし
  • 色:
    ホワイト
  • 特長:
    大幅なコストダウンを実現した普及タイプ。
  • 用途:
    クリーンルーム内の作業に。
  • 備考:
    ISO Class6(Fed/STDクラス1000)相当 後部マジックテープ調整付
  • 材質:
    ポリエステル
  • 質量(g):
    60
  • 内容量:
    1枚

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
サイズ
トラスココード
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
L
423-1350
1枚
10

5個

3,894円

3,767

( 4,144円 )

1日目

M
423-1368
1枚
10

1個

4,000( 4,400円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・大幅なコストダウンを実現した普及タイプ。
・素材選定から縫製品質まで細部にこだわった製品です。
・着用快適性に優れた設計です。
【用途】
・クリーンルーム内の作業に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クリーンフード PA1801

クリーンフード PA1801

    フード_2/1の綾織生地

    フード_2/1の綾織生地

      フード_3/2の綾織生地

      フード_3/2の綾織生地

        作業用 フード ICB

        作業用 フード ICB

          クリーンネット

          クリーンネット

            プロテクガード ディスポキャップ ホワイト

            プロテクガード ディスポキャップ ホワイト

              ミドリ安全 作業用 フード ICG L

              ミドリ安全 作業用 フード ICG L

                ミドリ安全 作業用 フード ICG M

                ミドリ安全 作業用 フード ICG M

                  フラットシールドヘム(異物混入防止タイプ) PA0081

                  フラットシールドヘム(異物混入防止タイプ) PA0081

                    異物落下防止フード PA1482

                    異物落下防止フード PA1482

                      パラキャップ

                      パラキャップ

                        作業用 フード ICGY

                        作業用 フード ICGY

                          フード 異物混入防止タイプ(M,L)

                          フード 異物混入防止タイプ(M,L)

                            メーカー ゴールドウイン ブラストン ブラストン ミドリ安全 アズワン 日本製紙クレシア ミドリ安全 ミドリ安全 ゴールドウイン ゴールドウイン 東京メディカル ミドリ安全 アズワン
                            通常価格 3,894円 3,252円 3,706円 2,971円 7,690円 1,324円 2,971円 2,971円 1,058円 6,000円 767円 2,971円 1,140円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   1日目   6日目   1日目   当日出荷可能 1日目   6日目   6日目   1日目   1日目   1日目   6日目   1日目  
                            商品タイプ フード フード フード フード キャップ キャップ - - - フード キャップ フード フード
                            仕様 つば無し つば無し つば無し つば付き つば無し つば無し - - - つば付き つば無し つば付き -
                            帯電加工 なし あり あり なし なし - - - - なし なし なし -
                            ホワイト - - ブルー ホワイト ホワイト - - - ホワイト - 他色 -
                            特長 大幅なコストダウンを実現した普及タイプ。 - - - - - - - - - - - -

                            クリーンフード PA1801のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            フードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました