(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TRUSCO ヘルメット(MPタイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

TRUSCO ヘルメット(MPタイプ)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,628円
税込単価
1,791円

視野を広く確保できる保護帽のベーシックモデルのヘルメット。【特長】・幅広い用途...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    MPタイプ
  • 色:
    ホワイト
  • 材質:
    ABS樹脂
  • 透明バイザー:
  • シールド面・スライダー面:
  • 通気孔:
  • 衝撃吸収ライナー(KP):
  • JANコード:
    4989999043181
  • トラスココード:
    381-7806
  • 質量(g):
    365.000
  • 材質1:
    帽体:ABS樹脂
  • 衝撃吸収ライナー:
    発泡スチロール
  • 墜落時保護用:
    合格
  • 特長:
    視野の広いベーシックタイプです。
  • 帽体材質:
    飛来・落下物・墜落時保護・電気用。電気絶縁用。(使用電圧7000V以下)
  • 仕様:
    衝撃吸収ライナー付ワンタッチバックルあごひも付
  • 内容量:
    1個

型番

DPM-148W 解除

Loading...

視野の広いベーシックタイプ

ヘルメット MPタイプ DPM-148W:関連画像

衝撃吸収ライナー付

ヘルメット MPタイプ DPM-148W:関連画像

ヘルメット断面図
(帽体/衝撃吸収ライナー/ヘッドバンド/ハンモック/あごひも)

製品仕様

  • 衝撃吸収ライナー付
  • ワンタッチバックルあごひも付
  • 幅:226mm
  • 高さ:153mm
  • 帽体色:ホワイト
  • 長さ:263mm
  • 質量:365g
  • 製造国:日本
  • 帽体材質:ABS樹脂
  • ※ 電気用で使う際には定期自主検査が必要になります。
  • ※ ガソリン、シンナーなどの有機溶剤は、ヘルメットに直接触れないようにしてください。
  • ※ 炉前作業などの高温環境では、変形や変色を起こし性能が低下します。

開発秘話

 

ABS樹脂を使用したMP型保護帽で、幅広い環境でご使用できるようにしました。

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DPM-148W

1個
10

3個

1,628( 1,791円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

視野を広く確保できる保護帽のベーシックモデルのヘルメット。
【特長】
・幅広い用途に使用できるMPタイプ。
【用途】
・飛来、落下部用、墜落時保護用、電気用(使用電圧7,000V以下)の利用に最適。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

TRUSCO ヘルメット(MPタイプ)の型番DPM-148Wのページです。
型番DPM-148Wに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TRUSCO ヘルメット(MPタイプ)

TRUSCO ヘルメット(MPタイプ)

    ヘルメット アメリカンタイプ 0169-EZ

    ヘルメット アメリカンタイプ 0169-EZ

      ヘルメット MPタイプ EMP

      ヘルメット MPタイプ EMP

        ヘルメット アメリカンタイプ 181-FZ

        ヘルメット アメリカンタイプ 181-FZ

          ヘルメット 耐電型野球帽タイプ

          ヘルメット 耐電型野球帽タイプ

            TRUSCO ヘルメット(アメリカンタイプ)

            TRUSCO ヘルメット(アメリカンタイプ)

              SYA-CS型 ヘルメット(シールド面付)クリア

              SYA-CS型 ヘルメット(シールド面付)クリア

                ヘルメット アメリカンタイプ 0169-FZ

                ヘルメット アメリカンタイプ 0169-FZ

                  ヘルメット野球帽型 FRP

                  ヘルメット野球帽型 FRP

                    エアライトシリーズ ヘルメット(衝撃吸収ライナー付) ST-148-JZ-EPA

                    エアライトシリーズ ヘルメット(衝撃吸収ライナー付) ST-148-JZ-EPA

                      ヘルメット(衝撃吸収ライナー付) ST#164-EZ

                      ヘルメット(衝撃吸収ライナー付) ST#164-EZ

                        PC樹脂製ヘルメット(雨垂れ防止溝付・衝撃吸収ライナー付) ST#189-GZ(EPA)

                        PC樹脂製ヘルメット(雨垂れ防止溝付・衝撃吸収ライナー付) ST#189-GZ(EPA)

                          ヘルメット(衝撃吸収ライナー付) ST#0185-FZ(EPA)

                          ヘルメット(衝撃吸収ライナー付) ST#0185-FZ(EPA)

                            メーカー トラスコ中山 谷沢製作所 DICプラスチック 谷沢製作所 谷沢製作所 トラスコ中山 DICプラスチック 谷沢製作所 ユニット 谷沢製作所 谷沢製作所 谷沢製作所 谷沢製作所
                            通常価格 1,628円 2,107円 2,600円 2,649円 1,962円 2,228円 5,891円 2,824円 2,829円 4,762円 2,724円 6,424円 3,462円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目   2日目~   6日目   6日目   6日目   6日目   9日目  
                            商品タイプ MPタイプ アメリカンタイプ MPタイプ アメリカンタイプ 野球帽タイプ アメリカンタイプ アメリカンタイプ アメリカンタイプ - MPタイプ 野球帽タイプ アメリカンタイプ アメリカンタイプ
                            ホワイト - - - - ホワイト ホワイト - - ホワイト - - -
                            材質 ABS樹脂 ABS樹脂 ポリカーボネート樹脂 ABS樹脂 ABS樹脂 ABS樹脂 ABS樹脂 ABS樹脂 FRP樹脂 ABS樹脂 ABS樹脂 ポリカーボネート樹脂 ABS樹脂
                            透明バイザー -
                            シールド面・スライダー面 -

                            TRUSCO ヘルメット(MPタイプ)のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 2件のレビュー
                            避難時のヘルメット
                            評価 5.0満足度:5.02020/05/15
                            コスパが高く、避難時のヘルメットとして購入しました。しっかりしていて安心感があります。満足しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            作業時の災害防止
                            評価 5.0満足度:5.02018/07/30
                            サイズのアジャスト調整幅が広く、ピッタリフィットできました。
                            衝撃吸収ライナーもしっかり組み込まれており、万が一の時も安心できます。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 内装は交換できますか?
                            A
                            簡単に交換できます。日本ヘルメット工業会では、1年位での交換を推奨しています。

                            ヘルメット本体カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました