(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ヘルメット MPタイプ EZ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ヘルメット MPタイプ EZ

  • 数量スライド割引
評価 3.0平均満足度3.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
1,846円
税込価格
2,031円

メンテナンス性の良い樹脂成形品内装のヘルメット。【特長】・耐電性、耐用剤性に優...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    MPタイプ
  • 透明バイザー:
  • シールド面・スライダー面:
  • 通気孔:
  • 用途:
    飛来・落下物・墜落時保護・電気用。電気絶縁用。(使用電圧7000V以下)
  • 特長:
    視野の広いベーシックタイプです。
  • 内容量:
    1個

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

ヘルメット MPタイプ EZの仕様

  • (ST#148-EZ)材質:ABS、寸法:263×226×153(mm)、質量:365g、色:ホワイト/ブルー/イエロー
ヘルメット MPタイプ EZ ST#148-EZの外観

ヘルメット MPタイプ EZ ST#148-EZの外観

ヘルメット MPタイプ EZの内装

ヘルメット MPタイプ EZの内装

ヘルメット MPタイプ EZのライナー

ヘルメット MPタイプ EZのライナー

商品情報を表示

型番リスト

型番
材質
衝撃吸収ライナー(KP)
JANコード
トラスココード
質量(g)
材質1
頭囲(cm)
タイプ
衝撃吸収ライナー
墜落時保護用
仕様
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ブルー
ABS樹脂
4546721000128
418-5170
365
帽体:ABS樹脂
-
MP型
発泡スチロール
合格
衝撃吸収ライナー付ワンタッチバックルあごひも付
1個
10

3個

1,846( 2,031円 )

1日目

ホワイト
ABS樹脂
4546721000104
418-5188
365
帽体:ABS樹脂
-
MP型
発泡スチロール
合格
衝撃吸収ライナー付ワンタッチバックルあごひも付
1個
10

3個

1,846( 2,031円 )

1日目

イエロー
ABS樹脂
4546721000111
418-5196
365
帽体:ABS樹脂
52.5~62
MP型
発泡スチロール
合格
衝撃吸収ライナー付ワンタッチバックルあごひも付
1個
10

3個

1,846( 2,031円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

メンテナンス性の良い樹脂成形品内装のヘルメット。
【特長】
・耐電性、耐用剤性に優れたPE製/表面の光沢があり、汎用性に優れるABS製。
・衝撃を効果的に分散する球状シルエットが特徴的なMP型スタイル。
・メンテナンス性の良い樹脂成形品内装。
【用途】
・溶剤等を使用する作業に。
・墜落時保護用。
・電気用。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ヘルメット MPタイプ EZ

ヘルメット MPタイプ EZ

    ヘルメット MPタイプ E

    ヘルメット MPタイプ E

      ヘルメット MPタイプ 118-EP

      ヘルメット MPタイプ 118-EP

        ヘルメット MPタイプ 118-EPZ

        ヘルメット MPタイプ 118-EPZ

          FRP樹脂製ヘルメット FM型(MPタイプ) FM

          FRP樹脂製ヘルメット FM型(MPタイプ) FM

            PC樹脂製ヘルメット PN型(MPタイプ) PN-1

            PC樹脂製ヘルメット PN型(MPタイプ) PN-1

              ヘルメット(MPタイプ・PC樹脂製・電気用) ST#180-FZK(EPA)

              ヘルメット(MPタイプ・PC樹脂製・電気用) ST#180-FZK(EPA)

                超かるメット(超軽量FRP製MPタイプ)

                超かるメット(超軽量FRP製MPタイプ)

                  ヘルメット野球帽型 FRP

                  ヘルメット野球帽型 FRP

                    PC樹脂製ヘルメット エアライト(透明バイザー付)

                    PC樹脂製ヘルメット エアライト(透明バイザー付)

                      電気用ヘルメット エアライト(MPタイプ)

                      電気用ヘルメット エアライト(MPタイプ)

                        FRP樹脂製ヘルメット(衝撃吸収ライナー付) ST#109-GPZ(EPA)

                        FRP樹脂製ヘルメット(衝撃吸収ライナー付) ST#109-GPZ(EPA)

                          PC樹脂製ヘルメット PN型(MPタイプ・衝撃吸収ライナー付) PN-1L

                          PC樹脂製ヘルメット PN型(MPタイプ・衝撃吸収ライナー付) PN-1L

                            メーカー 谷沢製作所 谷沢製作所 谷沢製作所 谷沢製作所 住ベ テクノプラスチック 加賀産業 谷沢製作所 谷沢製作所 ユニット 谷沢製作所 谷沢製作所 谷沢製作所 加賀産業
                            通常価格 1,846円 1,522円 2,266円 2,613円 4,285円 3,814円 6,602円 7,000円 2,829円 5,743円 9,757円 3,816円 4,078円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   1日目   2日目~   4日目   7日目   6日目~   1日目   6日目   6日目   6日目   6日目   7日目  
                            商品タイプ MPタイプ MPタイプ MPタイプ MPタイプ MPタイプ MPタイプ MPタイプ MPタイプ - アメリカンタイプ MPタイプ アメリカンタイプ MPタイプ
                            透明バイザー -
                            シールド面・スライダー面 -
                            通気孔 -
                            用途 飛来・落下物・墜落時保護・電気用。電気絶縁用。(使用電圧7000V以下) 飛来・落下物・電気用。電気絶縁用(使用電圧7000V以下)。 飛来・落下物用。 飛来・落下物・墜落時保護用。 - - - 飛来・落下物・墜落時保護用。 - - - - -

                            ヘルメット MPタイプ EZのレビュー

                            評価 3.0 平均満足度:3.0 1件のレビュー
                            保護帽として
                            評価 3.0満足度:3.02018/02/27
                            仕事柄、電気絶縁仕様が必要なため本品を選びました。
                            サイズ調節はワンタッチタイプではないですが、簡単です。
                            当然ずれるようなこともありません。
                            費用対効果を考えれば十分な製品です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ヘルメット本体カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました