(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ゴミカバーネット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ゴミカバーネット

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
3,166円 ~ 8,878円
税込価格
3,483円 ~ 9,766円

カラス、ネコなどの小動物によるゴミの散らかしをストップさせる防護ネット。【特長...

詳細情報を確認する

  • 色:
    グリーン
  • 目合(mm):
    12
  • 材質1:
    ネット:ポリエチレン(PE)
  • 材質2:
    沈子ロープ;ポリエチレン(PE)+鉛

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

小動物や風によるゴミの散乱防止に最適な防護ネット

ゴミの上にかけることで、鳥獣や風などによるゴミの散乱を防止できる。

ゴミの上にかけることで、鳥獣や風などによるゴミの散乱を防止できる。

編の目合:約12mm/無結ネット(ラッセル織)

編の目合:約12mm/無結ネット(ラッセル織)

この商品の主な特長について

品番商品名規格サイズ
商品サイズ
(縦-横-奥行き)
材質備考  
B-82グリーンゴミカバーネット2m×2m
380-280-60-mmPE   
B-83グリーンゴミカバーネット2m×3m
380-280-70-mmPE   
B-84グリーンゴミカバーネット2m×4m
380-280-80-mmPE   
商品情報を表示

型番リスト

型番
商品タイプ
幅×長さ(m)
JANコード
トラスココード
長さ(m)
幅(m)
質量(g)
用途
仕様
材質(本体)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
防護ネット
2X2
4903599081091
367-5181
-
-
680.0
鳥獣や風などによるゴミの散乱防止
無結ネット(ラッセル織)
ポリエチレン(PE)
1枚

4個

3,166( 3,483円 )

1日目

防護ネット
2X3
4903599081107
367-5190
-
-
900
鳥獣や風などによるゴミの散乱防止
無結ネット(ラッセル織)
ポリエチレン(PE)
1枚

2個

4,907( 5,398円 )

1日目

防護ネット
2X4
4903599081114
367-5203
-
-
1300
鳥獣や風などによるゴミの散乱防止
無結ネット(ラッセル織)
ポリエチレン(PE)
1枚

2個

6,728( 7,401円 )

1日目

-
-
4903599081138
794-4098
6
2
1550.0
-
-
-
-

1個

8,878( 9,766円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

カラス、ネコなどの小動物によるゴミの散らかしをストップさせる防護ネット。
【特長】
・小動物によるゴミ収集場の飛散防止に。
・網の目合は約12㎜で、無結ネット(ラッセル織)。
・ネット周囲におもり入りロープを使用し、風による跳ね上がりやズレ防止ができる作業性が良いネット。
【用途】
・鳥獣、風などによるゴミの散乱防止に最適。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ゴミカバーネット

ゴミカバーネット

    多目的ネット(絞りひも無し)

    多目的ネット(絞りひも無し)

      多目的ネット(目合25mm)

      多目的ネット(目合25mm)

        “護美ガードネット”

        “護美ガードネット”

          万能ネット

          万能ネット

            エコ多目的ネット(目合10mm・25mm)

            エコ多目的ネット(目合10mm・25mm)

              “防炎多目的ネット”(目合25mm)

              “防炎多目的ネット”(目合25mm)

                防護ネット

                防護ネット

                  “防虫サンサンネット”

                  “防虫サンサンネット”

                    900x540mmカラスよけネット(折畳式)

                    900x540mmカラスよけネット(折畳式)

                      TRUSCO ネットフェンス ロール グリーン 1m×50m

                      TRUSCO ネットフェンス ロール グリーン 1m×50m

                        防風ネット EA952ADシリーズ

                        防風ネット EA952ADシリーズ

                          ハトよけネット(シルバーグレー)

                          ハトよけネット(シルバーグレー)

                            メーカー ユタカメイク トラスコ中山 トラスコ中山 日本ワイドクロス ユタカメイク トラスコ中山 トラスコ中山 ミスミ 日本ワイドクロス エスコ トラスコ中山 エスコ エスコ
                            通常価格 3,166円 15,505円 16,737円 3,671円 2,634円 19,508円 39,094円 9,117円 3,060円 11,710円 8,859円 1,590円 1,790円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目   1日目~   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                            グリーン - - - グリーン グリーン その他 グリーン - イエロー グリーン ブルー グレー
                            目合(mm) 12 25 25 - 25 - 25 25 1 4 4×4 約4 30
                            材質1 ネット:ポリエチレン(PE) - - - ポリエチレン(PE) - - - - - - - -
                            材質2 沈子ロープ;ポリエチレン(PE)+鉛 - - - - - - - - - - - -

                            ゴミカバーネットのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            ゴミ袋カバーとして
                            評価 4.0満足度:4.02019/02/02
                            屋外に置くゴミ袋を猫が荒らすので、カバーをかけました。
                            一般的な普通のカバーです。
                            耐久性はこれからですが、値段の割にはいいのではないかと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            防護ネットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました