防災テスト基準に合格済み、耐候性に優れた防災シート。【特長】・耐候性に優れ、風...
建築現場の目隠しシートに。
品番 | 色 | 商品名 | 規格サイズ | ||
---|---|---|---|---|---|
商品サイズ (縦-横-奥行き) | 材質 | 仕上サイズ | ハト目間隔・個数 | 備考 | |
B-31 | ホワイト | 白防炎シ-ト コンパクト | 1.8m×3.4m | ||
380-280-50-mm | ポリエステル | 1.78m×3.4m | 短:約60㎝/長:約30㎝(26個) | 防炎テスト基準合格品 |
品番 | 色 | 商品名 | 規格サイズ | ||
---|---|---|---|---|---|
商品サイズ (縦-横-奥行き) | 材質 | 仕上サイズ | ハト目間隔・個数 | 備考 | |
B-401 | ホワイト | 白防炎シート コンパクト | 1.8m×3.6m | ||
380-290-30-mm | ポリエステル | 1.8m×3.6m | 約45㎝(24個) | 防炎テスト基準合格品 |
防災テスト基準に合格済み、耐候性に優れた防災シート。
【特長】
・耐候性に優れ、風雨から現場を守る。
・耐久性、安全性、機能性に優れている。
【用途】
・建築、塗装作業の飛散防止用、野積み・養生用、建築現場の目隠しシートなどに利用可能。
この商品に近い類似品がありませんでした。
白防炎シートの型番B-31のページです。
型番B-31に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
B-401 |
B-403 |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | 幅×長さ (m) | 厚さ (mm) | ハトメビッチ (個) | 付属バンド(本) (cm) | JANコード | トラスココード | 長さ(m) | 幅(m) | 質量(g) | 材質1 | ハトメ数(個) | 防炎表示者認定番号 | 材質(本体) | 材質(ハトメ) | 引裂強度 | 内容量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,700円 ( 2,970円 ) | 4個 | あり | 1日目 | 1.8X3.6 | 0.27 | 24 | 45 | 4903599083743 | 367-5114 | 3.6 | 1.8 | 2000 | シート:ポリエステル(PVCコーティング)●ハトメ:アルミ(内径:12mm) | 縦437N/5cm、横359N/5cm | FE141134 | ポリエステル(PVCコーティング) | アルミ(内径:12mm) | 縦168N、横247N | - | |
3,962円 ( 4,358円 ) | 2個 | あり | 1日目 | 1.8X5.4 | 0.27 | 32 | 45 | 4903599083767 | 367-5122 | 5.4 | 1.8 | 2970.0 | シート:ポリエステル(PVCコーティング)●ハトメ:アルミ(内径:12mm) | 縦437N/5cm、横359N/5cm | FE141134 | ポリエステル(PVCコーティング) | アルミ(内径:12mm) | 縦168N、横247N | - |