屋外用の防水シート。【特長】・紫外線安定剤入りで耐候性アップ。・軽量で作業性に...
PE透明糸入りシート
使用例
プラスチックハト目
品番 | 色 | 商品名 | 規格サイズ | ||
---|---|---|---|---|---|
商品サイズ (縦-横-奥行き) | 材質 | 仕上サイズ | ハト目間隔・個数 | 備考 | |
B-308 | クリアー | PE透明糸入りシート | 1.8m×1.8m | ||
380-290-40-mm | PE+PP糸 | 1.71m×1.71m | 約90cm(8個) | ||
B-309 | クリアー | PE透明糸入りシート | 1.8m×2.7m | ||
380-290-50-mm | PE+PP糸 | 1.71m×2.57m | 約90cm(10個) | ||
B-310 | クリアー | PE透明糸入りシート | 1.8m×3.6m | ||
380-290-60-mm | PE+PP糸 | 1.71m×3.47m | 約90cm(12個) | ||
B-311 | クリアー | PE透明糸入りシート | 2.7m×2.7m | ||
380-290-70-mm | PE+PP糸 | 2.57m×2.57m | 約90cm(12個) | ||
B-312 | クリアー | PE透明糸入りシート | 2.7m×3.6m | ||
380-290-100-mm | PE+PP糸 | 2.57m×3.44m | 約90cm(14個) |
屋外用の防水シート。
【特長】
・紫外線安定剤入りで耐候性アップ。
・軽量で作業性に優れる。
・ポリエチレン製のシート+ポリエステル糸入り。
・シートの厚み約0.22mm。
・中国製。
【用途】
・屋外使用の防水シートとして最適。
・各種カバーや間仕切りなどに最適。