(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

塩ビ透明シート(折りたたみタイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:B-340
塩ビ透明シート(折りたたみタイプ) エンビトウメイシート(オリタタミタイプ)

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,824円
税込単価
3,106円

透過性のよい透明シート。【特長】・透明度が高く、はっきりと向こう側が確認可能。...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    透明シート
  • 形状:
    折りたたみタイプ
  • 色:
    その他
  • 厚さ(mm):
    0.1
  • 付属バンド(本)(cm):
    45
  • 用途:
    各種カバーや間仕切りなど
  • ハトメ数(個):
    縦459N/3cm、横364N/3cm
  • 材質(本体):
    塩化ビニール(PVC)
  • 材質(ハトメ):
    アルミニウム(内径:12mm)
  • 内容量:
    1枚

Loading...

製品仕様

厚み約0.1(±0.03)mm、シートの周辺はテープ補強+ハトメ加工。

厚み約0.1(±0.03)mm、シートの周辺はテープ補強+ハトメ加工。

品番商品名規格サイズ
商品サイズ
(縦-横-奥行き)
材質仕上サイズハト目間隔・個数備考
B-340クリアー透明シート(PVC)0.9m×1.8m(0.1t)
360-270-5-mmPVC0.9m×1.75m約45cm(12個) 
B-341クリアー透明シート(PVC)1.8m×1.8m(0.1t)
360-270-10-mmPVC1.75m×1.8m約45cm(16個) 
B-342クリアー透明シート(PVC)1.8m×3.6m(0.1t)
360-290-20-mmPVC1.75m×3.6m約45cm(24個) 
B-343クリアー透明シート(PVC)2.7m×2.7m(0.1t)
360-290-30-mmPVC2.65m×2.7m約45cm(24個) 
商品情報を表示

B-340 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
幅×長さ(m)
ハトメビッチ(個)
トラスココード
質量(kg)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

B-340

0.9X1.8
12
397-7455
0.38
1枚

5個

2,824( 3,106円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

透過性のよい透明シート。
【特長】
・透明度が高く、はっきりと向こう側が確認可能。
・周囲にハトメを配備しているため固定も容易。
・透明でシワになりにくく、耐久力がある。
【用途】
・養生及び間仕切りカーテン等に最適。
※糸入りではありません。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

塩ビ透明シート(折りたたみタイプ)の型番B-340のページです。
型番B-340に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

塩ビ透明シート(折りたたみタイプ)

塩ビ透明シート(折りたたみタイプ)

    #3000ホワイトシート

    #3000ホワイトシート

      耐水UVシート #7000

      耐水UVシート #7000

        シースルーシート

        シースルーシート

          シルバー/ブラックシート #3000

          シルバー/ブラックシート #3000

            リバーシブルシート"バリアシート #3000"

            リバーシブルシート"バリアシート #3000"

              エコ超厚手シートUV #5000(ODグリーン)

              エコ超厚手シートUV #5000(ODグリーン)

                エコ超厚手UVシート #5000 メタリックシルバー

                エコ超厚手UVシート #5000 メタリックシルバー

                  エコサーティシートUV #4000

                  エコサーティシートUV #4000

                    メーカー ユタカメイク ユタカメイク トラスコ中山 ユタカメイク ユタカメイク 萩原工業 トラスコ中山 トラスコ中山 萩原工業
                    通常価格 2,824円 718円 5,025円 843円 572円 6,915円 3,192円 3,378円 1,454円
                    通常出荷日 1日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   5日目  
                    商品タイプ 透明シート UVシート UVシート UVシート UVシート カラーシート UVシート - -
                    形状 折りたたみタイプ 折りたたみタイプ 折りたたみタイプ 折りたたみタイプ 折りたたみタイプ 折りたたみタイプ 折りたたみタイプ - -
                    その他 ホワイト - その他 その他 ODグリーン ODグリーン シルバー シルバー
                    厚さ(mm) 0.1 0.22 0.62 0.18 0.22 0.25 0.47 0.47 -
                    付属バンド(本)(cm) 45 90 - 90 90 - - - -

                    塩ビ透明シート(折りたたみタイプ)のレビュー

                    評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                    作業ブースの間仕切り
                    評価 4.0満足度:4.02020/04/28
                    作業ブースの間仕切りカーテンに使用しました。
                    ハサミでカットもできるのでサイズも柔軟に調整できます。

                    もっと読む 閉じる

                    0が参考にしています。

                    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                    よくあるご質問(FAQ)

                    Q 防炎性能はありますか?
                    A
                    ありません。

                    この商品のバリエーション

                    型番
                    B-341
                    B-342
                    B-343
                    型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                    出荷日
                    幅×長さ
                    (m)
                    ハトメビッチ
                    (個)
                    トラスココード 質量
                    (kg)
                    内容量

                    4,069円

                    ( 4,476円 )
                    5個 あり

                    1日目

                    1.8X1.816397-74630.77-

                    6,671円

                    ( 7,338円 )
                    1個 あり

                    1日目

                    1.8X3.624397-74711.55-

                    6,813円

                    ( 7,494円 )
                    1個 あり

                    1日目

                    2.7X2.724397-74801.75-

                    UVシートカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました