(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

シースルーシート

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

シースルーシート

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
843円 ~ 2,191円
税込価格
927円 ~ 2,410円

屋外での防水や簡易仕切りなどに、中が見えやすい短期使用型UVシート。【特長】・...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    UVシート
  • 形状:
    折りたたみタイプ
  • 色:
    その他
  • 厚さ(mm):
    0.18
  • 付属バンド(本)(cm):
    90
  • 用途:
    簡易間仕切り、各種カバー、簡易養生シート
  • ハトメ数(個):
    縦459N/3cm、横364N/3cm
  • 材質(本体):
    ポリエチレン(PE)
  • 材質(ハトメ):
    ポリエチレン(PE)(内径:12mm)
  • 内容量:
    1枚

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

簡易仕切りや養生シートなど多様に使える採光性薄手シート

プラスチックハト目付き

プラスチックハト目付き

自転車のカバーとしても使用できる

自転車のカバーとしても使用できる

シースルーシート 厚さ(mm) 0.18の特長について

品番商品名規格サイズ
商品サイズ
(縦-横-奥行き)
材質仕上サイズ目安の大きさハト目間隔・個数
B-300 シースルーシート1.8m×1.8m
380-290-20-mmPE1.71m×1.71m2畳約90cm(8個)
B-301 シースルーシート1.8m×2.7m
380-290-30-mmPE1.71m×2.57m3畳約90cm(10個)
B-304 シースルーシート2.7m×3.6m
380-290-45-mmPE2.57m×3.44m6畳約90cm(14個)
B-305 シースルーシート3.6m×5.4m
380-290-80-mmPE3.44m×5.24m12畳約90cm(20個)
商品情報を表示

型番リスト

型番
幅×長さ(m)
ハトメビッチ(個)
トラスココード
質量(kg)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1.71X1.71
8
354-3013
0.34
1枚

4個

843( 927円 )

1日目

1.71X2.57
10
354-3021
0.5
1枚

4個

1,163( 1,279円 )

1日目

2.57X3.44
14
354-3030
1
1枚

5個

1,357( 1,493円 )

1日目

3.44X5.24
20
354-3048
2
1枚

4個

2,191( 2,410円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

屋外での防水や簡易仕切りなどに、中が見えやすい短期使用型UVシート。
【特長】
・厚み約0.15(±0.02)mmの薄手シート。
・短期使用タイプ。
・中が見えやすい採光性のあるクロスシート。
【用途】
・簡易間仕切り、各種カバーとして。
・簡易養生シート、屋外使用の防水シートとして。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

シースルーシート

シースルーシート

    UVシルバーシート #3000

    UVシルバーシート #3000

      塩ビ透明シート(折りたたみタイプ)

      塩ビ透明シート(折りたたみタイプ)

        シルバー/ブラックシート #3000

        シルバー/ブラックシート #3000

          0.26mm UVシート

          0.26mm UVシート

            ターピーUVクロス #4000

            ターピーUVクロス #4000

              エコ超厚手シートUV #5000(ODグリーン)

              エコ超厚手シートUV #5000(ODグリーン)

                エコ超厚手UVシート #5000 メタリックシルバー

                エコ超厚手UVシート #5000 メタリックシルバー

                  1870x0.5mm UVクリアシート

                  1870x0.5mm UVクリアシート

                    リバーシブルシート"バリアシート #3000"

                    リバーシブルシート"バリアシート #3000"

                      ターピーUVクロス #5000 ODグリーン

                      ターピーUVクロス #5000 ODグリーン

                        UVシルバーシート #4000 SL40シリーズ

                        UVシルバーシート #4000 SL40シリーズ

                          UVカットガラス飛散防止シート

                          UVカットガラス飛散防止シート

                            メーカー ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク エスコ 萩原工業 トラスコ中山 トラスコ中山 エスコ 萩原工業 萩原工業 ユタカメイク アサヒペン
                            通常価格 843円 979円 2,824円 572円 6,960円 58,360円 3,192円 3,378円 8,981円 6,915円 65,655円 1,915円 906円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目~   当日出荷可能 5日目~   1日目~   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   5日目   1日目   1日目~  
                            商品タイプ UVシート UVシート 透明シート UVシート UVシート - UVシート - UVシート カラーシート UVシート UVシート -
                            形状 折りたたみタイプ 折りたたみタイプ 折りたたみタイプ 折りたたみタイプ 折りたたみタイプ - 折りたたみタイプ - ロールタイプ 折りたたみタイプ ロールタイプ 折りたたみタイプ -
                            その他 シルバー その他 その他 シルバー - ODグリーン シルバー - ODグリーン ODグリーン シルバー その他
                            厚さ(mm) 0.18 0.22 0.1 0.22 0.26 0.36 0.47 0.47 0.5 0.25 0.47 0.35 -
                            付属バンド(本)(cm) 90 90 45 90 - - - - - - - - -

                            シースルーシートのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            作業場内の間仕切り
                            評価 5.0満足度:5.02020/07/22
                            天井からぶら下げて、作業場内で空調を利かせたいときやほこりを嫌う作業の際にカーテン代わりに使用しています。ある程度光も入り、重量もかなり軽いので重宝しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            UVシートカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました