【特長】・シートと同一素材(PE)でハトメを成型・溶着することで、はく離・脱落...
厚み:約0.3(±0.02)mmの特厚手シート
プラスチックハト目
品番 | 色 | 商品名 | 規格サイズ | ||
---|---|---|---|---|---|
商品サイズ (縦-横-奥行き) | 材質 | 仕上サイズ | 目安の大きさ | ハト目間隔・個数 | |
SL#40-01 | シルバー | #4000シルバーシート | 1.8m×1.8m | ||
380-290-30-mm | PE | 1.8m×1.8m | 2畳 | 約90cm(8個) | |
SL#40-02 | シルバー | #4000シルバーシート | 1.8m×2.7m | ||
380-290-40-mm | PE | 1.8m×2.7m | 3畳 | 約90cm(10個) | |
SL#40-05 | シルバー | #4000シルバーシート | 2.7m×3.6m | ||
380-290-60-mm | PE | 2.7m×3.6m | 6畳 | 約90cm(14個) | |
SL#40-09 | シルバー | #4000シルバーシート | 3.6m×3.6m | ||
380-290-90-mm | PE | 3.6m×3.6m | 8畳 | 約90cm(16個) | |
SL#40-11 | シルバー | #4000シルバーシート | 3.6m×5.4m | ||
380-290-100-mm | PE | 3.6m×5.4m | 12畳 | 約90cm(20個) | |
SL#40-13 | シルバー | #4000シルバーシート | 5.4m×5.4m | ||
380-380-110-mm | PE | 5.4m×5.4m | 18畳 | 約90cm(24個) | |
SL#40-14 | シルバー | #4000シルバーシート | 5.4m×7.2m | ||
380-380-140-mm | PE | 5.4m×7.2m | 24畳 | 約90cm(28個) | |
SL#40-15 | シルバー | #4000シルバーシート | 7.2m×7.2m | ||
400-580-140-mm | PE | 7.2m×7.2m | 32畳 | 約90cm(32個) | |
SL#40-16 | シルバー | #4000シルバーシート | 7.2m×9.0m | ||
400-580-160-mm | PE | 7.2m×9.0m | 40畳 | 約90cm(36個) |
【特長】
・シートと同一素材(PE)でハトメを成型・溶着することで、はく離・脱落せず変形も少なく、高強度を実現しました
・紫外線耐候剤配合で防水性が高いです
【用途】
・長期の野積用、簡易車庫、倉庫など
【材質】
・ポリエチレン(PE)