高強度で厚みのある長期使用タイプUVシート。【特長】・厚みが約0.22(±0....
ハト目個数で15タイプあり、よりどりみどり。
プラスチック製のハト目のため、頑丈。
品番 | 色 | 商品名 | 規格サイズ | ||
---|---|---|---|---|---|
商品サイズ (縦-横-奥行き) | 材質 | 仕上サイズ | 目安の大きさ | ハト目間隔・個数 | |
SL#30-01 | シルバー | #3000シルバーシート | 1.8m×1.8m | ||
380-290-30-mm | PE | 1.71m×1.71m | 2畳 | 約90cm(8個) | |
SL#30-02 | シルバー | #3000シルバーシート | 1.8m×2.7m | ||
380-290-40-mm | PE | 1.71m×2.57m | 3畳 | 約90cm(10個) | |
SL#30-03 | シルバー | #3000シルバーシート | 1.8m×3.6m | ||
380-290-50-mm | PE | 1.71m×3.44m | 4畳 | 約90cm(12個) | |
SL#30-04 | シルバー | #3000シルバーシート | 2.7m×2.7m | ||
380-290-40-mm | PE | 2.57m×2.57m | 4.5畳 | 約90cm(12個) | |
SL#30-05 | シルバー | #3000シルバーシート | 2.7m×3.6m | ||
380-290-60-mm | PE | 2.57m×3.44m | 6畳 | 約90cm(14個) | |
SL#30-08 | シルバー | #3000シルバーシート | 2.7m×5.4m | ||
380-290-80-mm | PE | 2.57m×5.24m | 9畳 | 約90cm(18個) | |
SL#30-09 | シルバー | #3000シルバーシート | 3.6m×3.6m | ||
380-290-50-mm | PE | 3.44m×3.44m | 8畳 | 約90cm(16個) | |
SL#30-10 | シルバー | #3000シルバーシート | 3.6m×4.5m | ||
380-290-70-mm | PE | 3.44m×4.34m | 10畳 | 約90cm(18個) | |
SL#30-11 | シルバー | #3000シルバーシート | 3.6m×5.4m | ||
380-290-80-mm | PE | 3.44m×5.24m | 12畳 | 約90cm(20個) | |
SL#30-12 | シルバー | #3000シルバーシート | 4.5m×5.4m | ||
380-380-80-mm | PE | 4.34m×5.24m | 15畳 | 約90cm(22個) | |
SL#30-13 | シルバー | #3000シルバーシート | 5.4m×5.4m | ||
380-380-100-mm | PE | 5.24m×5.24m | 18畳 | 約90cm(24個) | |
SL#30-14 | シルバー | #3000シルバーシート | 5.4m×7.2m | ||
380-380-100-mm | PE | 5.24m×7.04m | 24畳 | 約90cm(28個) | |
SL#30-15 | シルバー | #3000シルバーシート | 7.2m×7.2m | ||
400-580-120-mm | PE | 7.04m×7.04m | 32畳 | 約90cm(32個) | |
SL#30-16 | シルバー | #3000シルバーシート | 7.2m×9.0m | ||
400-580-140-mm | PE | 7.04m×8.90m | 40畳 | 約90cm(36個) | |
SL#30-18 | シルバー | #3000シルバーシート | 10.0m×10.0m | ||
400-580-190-mm | PE | 9.76m×9.85m | 60畳 | 約90cm(44個) |
UVシルバーシート(ポリエチレン製防水ラミネートシート)/
紫外線に対する耐候剤を添加し、耐候性の良い”シルバー色”でラミネートした、長期の屋外使用に耐える防水シートです。使用期間や用途に合わせた数種類の厚み(番手)のシートがありますが、特厚手(#4000)が主流です。長期の野積み用・簡易車庫/倉庫等に適しています。
高強度で厚みのある長期使用タイプUVシート。
【特長】
・厚みが約0.22(±0.02)mmの厚手シート。
・シートと同一素材(ポリエチレン)でハトメを成型・溶着。
・はく離・脱落せず変形が少なくなる高強度を実現。
【用途】
・屋外使用の防水シート、機械カバー、養生用シートなどに利用可能。