(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

オレンジシート #3000

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

オレンジシート #3000

  • 数量スライド割引
評価 4.5平均満足度4.5 この商品のレビューをみる(2件)
通常価格(税別)
796円 ~ 4,113円
税込価格
876円 ~ 4,524円

屋外用の防水シート。【特長】・厚み約0.22mm。・中・長期使用タイプ。・中国...

詳細情報を確認する

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

屋外使用の防水シートとして

厚み:約0.22(±0.02)mmの厚手シート\v

厚み:約0.22(±0.02)mmの厚手シート

プラスチックハト目

プラスチックハト目

品番など

品番商品名規格サイズ
商品サイズ
(縦-横-奥行き)
材質仕上サイズ目安の大きさハト目間隔・個数
OS-01オレンジ#3000オレンジシート1.8m×1.8m
380-290-30-mmPE1.71m×1.71m2畳約90cm(8個)
OS-02オレンジ#3000オレンジシート1.8m×2.7m
380-290-40-mmPE1.71m×2.57m3畳約90cm(10個)
OS-05オレンジ#3000オレンジシート2.7m×3.6m
380-290-60-mmPE2.57m×3.44m6畳約90cm(14個)
OS-11オレンジ#3000オレンジシート3.6m×5.4m
380-290-80-mmPE3.44m×5.24m12畳約90cm(20個)
商品情報を表示

型番リスト

型番
幅×長さ(m)
厚さ(mm)
ハトメビッチ(個)
付属バンド(本)(cm)
適合車種詳細
JANコード
トラスココード
色詳細
番手(#)
質量(g)
材質1
材質2
用途
ハトメ数(個)
耐久期間
材質(本体)
材質(ハトメ)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
その他
1.71X1.71
0.22
8
90
オレンジ
4903599052800
367-6285
オレンジ
3000
500.0
シート:ポリエチレン(PE)
ハトメ:ポリエチレン(PE)(内径:12mm)
機械カバー、養生用シートなど
縦683N/5cm、横600N/5cm
約6ヵ月~1年
ポリエチレン(PE)
アルミ(内径:12mm)
1枚

3個

796( 876円 )

1日目

その他
1.71X2.57
0.22
10
90
オレンジ
4903599052817
367-6293
オレンジ
3000
800
シート:ポリエチレン(PE)●ハトメ:ポリエチレン(PE)(内径:12mm)
-
機械カバー、養生用シートなど
縦683N/5cm、横600N/5cm
約6ヵ月~1年
ポリエチレン(PE)
アルミ(内径:12mm)
1枚

3個

1,133( 1,246円 )

1日目

その他
2.57X3.44
0.22
14
90
オレンジ
4903599052824
367-6307
オレンジ
3000
1500.0
シート:ポリエチレン(PE)●ハトメ:ポリエチレン(PE)(内径:12mm)
-
機械カバー、養生用シートなど
縦683N/5cm、横600N/5cm
約6ヵ月~1年
ポリエチレン(PE)
アルミ(内径:12mm)
1枚

2個

2,187( 2,406円 )

1日目

その他
3.44X5.24
0.22
20
90
オレンジ
4903599052831
367-6315
オレンジ
3000
3000
シート:ポリエチレン(PE)●ハトメ:ポリエチレン(PE)(内径:12mm)
-
機械カバー、養生用シートなど
縦683N/5cm、横600N/5cm
約6ヵ月~1年
ポリエチレン(PE)
アルミ(内径:12mm)
1枚

2個

4,113( 4,524円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

屋外用の防水シート。
【特長】
・厚み約0.22mm。
・中・長期使用タイプ。
・中国製。
【用途】
・機械カバー、養生用シートなどに最適。
・オレンジ色なので、ブルーシートとの分類や、目立つ必要性のある場所での養生に最適。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

オレンジシート #3000

オレンジシート #3000

    ミスミ ブルーシート#2000

    ミスミ ブルーシート#2000

      OSシート #2500

      OSシート #2500

        多目的EVAシート

        多目的EVAシート

          ブルーシート

          ブルーシート

            B30-1010ブルーシート

            B30-1010ブルーシート

              ブルーシート#2200

              ブルーシート#2200

                ブルーシート アルファーシート #1500

                ブルーシート アルファーシート #1500

                  メーカー ユタカメイク ミスミ 萩原工業 トラスコ中山 アズワン アズワン トラスコ中山 トラスコ中山
                  通常価格 796円 7,338円 1,534円 1,795円 350円 16,766円 1,243円 2,056円
                  通常出荷日 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目~   1日目~   9日目   1日目~   1日目~  
                  商品タイプ カラーシート ブルーシート ブルーシート ブルーシート ブルーシート - - ブルーシート
                  形状 折りたたみタイプ 折りたたみタイプ 折りたたみタイプ ロールタイプ 折りたたみタイプ - - 折りたたみタイプ
                  内容量 1枚 - - - - - - -

                  オレンジシート #3000のレビュー

                  評価 4.5 平均満足度:4.5 2件のレビュー
                  資材のカバー
                  評価 4.0満足度:4.02023/05/30
                  屋外の資材カバーとして使用しました。
                  防水性も高くて良い品質です。

                  もっと読む 閉じる

                  0が参考にしています。

                  このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                  現場工事で使用
                  評価 5.0満足度:5.02022/06/06
                  現場工事で資材、工具等の仮置き場所に敷きました。
                  厚手で丈夫です。

                  もっと読む 閉じる

                  0が参考にしています。

                  このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                  ブルーシートカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました