(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

“防炎多目的ネット”(目合25mm)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

“防炎多目的ネット”(目合25mm)

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
39,094円 ~ 51,623円
税込価格
43,003円 ~ 56,785円

【特長】・防炎加工されているため燃え難いネットです。・防炎協会認定番号取得済で...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    防護ネット
  • 色:
    その他
  • 目合(mm):
    25
  • 材質1:
    ポリエチレン(PE)
  • 防炎性能試験番号:
    TRUE
  • 糸径(mm):
    2.2
  • 特長:
    防炎加工されているため燃え難いネットです。防炎協会認定番号取得済です。
  • 用途:
    ゴミ置き場のゴミ飛散防止。
  • 材質:
    ポリエチレン(PE)
  • 内容量:
    1枚

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
幅×長さ(m)
JANコード
トラスココード
質量(g)
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
3.6X3.6
4989999175943
408-9651
2100.0
1枚
10

1個

39,094( 43,003円 )

1日目

3.6X5.4
4989999175950
408-9669
3100.0
1枚
10

1個

51,623( 56,785円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・防炎加工されているため燃え難いネットです。
・防炎協会認定番号取得済です。
【用途】
・ゴミ置き場のゴミ飛散防止。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

“防炎多目的ネット”(目合25mm)

“防炎多目的ネット”(目合25mm)

    多目的ネット(目合25mm)

    多目的ネット(目合25mm)

      多目的ネット(絞りひも無し)

      多目的ネット(絞りひも無し)

        エコ多目的ネット(目合10mm・25mm)

        エコ多目的ネット(目合10mm・25mm)

          ゴミカバーネット

          ゴミカバーネット

            TRUSCO ネットフェンス ロール グリーン 1m×50m

            TRUSCO ネットフェンス ロール グリーン 1m×50m

              防護ネット

              防護ネット

                万能ネット

                万能ネット

                  “防虫サンサンネット”

                  “防虫サンサンネット”

                    防風ネット

                    防風ネット

                      防風ネット EA952ADシリーズ

                      防風ネット EA952ADシリーズ

                        ユニット 紅白ネット ポリエチレン 寸法:1×10m

                        ユニット 紅白ネット ポリエチレン 寸法:1×10m

                          荷押えネット(目合110mm)

                          荷押えネット(目合110mm)

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 ユタカメイク トラスコ中山 ミスミ ユタカメイク 日本ワイドクロス エスコ エスコ ユニット トラスコ中山
                            通常価格 39,094円 16,737円 15,505円 19,508円 3,166円 8,859円 9,117円 2,634円 3,060円 2,150円 1,590円 11,511円 14,508円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目~   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目  
                            商品タイプ 防護ネット 防護ネット 防護ネット 防護ネット - 防護ネット 防護ネット 防護ネット 防護ネット 防護ネット 防護ネット - 防護ネット
                            その他 - - グリーン グリーン グリーン グリーン グリーン - ブルー ブルー - グリーン
                            目合(mm) 25 25 25 - 12 4×4 25 25 1 約4 約4 - 110
                            材質1 ポリエチレン(PE) - ポリエチレン(PE)●組織:400d/36本/無結節 ポリエステル(内再生ペット樹脂50%) - ネット:ポリエチレン(PE) - - - - - - ポリエチレン(PE)●組織:400d/60本/無結節
                            防炎性能試験番号 TRUE TRUE TRUE TRUE - TRUE - - - - - - TRUE

                            “防炎多目的ネット”(目合25mm)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            防護ネットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました