(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エコ多目的ネット(目合10mm・25mm)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

エコ多目的ネット(目合10mm・25mm)

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
19,508円 ~ 52,603円  特別価格 
税込価格
21,459円 ~ 57,863円  特別価格 

環境保全に役立つと認められるエコ多目的ネット。【特長】・用途に合わせて10mm...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    防護ネット
  • 色:
    グリーン
  • 材質1:
    ポリエステル(内再生ペット樹脂50%)
  • 防炎性能試験番号:
    TRUE
  • 特長:
    ネットが柔らかく、荷物にフィットします。
  • 用途:
    鳥害防止用ネット。ゴミ置き場のゴミ飛散防止用ネット。
  • 仕様:
    ラッセル網
  • 材質:
    ポリエステル(内再生ペット樹脂50%)
  • 内容量:
    1枚

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

外観図

TNE10-3636

TNE10-3636

TNE-25-3636

TNE-25-3636

製品の基本仕様・特長

ネット目合

TNE10-3636/TNE10-3654
目合:10mm
糸径:1.3mm

ネット目合

TNE-25-3636/TNE25-3654
目合:25mm
糸径:1.5mm

品番幅×長さ
(m)
目合
(mm)
質量
(kg)
TNE10-3636グリーン3.6×3.6101.5
TNE10-3654グリーン3.6×5.4102.3
TNE25-3636グリーン3.6×3.6252.4
TNE25-3654グリーン3.6×5.4253.5
  • 鳥害防止用ネット
  • ゴミ置き場のゴミ飛散防止ネット
  • ラッセル網
  • 材質:ポリエステル(内再生ペット樹脂50%)
  • 製造国:日本
  • 色:グリーン

図面

TNE10-3636

エコ多目的ネット(目合10mm・25mm) TNE10-3636図面

TNE10-3654

エコ多目的ネット(目合10mm・25mm) TNE10-3654図面

TNE25-3636

エコ多目的ネット(目合10mm・25mm) TNE25-3636図面

TNE25-3654

エコ多目的ネット(目合10mm・25mm) TNE25-3654図面

使用方法・使用事例

使用事例

使用例
商品情報を表示

型番リスト

型番
幅×長さ(m)
目合(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
3.6X3.6
10
4989999429138
287-0657
1500.0
1枚
10

1個

36,415円

32,132

( 35,345円 )

1日目

3.6X5.4
10
4989999429145
287-0665
2300.0
1枚
10

1個

52,603円

46,416

( 51,058円 )

2日目

3.6X3.6
25
4989999429114
287-0631
2400.0
1枚
10

1個

19,508( 21,459円 )

1日目

3.6X5.4
25
4989999429121
287-0649
3500.0
1枚
10

1個

25,472( 28,019円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

環境保全に役立つと認められるエコ多目的ネット。
【特長】
・用途に合わせて10mm目合・25mm目合の2種類から選べる。
・「エコマーク認定品」で日常生活や事業活動に伴う環境への負荷の低減等、環境保全に役立つ。
・周囲にロープを使ってかがり処理をしているので解けにくい。
【用途】
・色々な場面で使用できるネット。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エコ多目的ネット(目合10mm・25mm)

エコ多目的ネット(目合10mm・25mm)

    多目的ネット(絞りひも無し)

    多目的ネット(絞りひも無し)

      多目的ネット(目合25mm)

      多目的ネット(目合25mm)

        ゴミカバーネット

        ゴミカバーネット

          “防炎多目的ネット”(目合25mm)

          “防炎多目的ネット”(目合25mm)

            “防虫サンサンネット”

            “防虫サンサンネット”

              TRUSCO ネットフェンス ロール グリーン 1m×50m

              TRUSCO ネットフェンス ロール グリーン 1m×50m

                “護美ガードネット”

                “護美ガードネット”

                  多目的樹脂ネット

                  多目的樹脂ネット

                    万能ネット

                    万能ネット

                      防護ネット

                      防護ネット

                        防風ネット EA952ADシリーズ

                        防風ネット EA952ADシリーズ

                          ハトよけネット(シルバーグレー)

                          ハトよけネット(シルバーグレー)

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 ユタカメイク トラスコ中山 日本ワイドクロス トラスコ中山 日本ワイドクロス トラスコ中山 ユタカメイク ミスミ エスコ エスコ
                            通常価格 19,508円 15,505円 16,737円 3,166円 39,094円 3,060円 8,176円 3,671円 6,737円 2,634円 9,117円 1,590円 1,790円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目~   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目~   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ 防護ネット 防護ネット 防護ネット - 防護ネット 防護ネット 防護ネット 防護ネット 防護ネット 防護ネット 防護ネット 防護ネット 防護ネット
                            グリーン - - グリーン その他 - グリーン - - グリーン グリーン ブルー グレー
                            材質1 ポリエステル(内再生ペット樹脂50%) ポリエチレン(PE)●組織:400d/36本/無結節 - - ポリエチレン(PE) - ネット:ポリエチレン(PE) - - - - - -
                            防炎性能試験番号 TRUE TRUE TRUE - TRUE - TRUE - TRUE - - - -
                            特長 ネットが柔らかく、荷物にフィットします。 - - - 防炎加工されているため燃え難いネットです。防炎協会認定番号取得済です。 - - - - - - - -

                            エコ多目的ネット(目合10mm・25mm)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q "エコ"とは何が違うのですか?
                            A
                            材料にPETボトルのリサイクル樹脂を使用した製品です。

                            防護ネットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました