(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
緩衝床養生シート(ポリエチレン製)
  • 数量スライド割引

緩衝床養生シート(ポリエチレン製) (レビュー)

通常価格(税別)
5,051円
税込価格
5,556円
通常出荷日
1日目~
優れた緩衝性能とグリップ力で、作業場及び作業者を優しく保護する緩衝床養生シート(ポリエチレン製)。
【特長】
・厚さ2mmの発泡シートに、強度を持ったPEフィルム(15〜20μm)をラミネート。
・狭い作業現場でも使いやすいよう、取り回しのしやすい30m巻(外径約30cm)。
・独立気泡発泡体のため、撥水性・防湿性に優れている。
・紙管レスのため、使用後ゴミが出ない。
・燃やしても有毒ガスが発生しない。
・使用場所に合わせて、カッター・ハサミなどで簡単にカットできる。
【用途】
・引越し、建築現場の足元、壁養生に。

緩衝床養生シート(ポリエチレン製)のレビュー

評価 5 平均満足度:5.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    壁の汚れ防止
    評価 5.0満足度:5.02019/08/02
    工作機械の部屋の壁の汚れ防止で購入しました。消耗品として汚れがひどくなれば交換していきます。価格も納得です。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

緩衝床養生シート(ポリエチレン製)

緩衝床養生シート(ポリエチレン製)

    吸着養生シート

    吸着養生シート

      養生シート 大地シート

      養生シート 大地シート

        養生ブルーマット 30m巻×1.5mm厚

        養生ブルーマット 30m巻×1.5mm厚

          ネオステップ

          ネオステップ

            プラベニハード(床養生シート)

            プラベニハード(床養生シート)

              吸着養生シート(階段・床用)

              吸着養生シート(階段・床用)

                ベストボード BBO-15/30 ブルー

                ベストボード BBO-15/30 ブルー

                  養生 クッションマット

                  養生 クッションマット

                    ショックレスマット

                    ショックレスマット

                      床養生材 ピッタリガード

                      床養生材 ピッタリガード

                        防草用シート グランドバリアクロス

                        防草用シート グランドバリアクロス

                          吸着養生シート(壁面用)

                          吸着養生シート(壁面用)

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 エムエフ アイリスオーヤマ アラオ 積水化学工業 積水化学工業 アイリスオーヤマ ユタカメイク 日大工業 日大工業 萩原工業 積水化学工業
                            通常価格 5,051円 3,452円 3,657円 3,014円 524円 3,466円 13,978円 3,102円 1,115円 3,571円 22,945円 32,828円 5,967円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   5日目   1日目  
                            商品タイプ 養生シート 養生シート 養生シート 養生シート 養生シート 養生シート 養生シート - 養生シート 養生シート 養生シート 養生シート 養生シート
                            形状 ロールタイプ ロールタイプ ロールタイプ ロールタイプ 折りたたみタイプ - ロールタイプ - 折りたたみタイプ ロールタイプ - ロールタイプ ロールタイプ
                            幅×長さ(m) 1X30 - 0.93X50 1.18×30 - 0.9X1.8 0.75X3.4 - - 1X30 1X2 - 0.9X1.8
                            厚さ(mm) 2 3 0.15 1.5 - - 1.7 - - 2 3 0.5 3
                            質量(g) 1950.0 - - - - - - - - - - - -

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。