(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ダンボールプラスチック養生シート

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ダンボールプラスチック養生シート

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
907円
税込単価
998円

軽くて持ち運びが容易で、現地で加工しやすい養生資材。【特長】・ポリプロピレン(...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    養生シート
  • 形状:
    折りたたみタイプ
  • 色:
    その他
  • 幅×長さ(m):
    0.91X1.82
  • 厚さ(mm):
    3
  • 詳細色:
    乳白色
  • JANコード:
    4989999751246
  • トラスココード:
    512-5073
  • 質量(g):
    700
  • 材質1:
    ポリプロピレン(PP)
  • 防炎性能試験番号:
    TRUE
  • 特長:
    軽くて持ち運びが容易で女性の作業者でも取り扱いが十分可能です。折り曲げ加工、寸法カット、釘打ち、テープ止めなどの養生作業が簡単にできます。衝撃吸収に優れており、耐圧性も抜群です。耐薬品性・耐油性・耐水性に優れ、何度でも使用できます。使用後に焼却処理をしても、有毒ガスなどは発生しません。
  • 材質:
    ポリプロピレン(PP)
  • 内容量:
    1枚

(i)ご注意

  • 本商品は、折畳まれていない状態で納品されます。

Loading...

軽くて持ち運びが容易な養生資材

材質: ポリプロピレン(PP)
製造国: 日本。

発注コード品番幅×長さ
(m)
厚み
(mm)
質量
(g)
5​1​2​-​5​0​7​3T​Y​3​-​3​60.91×1.823700
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TY3-36

1枚

8個

907( 998円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

軽くて持ち運びが容易で、現地で加工しやすい養生資材。
【特長】
・ポリプロピレン(PP)の押出し成形品で、耐水、耐油、耐薬品性に優れ、何度でも使用可能。
・中空構造のため非常に軽く、折り曲げ加工、寸法カット、釘打ち、テープ止め等の養生作業が容易に可能。
・クッション性があるため、輸送する際の内容物保護にも使用可能。
・衝撃吸収に優れており、耐圧性も抜群。
・使用後に焼却処理をしても、有毒ガスなどは発生しない。
【用途】
・引越作業等の養生材として。
・荷物を出荷する際の梱包材料として。

(i)ご注意

  • 本商品は、折畳まれていない状態で納品されます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ダンボールプラスチック養生シートの型番TY3-36のページです。
型番TY3-36に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ダンボールプラスチック養生シート

ダンボールプラスチック養生シート

    ラミダン 養生シート ミナフォーム

    ラミダン 養生シート ミナフォーム

      耐熱防災シート CS2

      耐熱防災シート CS2

        養生シート J-透明クロス

        養生シート J-透明クロス

          プラベニハード(床養生シート)

          プラベニハード(床養生シート)

            養生シート(PPボード)

            養生シート(PPボード)

              KS 一般建築塗装用養生シート ダブル

              KS 一般建築塗装用養生シート ダブル

                ジャバラシートEPT

                ジャバラシートEPT

                  養生 クッションマット

                  養生 クッションマット

                    養生シート プラベニヤ

                    養生シート プラベニヤ

                      スノーテックス・スーパークールクロス

                      スノーテックス・スーパークールクロス

                        トラックシート(帆布)

                        トラックシート(帆布)

                          養生シート 大地シート

                          養生シート 大地シート

                            メーカー トラスコ中山 酒井化学工業 アズワン 萩原工業 積水化学工業 トラスコ中山 春日商会 シバタ工業 ユタカメイク 積水化学工業 萩原工業 ユタカメイク エムエフ
                            通常価格 907円 1,023円 18,758円 3,830円 3,466円 4,070円 1,733円 33,011円 1,115円 473円 58,105円 21,876円 3,657円
                            通常出荷日 3日目   2日目   1日目   1日目   1日目   1日目   4日目   1日目~   1日目   1日目   5日目   1日目   1日目  
                            商品タイプ 養生シート 養生シート 防炎シート 養生シート 養生シート 養生シート - 養生シート 養生シート 養生シート 養生シート トラックシート 養生シート
                            形状 折りたたみタイプ 折りたたみタイプ 折りたたみタイプ ロールタイプ - 折りたたみタイプ - ロールタイプ 折りたたみタイプ 折りたたみタイプ ロールタイプ 折りたたみタイプ ロールタイプ
                            その他 ブルー その他 半透明 ブルー ブルー 半透明 ブラック - 半透明 ホワイト グリーン その他
                            幅×長さ(m) 0.91X1.82 0.91X1.82 1×1 - 0.9X1.8 0.9×1.8 - 1.1×5 - 0.91X1.82 1.8×100 - 0.93X50
                            厚さ(mm) 3 3.5 - 0.11 - - 0.01 - - 2.5 0.3 0.56 0.15

                            ダンボールプラスチック養生シートのレビュー

                            評価 4.2 平均満足度:4.2 7件のレビュー
                            装置パーティション用
                            評価 5.0満足度:5.02019/07/31
                            簡易的なパーティションに使用。使用後は梱包資材として再利用できるので重宝しています。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            仕切りや養生シートとして
                            評価 5.0満足度:5.02022/07/30
                            部品が傷つかないように養生する際、よく使います。軽いですし、濡れても問題ないので屋外作業でも使いやすいです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            作業現場の養生で使用しました。
                            評価 5.0満足度:5.02019/12/31
                            安価で軽く、扱い易い製品です。
                            現場で必要なサイズにカットして使用可能です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            工事現場にて
                            評価 3.0満足度:3.02019/07/03
                            持ち運びが便利で女性でも多少の距離なら運べます
                            ただ「返品不可の商品」であるため今回無駄な購入となってしまいました
                            要注意です

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            資材の仕切り
                            評価 3.0満足度:3.02018/12/30
                            3mm厚で薄めだったが、わりとしっかりとしていた。
                            カッターナイフですぐにきれいに切断できた。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q ハサミでカットすることはできますか。
                            A
                            厚みがあるためハサミではカットできませんが、カッターナイフでは容易にカットできます。
                            Q テープは何でも使用できますか。
                            A
                            どのテープでも使用可能ですが、クラフトテープや、OPPテープでは糊がシートに残ってしまうため、養生テープを推奨しております。

                            養生シート・養生ボードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました