(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

工事現場用防音シート

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

工事現場用防音シート

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
37,983円 ~ 53,144円
税込価格
41,781円 ~ 58,458円

オレフィン素材の高強度、作業性を兼ね備えた防音シート。【特長】・オレフィン系素...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    防音シート
  • 形状:
    折りたたみタイプ
  • 色:
    グレー
  • 厚さ(mm):
    1
  • ハトメビッチ(cm):
    30×30
  • 材質1:
    シート:ポリオレフィン
  • 幅(m):
    1.91
  • 材質2:
    ハトメ:真鍮(内径:12mm)
  • ハトメピッチ(cm):
    30×30
  • 防炎性能試験番号:
    TRUE
  • 材質3:
    周囲ロープ:ポリプロピレン(PP)
  • 特長:
    焼却時に発生するダイオキシン類を低減できます。高強度・高耐候性で長期間の反復使用が可能です。ハサミ・カッターナイフなどで容易に裁断可能で使用場所に応じた大きさや形に加工できます。
  • 用途:
    建設工事・ビル解体工事・パイル工事。
  • 引張強度:
    縦1400N/3cm、横1700N/3cm
  • 引裂強度:
    縦450N、横450N
  • 防炎表示者認定番号:
    AFE330085
  • 材質/シート:
    ポリオレフィン
  • 材質/ハトメ:
    真鍮(内径:12mm)
  • 内容量:
    1枚

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

外観図

工事現場用防音シート:関連画像

製品の基本仕様・特長

品番 幅×長さ(m) ハトメ数(個) ハトメピッチ(cm) 質量(kg)
GBO2-1834 1.91×3.55 34 30×30 6.6
GBO2-1851 1.91×5.25 46 30×30 9.8

性能・試験情報

遮音効果試験データ(GBO2)

質量 : 827g / m2
厚み : 1.01mm
周波数250Hz : 4.7316dB
周波数500Hz : 8.6241dB
周波数1000Hz : 13.5625dB
周波数2000Hz : 16.9249dB
周波数3150Hz : 19.6451dB
周波数5000Hz : 23.0977dB

図面

GBO2-1834/GBO2-1851

工事現場用防音シート 図面

使用方法・使用事例

使用事例

工事現場用防音シート:関連画像

開発者からのコメント

開発秘話

塩ビ素材のシートが市場に出回る中、強度と防音効果を持ちながら、軽量さを兼ね備えた防音シートが求めらたため、開発に至りました。

商品情報を表示

型番リスト

型番
幅×長さ(m)
JANコード
トラスココード
質量(g)
長さ(m)
ハトメ数(個)
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1.91×3.55
4989999203431
415-6293
6600.0
3.55
34
1枚
10

1個

37,983( 41,781円 )

1日目

1.91×5.25
4989999203448
415-6307
9800.0
5.25
46
1枚
10

1個

53,144( 58,458円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

オレフィン素材の高強度、作業性を兼ね備えた防音シート。
【特長】
・オレフィン系素材のため、塩ビ素材のものに比べて物性強度が高い。
・寒冷地など温度変化の現場においても劣化や硬化が起こりにくい。
・同等レベルの厚みを有した塩ビ製防音シートと比べて、重量が約2/3と軽量で作業軽減に役立つ。
・焼却時に発生するダイオキシン類を低減できる。
・高強度・高耐候性で長期間の反復使用が可能。
・ハサミ・カッターナイフなどで容易に裁断可能で使用場所に応じた大きさや形に加工できる。
【用途】
・解体工事、建設工事等の壁面養生、建設工事、ビル解体工事、パイル工事の利用に最適。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

工事現場用防音シート

工事現場用防音シート

    エコ防音シート

    エコ防音シート

      窓用防音透明シート(UVカット剤入)

      窓用防音透明シート(UVカット剤入)

        圧接形中継コネクタ NDB2018

        圧接形中継コネクタ NDB2018

          【東洋技研】切断工具 配線ダクトニッパー

          【東洋技研】切断工具 配線ダクトニッパー

            圧着端子用圧着工具

            圧着端子用圧着工具

              圧着・圧接工具

              圧着・圧接工具

                地中配管用ジョイントボックス

                地中配管用ジョイントボックス

                  MCP-3810 全ネジカッター&パンチャー

                  MCP-3810 全ネジカッター&パンチャー

                    フリークリート取付台

                    フリークリート取付台

                      クリンピングプライヤー

                      クリンピングプライヤー

                        エアコン用部材 スリムダクトLDシリーズ フリーコーナーサドル

                        エアコン用部材 スリムダクトLDシリーズ フリーコーナーサドル

                          配線ダクト(側片折り取り可能)

                          配線ダクト(側片折り取り可能)

                            メーカー トラスコ中山 萩原工業 トラスコ中山 ニチフ端子工業 ミスミ プレスマスター トーコネ 未来工業 マーベル 篠原電機 E-Value 因幡電機産業 ミスミ
                            通常価格 37,983円 20,580円 29,327円 501円 16,938円 16,380円 28,353円 2,187円 54,533円 1,815円 1,501円 295円 8,346円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目~   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   9日目   5日目   3日目   1日目   1日目  
                            商品タイプ 防音シート 防音シート - - - - - - - - - - -
                            形状 折りたたみタイプ 折りたたみタイプ - - - - - - - - - - -
                            グレー グレー 透明 - - - - - - - - - -
                            厚さ(mm) 1 0.46 2 - - - - - - - - - -
                            ハトメビッチ(cm) 30×30 - - - - - - - - - - - -

                            工事現場用防音シートのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            防音シートカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました