(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

PEソフト防炎クロス

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

PEソフト防炎クロス

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
31,712円 27,982円
税込単価
34,883円 30,780円

柔らかくしなやかになった、軽量さと強度を有したロールタイプの防炎シート。【特長...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    防炎シート
  • 形状:
    ロールタイプ
  • 色:
    ホワイト
  • 幅×長さ(m):
    1.81X50
  • 厚さ(mm):
    0.22
  • JANコード:
    4989999201895
  • トラスココード:
    415-4754
  • 質量(g):
    8000.0
  • 材質1:
    ポリエチレン(PE)
  • 防炎性能試験番号:
    TRUE
  • 特長:
    軽量で作業性が向上します。焼却時、ダイオキシン類の発生が少ないシートです。風合いがしなやかで、シワがつきにくいシートです。寒冷地や猛暑となる現場でも使用可能です。
  • 用途:
    建設工事、塗装工事の保護、防炎シート。
  • 仕様:
    消防法で定められた防炎物品、ハトメなし
  • 引張強度:
    縦580N/3cm、横540N/3cm
  • 引裂強度:
    縦220N、横180N
  • 防炎表示者認定番号:
    AFE330085
  • 材質/シート:
    ポリエチレン(PE)
  • 内容量:
    1巻

型番

TRSBC-1850 解除

Loading...

製品特長・仕様

外観図

PEソフト防炎クロスの外観

製品の基本仕様・特長

幅×長さ : 1.85×50m
質量 : 8kg
色 : ホワイト
厚み : 0.22mm

図面

TRSBC-1850

PEソフト防炎クロス 図面

開発者からのコメント

開発秘話

塩ビ素材に比べて、軽量で作業性に優れつつ、強度を有し、焼却時のダイオキシン類の発生抑えた防炎シートが求められました。また、防炎シートαよりも柔らかく、しなやかな質感にしました。

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TRSBC-1850

1巻
10

1個

31,712円

27,982

( 30,780円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

柔らかくしなやかになった、軽量さと強度を有したロールタイプの防炎シート。
【特長】
・塩ビ素材に比べて軽量で作業性が向上。
・強度が高く、特に引裂強度に優れている。
・防炎シートαと比べて柔らかな質感になり、床面養生などで滑りにくい。
・焼却時、ダイオキシン類の発生が少ないシート。
・使用環境温度が-40~+60℃で寒冷地でも使用可能。
・風合いがしなやかで、シワがつきにくい。
【用途】
・建築、建設現場、橋梁工事等の床面養生、資材のカバー、火災対策の野積カバーなどに利用可能。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

PEソフト防炎クロスの型番TRSBC-1850のページです。
型番TRSBC-1850に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

PEソフト防炎クロス

PEソフト防炎クロス

    透光防炎シート(ロールタイプ)

    透光防炎シート(ロールタイプ)

      防煙垂れ壁用不燃シート ハーフクリア

      防煙垂れ壁用不燃シート ハーフクリア

        2030x0.55mm 防虫・防炎シート

        2030x0.55mm 防虫・防炎シート

          防炎養生クロス(ロールタイプ)

          防炎養生クロス(ロールタイプ)

            0.27mm 不燃間仕切シート/グラスファイバー

            0.27mm 不燃間仕切シート/グラスファイバー

              簡易出入り口用ファスナー(防炎・ターポリン)

              簡易出入り口用ファスナー(防炎・ターポリン)

                防炎性フィルム フラーレ/ノンマイグレF

                防炎性フィルム フラーレ/ノンマイグレF

                  900mm ステンレスシート(粘着)

                  900mm ステンレスシート(粘着)

                    ブラックパワー(R)SW(両面シリコンコート)

                    ブラックパワー(R)SW(両面シリコンコート)

                      防炎シートα

                      防炎シートα

                        防炎エコノミーシートロール

                        防炎エコノミーシートロール

                          防炎シート

                          防炎シート

                            メーカー トラスコ中山 萩原工業 菊地シート エスコ 萩原工業 エスコ トラスコ中山 アキレス エスコ 大中産業 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山
                            通常価格 31,712円 60,149円 35,944円 24,260円 25,488円 18,153円 8,252円 20,235円 2,270円 7,818円 19,225円 10,638円 6,811円
                            通常出荷日 1日目   1日目   4日目   2日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 4日目   1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 7日目   1日目   1日目   1日目  
                            商品タイプ 防炎シート 防炎シート 防炎シート 防炎シート 防炎シート 防炎シート 防炎シート 防炎シート 養生シート 防炎シート 防炎シート - 防炎シート
                            形状 ロールタイプ 折りたたみタイプ ロールタイプ ロールタイプ ロールタイプ ロールタイプ ロールタイプ ロールタイプ ロールタイプ - ロールタイプ - 折りたたみタイプ
                            ホワイト 半透明 半透明 イエロー ホワイト - ホワイト - シルバー - - - ホワイト
                            幅×長さ(m) 1.81X50 1.8×50 - - 1.8×50 - 0.2×1.87 - - - - - -
                            厚さ(mm) 0.22 0.25 0.27 0.55 0.15 0.27 0.3 - 0.13 1.23 0.3 0.27 0.28

                            PEソフト防炎クロスのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 特注加工はできますか。
                            A
                            できません。

                            防炎シートカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました