(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

防炎シートα

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

防炎シートα

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
19,225円 ~ 41,899円
税込価格
21,148円 ~ 46,089円

軽量かつ強度を有した防炎シート。【特長】・塩ビ素材に比べて軽量で作業性が向上。...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    防炎シート
  • 形状:
    ロールタイプ
  • 厚さ(mm):
    0.3
  • 材質1:
    シート:ポリエチレン(PE)
  • 防炎性能試験番号:
    TRUE
  • 引張強度:
    縦645N/3cm、横639N/3cm
  • 引裂強度:
    縦230N、横205N

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

外観図

GBS-1834Aの外観(シートタイプ)

GBS-1834Aの外観(シートタイプ)

GBS-RAの外観(ロールタイプ)

GBS-RAの外観(ロールタイプ)
幅×長さ : 1.83×50m
質量 : 18kg
仕様 : ハトメなし

製品の基本仕様・特長

シートの厚さとラミ厚 クロス厚0.22mm クロス材質はポリエチレンに難燃剤を混ぜている。 製品厚 : 0.3mm ラミ厚0.08mm(0.04mm×2層) ラミ厚が厚いので防水性抜群。 (ラミとは)ポリエチレンの薄い樹脂膜を熱でくっつけている層のこと。

シートの厚さとラミ厚
クロス厚0.22mm
クロス材質はポリエチレンに難燃剤を混ぜている。
製品厚 : 0.3mm
ラミ厚0.08mm(0.04mm×2層)
ラミ厚が厚いので防水性抜群。
(ラミとは)ポリエチレンの薄い樹脂膜を熱でくっつけている層のこと。

ハトメピッチ図(30~50cm、ハトメ)

ハトメピッチ図(30~50cm、ハトメ)

品番幅×長さ(m)ハトメ数(個)ハトメピッチ(cm)質量(kg)
GBS-1834A1.8×3.434301.10
GBS-1836A1.8×3.624451.20
GBS-1851A1.8×5.146301.70
GBS-1854A1.8×5.432451.80
GBS-3654A3.6×5.440453.50
GBS-5454A5.4×5.448455.48
GBS-5472A5.4×7.256457.00
GBS-1010A10.0×10.0805018.80

図面

GBS-RA

防炎シートα GBS-RA図面

GBSRA-B

防炎シートα GBSRA-B図面

使用方法・使用事例

使用事例

防炎シートの使用例

防炎シートの使用例

使用方法

防炎シートα 取扱説明書
商品情報を表示

型番リスト

型番
幅×長さ(m)
JANコード
トラスココード
質量(g)
特長
用途
仕様
防炎表示者認定番号
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
グレー
0.9×50
4989999955804
116-1321
9000.0
-
-
-
-
-
10

1個

19,225( 21,148円 )

1日目

ホワイト
0.9×50
4989999955781
116-1322
9000.0
-
-
-
-
-
10

1個

19,225( 21,148円 )

1日目

ホワイト
1.83×50
4989999172355
212-4505
18000.0
軽量で作業性が向上します。焼却時、ダイオキシン類の発生が少ないシートです。風合いがしなやかで、シワがつきにくいシートです。寒冷地や猛暑となる現場でも使用可能です。
建築、建設などの壁面養生に。
消防法で定められた防炎物品、ハトメなし
AFE330085
1巻
10

1個

41,899( 46,089円 )

1日目

グレー
1.83×50
4989999955774
116-1316
18000.0
-
-
-
-
-
10

1個

41,899( 46,089円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

軽量かつ強度を有した防炎シート。
【特長】
・塩ビ素材に比べて軽量で作業性が向上。
・強度が高く、特に引裂強度に優れている。
・焼却時、ダイオキシン類の発生が少ないシート。
・使用環境温度が-40~+60℃で寒冷地でも使用可能。
【用途】
・建築、建設現場の壁面、橋梁工事等の床面養生に利用可能。
・資材のカバー、火災対策の野積カバーなどに最適。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

防炎シートα

防炎シートα

    PEソフト防炎クロス

    PEソフト防炎クロス

      防炎シートα軽量

      防炎シートα軽量

        塩ビ防炎シート

        塩ビ防炎シート

          透光防炎シート

          透光防炎シート

            難燃シート(折りたたみタイプ)

            難燃シート(折りたたみタイプ)

              ホワイト防炎シート

              ホワイト防炎シート

                防炎養生クロス(ロールタイプ)

                防炎養生クロス(ロールタイプ)

                  防炎メッシュシート

                  防炎メッシュシート

                    耐火クロス カット品

                    耐火クロス カット品

                      遮熱用アルミ・塩ビシート(高耐候性タイプ)

                      遮熱用アルミ・塩ビシート(高耐候性タイプ)

                        メッシュシート ソフトメッシュα(建築工事用) グレー

                        メッシュシート ソフトメッシュα(建築工事用) グレー

                          白防炎シート(普及型)

                          白防炎シート(普及型)

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 萩原工業 萩原工業 萩原工業 萩原工業 萩原工業 ユタカメイク 吉野 トラスコ中山 トラスコ中山 ユタカメイク
                            通常価格 19,225円 31,712円 3,689円 5,577円 4,183円 1,032円 2,725円 25,488円 4,558円 8,333円 18,722円 4,503円 2,706円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   8日目   1日目~   1日目~   1日目~  
                            商品タイプ 防炎シート 防炎シート 防炎シート - 防炎シート 防炎シート 防炎シート 防炎シート 防炎メッシュシート 防炎シート 防炎シート 防炎メッシュシート 防炎シート
                            形状 ロールタイプ ロールタイプ 折りたたみタイプ - 折りたたみタイプ 折りたたみタイプ 折りたたみタイプ ロールタイプ 折りたたみタイプ ロールタイプ 折りたたみタイプ 折りたたみタイプ -
                            厚さ(mm) 0.3 0.22 0.3 0.3 0.25 0.12 0.29 0.15 - 約0.7 0.38 - 0.25
                            材質1 シート:ポリエチレン(PE) ポリエチレン(PE) シート:ポリエチレン(PE) - - - - - - - - シート:ポリプロピレン(PP)●ハトメ:アルミ(内径:9mm) -
                            防炎性能試験番号 TRUE TRUE TRUE - - - - - - - FALSE FALSE -

                            防炎シートカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました