オレフィン素材の糸入り透明シート。【特長】・透光性があり、軽量のため脱着が簡単...
外観図
CX-2736の外観(シートタイプ)
CX-G50の外観(ロールタイプ)
幅×長さ : 1.8×50m
質量 : 21.24kg
仕様 : ハトメなし
糸入りピッチ図(10×10mm)
品番 | 幅×長さ (m) | ハトメ数 (個) | ハトメピッチ (cm) | 質量 (kg) |
---|---|---|---|---|
CX-1818 | 1.71×1.71 | 8 | 90 | 0.60 |
CX-1827 | 1.71×2.62 | 10 | 90 | 0.90 |
CX-1836 | 1.71×3.57 | 12 | 90 | 1.30 |
CX-2727 | 2.62×2.62 | 12 | 90 | 1.45 |
CX-2736 | 2.62×3.57 | 14 | 90 | 1.90 |
CX-3654 | 3.52×5.32 | 20 | 90 | 3.80 |
CX-5472 | 5.29×7.11 | 28 | 90 | 7.70 |
材質はハトメ : アルミ(内径 : 12mm)
塩ビ素材に比べて、軽量で作業性に優れつつ、長期耐候性を有したシートが求められました。
オレフィン素材の糸入り透明シート。
【特長】
・透光性があり、軽量のため脱着が簡単。
・耐候性安定剤(UV剤)を添加し、約3年の耐候性がある。
・糸入で強度的に優れている。
・焼却処理時、有害なダイオキシン類の発生が少ない。
【用途】
・塗装・保管、工場等の間仕切りカーテンやホコリ除け目的の簡易カーテン、カバーとして利用可能。
・強風対策や防寒のための、軒先養生、簡易ハウスに最適。