耐候性、耐水性に優れた#7000シート。【特長】・耐水圧が0.8kg/cm³の...
外観図
型番:TWP7000-3654
幅×長さ : 3.52×5.31m
ハトメ数 : 20個
質量 : 7.6kg
型番:TWP7000-5472
幅×長さ : 5.29×7.11m
ハトメ数 : 28個
質量 : 15.1kg
#4000や#5000UVシートでは満足できない使用場面や長期間を目的とした場面での使用に適したシートが求められました。
耐候性、耐水性に優れた#7000シート。
【特長】
・耐水圧が0.8kg/cm³の性能を有し、通常シートの約7倍の耐水圧。
・紫外線劣化防止剤の添加により通常の#3000シートの約4倍強の耐候性。
【用途】
・長期目的の資材カバーや防水対策の野積養生として利用可能。
・港湾関係の荷物用カバー、簡易倉庫用テント材料、貯水タンクの内張りシート、倉庫用テントとして最適。