(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ロードマット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ロードマット

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,710円
税込単価
2,981円

ジョイント式なので、設置場所に応じて自在に設置が可能です。【特長】・設置が簡単...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    仮設マット
  • 色:
    グリーン
  • 幅×長さ(m):
    0.5X0.5
  • 厚さ(mm):
    45
  • トラスココード:
    384-8558
  • 質量(g):
    2100.0
  • 材質1:
    ポリプロピレン(PP)
  • JANコード:
    4983049963306
  • 特長:
    戸建住宅建築現場やイベント会場などの通路や資材置き場に敷く樹脂製敷板
  • 特長2:
    ジョイント式なので設置場所に応じて自在に設置が可能
  • 材質(本体):
    ポリプロピレン(PP)
  • 内容量:
    1枚

Loading...

製品仕様

ロードマット:関連画像

8Y3017の外観

ロードマット:関連画像

8Y3017の使用例

特長

  • 幅0.5×長さ0.5m
  • 厚み:45mm
  • 質量:2.1kg
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

8Y3017

1枚

5個

2,710( 2,981円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ジョイント式なので、設置場所に応じて自在に設置が可能です。
【特長】
・設置が簡単に行える
・汚れや細かい傷が目立ちにくいよう製品上面にシボを設置
・色:緑
・材質:ポリプロピレン(PP)
・製造国:日本
【用途】
・戸建住宅建築現場やイベント会場等の通路、資材置き場に敷く樹脂製敷板です

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ロードマットの型番8Y3017のページです。
型番8Y3017に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ロードマット

ロードマット

    エムエフ楽貼

    エムエフ楽貼

      ベストボード BBO-15/30 ブルー

      ベストボード BBO-15/30 ブルー

        ショックレスマット

        ショックレスマット

          Pボードハード5mm

          Pボードハード5mm

            MF Pボードハード4mm

            MF Pボードハード4mm

              床養生材ベストボード

              床養生材ベストボード

                MF Pボード4mm

                MF Pボード4mm

                  MF Pボード2mm

                  MF Pボード2mm

                    MF Pボード5mm

                    MF Pボード5mm

                      Pボード

                      Pボード

                        プラスチック発泡PPシート スミセラー ハードタイプ

                        プラスチック発泡PPシート スミセラー ハードタイプ

                          仮設パネル シキィータ

                          仮設パネル シキィータ

                            メーカー 三甲 エムエフ アイリスオーヤマ 日大工業 エムエフ エムエフ エムエフ エムエフ エムエフ エムエフ エムエフ 住化プラステック DICプラスチック
                            通常価格 2,710円 6,344円 3,102円 3,571円 6,124円 4,652円 3,218円 2,107円 946円 2,488円 1,222円 5,481円 7,088円
                            通常出荷日 1日目   14日目   1日目   1日目   5日目   5日目   1日目~   5日目   5日目   5日目   5日目   1日目   1日目  
                            商品タイプ 仮設マット - - 養生シート 養生シート 養生シート 養生シート 養生シート 養生シート 養生シート - 養生シート -
                            グリーン その他 ブルー ブルー ブルー ブルー ブルー ブルー ブルー ブルー ブルー ブルー -
                            幅×長さ(m) 0.5X0.5 1×30 - 1X30 1.0×2.0 1.0×2.0 - 1×2 1×2 1×2 - 0.9×1.8 -
                            厚さ(mm) 45 0.14 - 2 5 4 - 4 2 5 3 3 -
                            トラスココード 384-8558 - - - - - - - - - - - -

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 何kgまでもちますか?
                            A
                            最大6t強まで大丈夫です。

                            養生シート・養生ボードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました