(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アニマルネット(鳥よけネット)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

アニマルネット(鳥よけネット)

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
3,660円 ~ 16,040円
税込価格
4,026円 ~ 17,644円

犬・猫・鹿・イノシシ・鳥よけの防護ネット。【特長】・ロープ入りのため、強度があ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    防護ネット
  • 色:
    グリーン
  • 目合(mm):
    16
  • 材質1:
    ポリエチレン(PE)
  • タイプ:
    防獣ネット
  • 特長:
    耐候安定剤が入っているため丈夫で長持ちします。
  • 用途:
    鳥の侵入防止、水田でのアイガモ放鳥の囲い
  • 材質(本体):
    ポリエチレン(PE)
  • 内容量:
    1巻

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

鳥避け用の強度のあるネット

・​色​:​グ​リ​ー​ン。 ・材質はポリエチレン。
  • 色:グリーン。
  • 材質はポリエチレン。
使用例

使用例

目合16mm

目合16mm

特長・用途

品番幅×長さ
(m)
目合
(mm)
質量
(kg)
GR-16-10201.0×20161.2
GR-16-10501.0×50163.0
GR-16-15501.5×50164.5
GR-16-20502.0×50166.0
商品情報を表示

型番リスト

型番
幅×長さ(m)
JANコード
トラスココード
質量(g)
長さ(m)
幅(m)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1X20
4939436129275
252-4406
1200.0
-
-
1巻

2個

3,660( 4,026円 )

1日目

1X50
4939436150125
290-0645
3000.0
-
-
1巻

1個

8,021( 8,823円 )

1日目

1.5X50
4939436119238
290-0670
4500.0
50
1.5
1巻

1個

12,025( 13,228円 )

1日目

2X50
4939436250122
290-0696
6000.0
50
2
1巻

1個

16,040( 17,644円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

犬・猫・鹿・イノシシ・鳥よけの防護ネット。
【特長】
・ロープ入りのため、強度があり展張もしやすい。
・工場の隙間、ベランダから侵入してくるハト、カラス、小鳥を防ぐ。
・耐候安定剤が入っているため丈夫で長持ち。
・網目が細かく糸が太いため、イノシシ、タヌキ、キツネ、ウサギ、イヌ、ネコなどの小動物の侵入を防ぐ。
【用途】
・鳥の侵入防止に最適。
・水田でのアイガモ放鳥の囲いに最適。
・大切な農作物を小動物から守るのに便利。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アニマルネット(鳥よけネット)

アニマルネット(鳥よけネット)

    ゴミ被せネット

    ゴミ被せネット

      カラス博士のゴミネット

      カラス博士のゴミネット

        ゴミカバーネット

        ゴミカバーネット

          “護美ガードネット”

          “護美ガードネット”

            “防虫サンサンネット”

            “防虫サンサンネット”

              落葉よけ雨どいネット

              落葉よけ雨どいネット

                からすネット

                からすネット

                  “防草アグリシート”

                  “防草アグリシート”

                    荷押えネット(目合110mm)

                    荷押えネット(目合110mm)

                      多目的樹脂ネット

                      多目的樹脂ネット

                        万能ネット

                        万能ネット

                          2.0x3.0m からすネット(ブルー)

                          2.0x3.0m からすネット(ブルー)

                            メーカー 日本ワイドクロス ミツギロン工業 ミツギロン工業 ユタカメイク 日本ワイドクロス 日本ワイドクロス ノムラテック エスコ 日本ワイドクロス トラスコ中山 トラスコ中山 ユタカメイク エスコ
                            通常価格 3,660円 6,232円 3,030円 3,166円 3,671円 3,060円 1,215円 6,007円 5,086円 14,508円 6,737円 2,634円 4,730円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ 防護ネット 防護ネット 防護ネット - 防護ネット 防護ネット 防護ネット 防護ネット 防護ネット 防護ネット 防護ネット 防護ネット 防護ネット
                            グリーン イエロー イエロー グリーン - - - イエロー - グリーン - グリーン ブルー
                            目合(mm) 16 4 4 12 - 1 - 4 - 110 - 25 4
                            材質1 ポリエチレン(PE) - - - ポリエチレン(PE) - - - - - - - -
                            タイプ 防獣ネット - - - - - - - - - - - -

                            アニマルネット(鳥よけネット)のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            虫よけカーテン
                            評価 4.0満足度:4.02019/09/02
                            虫よけカーテンとして使用しましたが、本製品が安かったので選定しました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 汚れた場合、水洗いはできますか。
                            A
                            はい、できます。
                            Q 何年位使用可能ですか。
                            A
                            使用場面、使用方法によりますが、約3~5年位です。

                            防護ネットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました