【特長】・1mm目合という細かいメッシュ(透光率90%)により作物を無農薬、減...
【特長】
・1mm目合という細かいメッシュ(透光率90%)により作物を無農薬、減農薬で栽培が可能です。
・耐候安定剤入糸使用のため、丈夫で長持ち汚れても洗えばOKです。
・虫が嫌うアルミの反射テープを格子状に入れてあるため、よりいっそうの忌避効果があります。
・透水性、通気性抜群で、張った状態で散水が可能です。
【用途】
・農業用ビニールハウスのサイド張り。
・工場、家屋等の防虫。
この商品に近い類似品がありませんでした。
“防虫サンサンネット”の型番EX-2009のページです。
型番EX-2009に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
EX-2005 |
EX-2010 |
EX-2020 |
EX-2135 |
EX-2150 |
EX-2180 |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | 色 | 幅×長さ (m) | JANコード | トラスココード | 質量(g) | 材質1 | タイプ | 特長 | 用途 | 内容量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,060円 ( 3,366円 ) | 2個 | あり | 1日目 | その他 | 1.8×5 | 4939436140003 | 252-4287 | 520.0 | ポリエチレン(PE) | 防虫ネット | 耐候安定剤入糸使用のため、丈夫で長持ち汚れても洗えばOKです。 | 農業用ビニールハウスのサイド張り | 1巻 | |
5,087円 ( 5,596円 ) | 2個 | あり | 1日目 | その他 | 1.8×10 | 4939436140010 | 252-4295 | 1000.0 | ポリエチレン(PE) | 防虫ネット | 耐候安定剤入糸使用のため、丈夫で長持ち汚れても洗えばOKです。 | 農業用ビニールハウスのサイド張り | 1巻 | |
7,301円 ( 8,031円 ) | 1個 | あり | 1日目 | その他 | 1.8×20 | 4939436140034 | 252-4309 | 1880.0 | ポリエチレン(PE) | 防虫ネット | 耐候安定剤入糸使用のため、丈夫で長持ち汚れても洗えばOKです。 | 農業用ビニールハウスのサイド張り | 1巻 | |
22,253円 ( 24,478円 ) | 1個 | あり | 4日目 | ホワイト | 1.35×100 | 4939436131865 | 159-6273 | 7000.0 | ポリエチレン(PE)(アルミ線入) | - | - | - | - | |
25,721円 ( 28,293円 ) | 1個 | あり | 4日目 | ホワイト | 1.5×100 | 4939436131872 | 159-6272 | 8000.0 | ポリエチレン(PE)(アルミ線入) | - | - | - | - | |
30,856円 ( 33,942円 ) | 1個 | あり | 4日目 | ホワイト | 1.8×100 | 4939436131889 | 159-6274 | 10000.0 | ポリエチレン(PE)(アルミ線入) | - | - | - | - |